Maßverkörperungen für optische Messsysteme
Lineare Maßverkörperungen
RTL (Edelstahlmaßband)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RTLF-S | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | ATOM, ATOM DX |
RTLC-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
RTLA-S ![]() | 30 μm: ±5 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: bis 21 m EVOLUTE: bis 10,02 m |
RTL FASTRACK™ (Edelstahlmaßband mit Schienenoption)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RTLC mit optionalem FASTRACK ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
RTLA mit optionalem FASTRACK ![]() | 30 μm: ±5 µm/m 50 μm: ±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: bis 21 m EVOLUTE: bis 10,02 m |
RKL (schmales Edelstahlmaßband)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) | |
RKLF-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 21 m | RESOLUTE |
REL (ZeroMet™ Maßstab)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RELM20/RELE20 ![]() | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | |
RELA30 ![]() | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m |
RSL (Edelstahlmaßstab)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m | |
RSLA30 ![]() | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m |
Teilkreis-Maßverkörperungen
RKL (schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen)
Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Abtastkopfkompatibilität |
RKLC-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) | |
RKLF-S ![]() | ±15 μm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 21 m | RESOLUTE |
Rotative Maßverkörperungen
RES (Edelstahlmessring)
Produktname | Typische installierte Genauigkeit* (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser | Abtastkopfkompatibilität |
RESM ![]() | (300 mm Durchmesser) ±3,1 Winkelsekunde | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm bis 550 mm | |
RESA30 ![]() | (300 mm Durchmesser) ±3,1 Winkelsekunde | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm bis 550 mm |
* „Typische“ Installationen sind das Ergebnis von Teilungsgenauigkeit und Installationsfehlern, die sich bis zu einem gewissen Grad gegenseitig aufheben.
REX (hochgenauer Edelstahlmessring)
Produktname | Typische installierte Genauigkeit* (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser | Abtastkopfkompatibilität |
REXM20/REXT20 ![]() | (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm bis 417 mm | |
REXA30 ![]() | (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm bis 417 mm |
* „Typische“ Installationen sind das Ergebnis von Teilungsgenauigkeit und Installationsfehlern, die sich bis zu einem gewissen Grad gegenseitig aufheben.
RCDM (Rasterscheibe aus Glas)
Produktname | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Scheiben-Außendurchmesser | Abtastkopfkompatibilität |
RCDM ![]() | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm bis 108 mm |
CENTRUM™ (Edelstahlscheibe)
Produktname | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Scheiben-Außendurchmesser | Abtastkopfkompatibilität |
CSF40 ![]() | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm Klemmen: 31 mm bis 120 mm Bezüglich anderer Größen bitte Renishaw kontaktieren |