ATOM DX™ Inkrementelles Messsystem mit RTLF Maßstab
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)
- Auflösung von bis zu 2,5 nm
- Geschwindigkeit bis 20 m/s
- Geringer zyklischer Fehler (SDE) von < ±75 nm bei der 20 µm Version und < ±120 nm bei der 40 µm Version
Vorteile
- Miniatur-Baugröße
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Hohe Verschmutzungstoleranz dank Filteroptik
- Advanced Diagnostic Tool zur Unterstützung bei Fehlersuche, schwierigen Installationen und Wartung
- Gesicherte Qualität
- Vorteile eines selbstklebenden, flexiblen Maßbands und einzigartige Unempfindlichkeit
Was ist ATOM DX?
ATOM DX ist das kleinste optische Inkremental-Messsystem von Renishaw. Es bietet digitale Ausgangssignale in Auflösungen von bis zu 2,5 Nanometern direkt vom Abtastkopf. Positionsmessung, integrierte Interpolation und Filteroptik sind in ein und demselben Miniaturmesssystem untergebracht.
Das optionale Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 und die Software ADT View bieten detaillierte Diagnoseinformationen für die sofortige Fehlererkennung und helfen bei einer optimalen Installation des Messsystems selbst bei schwierigsten Anwendungen.
Das ATOM DX Messsystem bietet Auflösungen bis nur 2,5 nm mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten.
ATOM DX wird in Varianten mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang sowie Maßverkörperungen mit wahlweise 20 µm oder 40 µm Teilungsperiode angeboten.
Was ist ein RTLF Maßband?
RTLF ist ein flaches Maßband aus Edelstahl mit einer vom Anwender wählbaren Referenzmarke. Es stehen zwei Genauigkeitsgrade zur Auswahl: Das Standardmaßband mit 40 µm Teilungsperiode besitzt eine Genauigkeit von ±15 µm/m und hochpräzise Maßbänder mit 20 µm und 40 µm Teilungsperiode bieten eine Genauigkeit von ±5 µm/m. Alle Maßbänder sind in Längen bis 10 m erhältlich.
Das RTLF-S wird mit der selbstklebenden Rückseite auf dem Untergrund befestigt. Der spezielle Kleber gewährleistet eine vom Installationsuntergrund unabhängige Maßbandausdehnung.
Zum Abschluss der Installation wird das Maßband an einem Punkt zur Festlegung einer Bezugsposition mit einer Klemme fixiert.
Was spricht für dieses Messsystem?
Miniaturmesssystem für platzkritische Anwendungen
Das in kleinsten Größen bis 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm erhältliche Messsystem ATOM DX erlaubt die Integration selbst auf engstem Raum. Es steht eine Reihe von Optionen zur Auswahl, unter anderem Versionen mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool (ADT) ist ein Diagnoseinstrument, das umfassende Echtzeitdaten von den Abtastköpfen der ATOM DX Messsysteme erfasst. Die Informationen werden über die benutzerfreundliche Softwareoberfläche von ADT View angezeigt. Obwohl in den meisten Fällen die integrierte Einstell-LED am Messsystem für die Systemeinrichtung ausreicht, kann das ADT zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Das ADT kann auch Informationen zur Messsystemleistung liefern und unterstützend bei der Systemfehlersuche eingesetzt werden, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
Spitzenleistung
Auflösungen von bis zu 2,5 nm, ein niedriger zyklischer Fehler (SDE) und geringer Jitter machen ATOM DX zu einem hochleistungsfähigen Messsystem. In Verbindung mit digitalen Rechtecksiginalen direkt aus dem Abtastkopf und der bewährten Filteroptik von Renishaw sind ATOM DX Messsysteme ein leistungsfähiger Baustein moderner Antriebssysteme.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Das ATOM DX Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View erhältlich. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | Selbstklebendes Maßband aus Edelstahl |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | Kabelvariante: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Top Exit-Variante: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Teilungsperiode | 20 μm und 40 µm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (hohe Genauigkeit): ±5 μm/m |
Referenzmarke | Optisch abwählbar |
Endschalter | - |
Maßbandlänge | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Maximale Geschwindigkeit | Bis zu 20 m/s (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | 20 µm Version: typischerweise < ±75 nm 40 µm Version: typischerweise < ±120 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 10 µm bis 2,5 nm Auflösung (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Elektrische Verbindung | Kabelvariante: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m und 3 m Kabellängen mit (9- und 15-pol.) SUB-D Steckern |
Spannungsversorgung | 5 V -5/+10%, typischerweise < 200 mA fertig konfektioniert |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s² max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (im Betrieb) | 1 000 m/s², 6 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.