Skip navigation

Interferometrische Laser-Messsysteme

Interferometrische Laser-Messsysteme bieten höchste Genauigkeit zur präzisen Positionsbestimmung.

Renishaw bietet hochleistungsfähige interferometriebasierte Laser-Messsystemlösungen für OEM-Maschinenhersteller aus unterschiedlichen Branchen. von großen Luft- und Raumfahrtzentren bis hin zur Hochpräzisions-Halbleiterindustrie.

Was spricht für Laser-Messsysteme von Renishaw?

RLE faseroptisches Laser-Wegmesssystem

Das RLE System ist ein einzigartiges homodynes Laserinterferometer, das speziell für den Einsatz als Wegmesssystem entwickelt wurde.

Schneller Aufbau und einfache Ausrichtung

Das RLE verwendet Glasfasern zur direkten Weiterleitung des Laserstrahls an entfernte Strahleinheiten, die auch die Interferometeroptiken und den Detektor enthalten. Dies beschränkt die Integrationszeit und Systemkomplexität auf das Mindestmaß.

Hochauflösend

Das RLE erzielt problemlos hohe Auflösungen mit einem nur minimalen zyklischen Fehler (Interpolationsfehler).

Außergewöhnliche Leistung

Durch seine hohe Genauigkeit und hochmoderne Signalverarbeitung erzielt das RLE Auflösungen im Submikrometerbereich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s bei einer Achsenlänge bis zu 4 m.

HS20 Long-Range Lasermesssystem

Der HS20 Laserkopf bildet in Kombination mit einem externen Optik-Set ein berührungsloses, laserinterferometrisches Wegmesssystem zur hochgenauen Positionsbestimmung an langen Verfahrachsen.

Einsatzfähig in rauen Umgebungen

Durch das robuste eloxierte Aluminiumgehäuse eignet sich das HS20 für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen.

Spitzenleistung

Das HS20 ermöglicht die Positionsbestimmung in einem Bereich von bis zu 60 m mit beachtlichen Geschwindigkeiten von bis zu 2 m/s und einer Auflösung im Nanometerbereich.

Einfache Einrichtung

Das robuste und bedienerfreundliche Renishaw-Ausrichtsystem ermöglicht Anwendern die einfache Einrichtung des HS20.

Nächste Schritte

Positionsmesssysteme, wie die von Renishaw hergestellten, konvertieren eine translatorische oder rotatorische Bewegung in ein elektrisches Signal, das Informationen über die Position, Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung liefert.

Positionsmesssysteme können verschiedene Sensortechniken nutzen: Renishaw ist auf optische und laserbasierte Messsysteme spezialisiert. RLS, ein Partnerunternehmen von Renishaw, ist auf magnetische Messsysteme spezialisiert.

Unser Angebot an optischen, magnetischen und laserbasierten Messsystemen hoher Qualität bietet die richtige Motion-Control-Lösung für Sie!

Positions- und Bewegungssteuerung