QUANTiC™ Inkrementelles Messsystem mit RKLC40-S Maßbandund Teilkreis-Maßverkörperung
Merkmale
- Toleranz des Abtastkopfabstandes (Betrieb) ±0,3 mm
- Digitales oder analoges Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 50 nm
- Geschwindigkeit bis 24 m/s
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Schmales, 6 mm breites Maßband für platzkritische Anwendungen
- Geeignet für Teilkreisanwendungen
- Thermisch am Untergrund fixierte Maßband für eine verbesserte Messleistung
- Einfache Installation
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Advanced Diagnostic Tool
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist QUANTiC?
Die Messsystembaureihe QUANTiC ist Renishaws inkrementelles, offenes, optisches Messsystem mit wahlweise digitalem oder analogem Ausgangssignal. Es bietet gute Messleistung, hohe Geschwindigkeit sowie eine einfache Installation und Einrichtung. Diagnoseinformationen lassen sich mit dem optionalen Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 und der zugehörigen Software ADT View während der Installation oder aber zur Diagnose und Fehlersuche bei der Anwendung abrufen. Geschwindigkeiten von bis zu 24 m/s lassen sich erzielen, um selbst höchsten Anforderungen an die Bewegungssteuerung gerecht zu werden. Das QUANTiC Messsystem bietet Auflösungen bis 50 nm und eine Vielzahl verschiedener Konfigurationen für eine einfache und problemlose Optimierung. Die dynamische Signalverarbeitung gewährleistet eine verbesserte Signalstabilität für eine Spitzenleistung Ihres Motion-Control-Systems.
Was ist ein RKLC40-S Maßband?
RKLC40-S ist ein schmales, flaches Maßband aus Edelstahl mit einer inkrementellen 40 µm Teilungsperiode und vom Anwender wählbaren IN-TRAC Referenzmarken. Es stehen zwei Genauigkeitsgrade zur Auswahl – das Standardmaßband mit ±15 µm/m und ein hochpräzises mit ±5 µm/m – und es ist in Längen bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) erhältlich. Das RKLC40-S ist thermisch am Installationsuntergrund fixiert. Damit liefert es eine bessere Messleistung als bei einer festen Verbindung der Maßbandenden mit dem Installationsuntergrund.
Das flexible RTLC40-S Maßband eignet sich auch für Teilkreismessungen, da es dank seines dünnen Profils um eine Trommel, Welle oder einen Bogen mit einem minimalen Radius von 26 mm gelegt werden kann.
Was spricht für dieses Messsystem?
Einfache Installation
Bei OEM-Anwendungen sind die Maschinenbauzeiten entscheidend, da sich durch Zeiteinsparungen bei der Komponenteninstallation kürzere Fertigungsdurchlaufzeiten und eine letztendlich höhere Wirtschaftlichkeit erzielen lassen. Die Messsystembaureihe QUANTiC wird diesen Anforderungen mit ihren für ein Inkrementalsystem großzügigen Einstelltoleranzen (Gierwinkeltoleranz ±0,9° und Toleranz des Abtastkopfabstands ±0,2 mm) und der integrierten Einstell-LED am Abtastkopf gerecht. Dank der verbesserten Installationstoleranzen profitiert die Produktion von einem schnelleren Installationsprozess, reduzierten Gemeinkosten und einem erhöhten Durchsatz.
Universales digitales und analoges Messsystem
Das Messsystem QUANTiC ist mit 1-Vss-Analogsignal nach Industriestandard zur leichten Integration in die Interpolationselektronik des Kunden oder mit hochschneller digitaler Interpolation im Abtastkopf erhältlich. Dank der verfügbaren digitalen Ausgangskonfigurationen kann der Benutzer die Geschwindigkeit und Auflösung seines Systems entsprechend seinen Bewegungssteuerungsanforderungen optimieren. Außerdem lässt sich der QUANTiC Abtastkopf sowohl mit linearen als auch rotativen Maßverkörperungen mit unterschiedlicher Genauigkeit kombinieren. Er kann schnell und einfach installiert werden und ist damit insbesondere für die Serienfertigung geeignet.
Schmales, robustes und vielseitiges Maßband
Das RKLC Messsystem besteht aus einem robusten, 6 mm breiten Edelstahlmaßband von lediglich 0,15 mm Dicke. Dieses dünne Profil ermöglicht bei fester Fixierung der Maßbandenden an einer Maschinenachse dessen Anpassung an den Ausdehnungskoeffizienten und das thermische Verhalten des Installationsuntergrunds. Die Ausdehnungsdifferenz zwischen dem Maßband und der Maschine wird somit minimiert.
RKLC Teilkreis-Messsysteme
RKLC Messsysteme können bequem auf die gewünschte Länge zugeschnitten und auf einem einfachen zylindrischen Untergrund installiert werden. Komplexe Montagehilfen oder eng tolerierte Ausrichtungsflächen sind nicht erforderlich.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Das QUANTiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Anzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | Schmales Edelstahlmaßband mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf einem Installationsuntergrund Geeignet für Teilkreisanwendungen (minimaler Radius für Teilkreis: 26 mm) |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 40 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Wegmessung: wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarken direkt im RKLC-S eingebettet Auswahlmagnet(e) zur Bestimmung der gewählten Referenzmarke |
Endschalter | Zwei Endschalter |
Maßbandlänge | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Maßbandform (H x B) | 0,15 mm x 6 mm, einschließlich Klebeband |
Höchstgeschwindigkeit Analog Digital | Für nähere Informationen siehe Datenblatt Bis zu 20 m/s Bis zu 24 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) Analog Digital | Typischerweise < ±120 nm Typischerweise < ±80 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale Analog Digital | 1 Vss (40 µm) RS422 (10 μm bis 50 nm) |
Elektrische Verbindung Analog und digital | 0,5 m, 1 m, 1,5 m und 3 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) oder rundem Zwischenstecker (12-pol.) |
Elektrische Verbindung Nur Digitalsignal | 0,5 m, 1 m, 3 m Kabellängen mit 14-pol. JST-Stecker |
Spannungsversorgung Analog Digital | 5 V -5 %/+10 % Typischerweise 150 mA fertig konfektioniert Kabellängen ≤ 3 m, typischerweise 200 mA mit Abschlusswiderstand |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (im Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
Vollständige technische Details finden Sie im Datenblatt.