Skip navigation

RESOLUTE™ optische Absolut-Messsysteme

Das optische RESOLUTE Absolut-Messsystem ermöglicht eine extrem schnelle Positionsmessung mit hoher Auflösung. Erfahren Sie, wie die Position sofort beim Einschalten erfasst wird – es ist keine Bewegung erforderlich. Dies ermöglicht eine hohe Regelgüte und zuverlässige Positionsstabilität.

Hochleistungsfähige absolute Positionsmessung

Das optische RESOLUTE Absolut-Messsystem misst die absolute Position mit einer feinen Auflösung von bis zu 1 nm und Geschwindigkeiten bis 100 m/s. Eine Hochleistungsoptik in Verbindung mit innovativen Erkennungsalgorithmen erzielen eine hervorragende Messleistung. Durch die hohe zyklische Genauigkeit sowie das geringe Rauschen (Jitter) eignet es sich für anspruchsvollste Motion-Control-Anwendungen.

Anwendungsspezifische Varianten wie unter anderem RESOLUTE Ultrahochvakuum (UHV), RESOLUTE Erweiterter Temperaturbereich (ETR) und RESOLUTE Funktionale Sicherheit (FS) sind erhältlich.

Optionale Diagnoseinstrumente (Advanced Diagnostic Tools) und die Software ADT View liefern detaillierte Diagnoseinformationen in Echtzeit und helfen bei der optimalen Installation des Messsystems und sofortigen Fehlersuche.

Datenblätter und technische Dokumente

Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der RESOLUTE Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.

Serielle Interfaces

RESOLUTE Messsysteme sind mit linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen und verschiedenen seriellen Interfaces erhältlich:

  • BiSS® C (unidirektional) mit kompatiblen Steuerungen
  • BiSS Safety (unidirektional)
  • FANUC (α und αi)
  • Mitsubishi (Servoantriebe der Reihe J4 und J5 sowie die Antriebe MDS-D2/DH2/DM2/DJ für Anwendungen auf Werkzeugmaschinen)
  • Panasonic (Antriebe der A5 und A6 Baureihen)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 und Sigma-7 SERVOPACKs)

Schauen Sie sich unsere Einführung zu RESOLUTE Absolut-Messsystemen an

Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?

Linear (einschließlich UHV, FS)

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Lieferlänge

Andere Varianten

Maßband aus Edelstahl

RTLA Maßband

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CBis 21 mUltrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS)

Edelstahlmaßband mit Schienenoption

RTLA FASTRACK Maßband

RTLA30 mit optionalem FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 21 m

Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS)

ZeroMet™ Maßstab

RELA Maßband

RELA30

±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Bis 1,5 mUltrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS)

Edelstahl-Maßstab

RSLA Maßband

RSLA30±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 5 mUltrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS)

Schmales Edelstahlmaßband

RTLA Maßband

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sindBis 21 m

Teilrotation

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Lieferlänge

Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen

RKLA Teilkreis-Maßverkörperung

RKLA30-S

±5 μm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 21 m

Rotativ (einschließlich UHV, FS, ETR)

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit

(abhängig vom Ringdurchmesser)

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Ringdurchmesser

Andere Varianten

Edelstahl-Ring

RESA ringförmige Maßverkörperungen

RESA30

Teilungsgenauigkeit: 4 bis 0,4 Winkelsekunden

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 bis 550 mm

Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS), Erweiterter Temperaturbereich (ETR)

Hochgenauer Edelstahl-Ring

REXA ringförmige Maßverkörperungen

REXA30

Installierte Genauigkeit:

(≥100 mm Durchmesser)

±1 Winkelsekunde
(75 mm Durchmesser)

±1,5 Winkelsekunden
(≤57 mm Durchmesser)

±2 Winkelsekunden

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 bis 417 mm

Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS), Erweiterter Temperaturbereich (ETR)

Vorteile

Darstellung von Maßverkörperungen für Absolut-Messsysteme

Absolut

Die Position wird sofort beim Einschalten erfasst – es ist keine Bewegung erforderlich.

Darstellung eines Tachometers

Hohe Geschwindigkeit

Messung der absoluten Position mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten bis 100 m/s (36 000 min-1) und feinen Auflösungen bis zu 1 nm.

Bild zur Darstellung des zyklischen Fehlers (SDE)

Messleistung

Hohe zyklische Genauigkeit von ±40 nm und extrem geringes Rauschen (Jitter) von weniger als 10 nm RMS.

Wir verwenden ausschließlich RESOLUTE Messsysteme in unseren Radarprodukten, den Sichtverbindungs- und SATCOM-Antennen und in unseren hochleistungsfähigen Mikrowellenprodukten. Die hohe Genauigkeit und Auflösung dieser Messsysteme, die wir in unseren Regelkreisen verwenden können, war für uns entscheidend.

Pacific Antenna Systems (USA)

Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Die Abtastköpfe der RESOLUTE Messsysteme (die mit dem ADT-Symbol gekennzeichnet sind) sind mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:

  • Fernkalibrierung
  • Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
  • Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
  • Datenexport und -speicherung
  • Null setzen

Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.

 
loading