Optische Messsysteme für funktionale Sicherheit
Bauen Sie Maschinen, die größere Sicherheit bieten
Durch die Einführung hochmoderner Sicherheitsfunktionen können Maschinenhersteller sicherere Maschinen bauen, die dennoch von allen Vorteilen einer leistungsfähigen Bewegungssteuerung mit kurzen Einrichtzeiten und reduzierten Maschinenstillstandszeiten profitieren. Für sicherheitsrelevante Anwendungen bietet Renishaw eine Auswahl an funktional sicheren Positionsmesssystemen, die nach folgenden internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert sind:
- ISO 13849 Kategorie 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
Die grundlegenden Funktionsweisen sind dieselben wie die für die entsprechenden Standardmesssysteme, die FS-Varianten wurden jedoch für eine einfache Integration in Systeme mit funktionaler Sicherheit entwickelt. Renishaw liefert außerdem Daten zur Zuverlässigkeit seiner für funktionale Sicherheit klassifizierten Abtastköpfe.
Die Produktreihe umfasst inkrementelle Messsysteme sowie optische Absolut-Messsysteme in offener und geschlossener Ausführung.Inkrementelle FS-Messsysteme
TONiC™ FS Messsysteme in offener Ausführung
Das TONiC FS ist eine speziell modifizierte Variante der TONiC Messsystembaureihe. Es bietet:
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Maßverkörperungen:
- Linear: RTLC Edelstahlmaßband, RELM ZeroMet™ Maßstab, RSLM Edelstahlmaßstab
- Rotativ (Winkelmessung): RESM Edelstahlmessring

Funktional Sichere (FS) Absolut-Messsysteme
FORTiS™ Messsysteme in geschlossener Bauweise
Das FORTiS FS ist eine speziell modifizierte Variante der FORTiS Messsystembaureihe. Es bietet:
- Serielle BiSS® Safety und Siemens DRIVE-CLiQ® Schnittstellen
- Wegmesstechnologie in geschlossener Bauweise

RESOLUTE™ FS-Messsysteme in offener Ausführung
Das RESOLUTE FS-Messsystem ist eine speziell modifizierte Variante der RESOLUTE Messsystembaureihe. Es bietet:
- Serielle BiSS Safety und Siemens DRIVE-CLiQ Schnittstellen.
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Maßverkörperungen:
- Linear: RTLA Edelstahlmaßband, RELA ZeroMet Maßstab, RSLA Edelstahlmaßstab
- Rotativ (Winkelmessung): RESA Edelstahlmessring, REXA hochgenauer Edelstahlmessring

Schauen Sie sich unsere Einführung zu optischen RESOLUTE FS Absolut-Messsystemen an
Daten zur Zuverlässigkeit der sicherheitsrelevanten Messsysteme von Renishaw
Renishaw liefert Daten zur Zuverlässigkeit seiner für funktionale Sicherheit klassifizierten TONiC FS, RESOLUTE FS und FORTiS FS Abtastköpfe in Form einer SISTEMA-Bibliothek, um Kunden bei der Berechnung ihrer Sicherheitseinstufung (Performance Level, „PL“) zu unterstützen. Damit können Konstrukteure Daten aus einer Bibliothek in ein SISTEMA-Projekt kopieren, schnell und ohne Fehlerquellen.
SISTEMA: SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications)
ist ein englisches Akronym und bezeichnet ein Softwaretool zur Berechnung des Performance Levels (PL) und zur Bewertung der Sicherheit von Maschinen im Rahmen der EN ISO 13849-1. Die von IFA bereitgestellte SISTEMA Software ist kostenlos erhältlich und allgemein anerkannt in der Industrie.
Systementwickler und Sicherheitsexperten können die SISTEMA Software auch kostenlos über diesen Link herunterladen.
Unsere Auswahl an technischen Dokumenten als Download umfasst die technischen Spezifikationen für unsere Messsysteme mit funktionaler Sicherheit (FS).
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.