Skip navigation

Optische Messsysteme in geschlossener Bauweise

Finden Sie Ihre passende optische Messsystemlösung in geschlossener Bauweise

Geschlossene FORTiS-S™ Wegmesssysteme in Standardgröße

Die mit Renishaws bewährter Absolut-Messtechnologie arbeitenden FORTiS Messsysteme bieten durch ihre geschlossene Bauweise eine außerordentliche Robustheit für den Einsatz in widrigsten Umgebungen – und damit erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen.

  • Berührungsloses Prinzip – verschleißfrei und langlebiger
  • Weniger Hysterese – exaktere Positionsbestimmung und höhere dynamische Genauigkeit
  • Durchbruch in der Entwicklung von Abtastköpfen – hervorragende Vibrationsbeständigkeit
  • Einzigartig versiegelt – höhere Beständigkeit gegen Verunreinigung durch Flüssigkeiten und feste Rückstände
  • Patentierte Einstell-LEDs – integrierte Signalstärke-Anzeige mit LEDs für eine einfache und schnelle Installation und Einrichtung
FORTiS-S Messsystem in geschlossener Bauweise

Geschlossene FORTiS-N™ Wegmesssysteme in schmaler Ausführung

FORTiS-N Wegmesssysteme verfügen über eine identische Messtechnologie und bieten dieselben Vorteile wie die FORTiS-S Modelle. Sie wurden jedoch mit einem kompakteren Abtastkopf in einem schmaleren Strangpressprofil entwickelt und sind daher ideal für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen.

  • Berührungsloses Prinzip – verschleißfrei und langlebiger
  • Eine abgestimmte Massedämpfung sorgt für eine erstklassige Vibrationsbeständigkeit
  • Geeignet für Maschinen in kleinerer und leichterer Ausführung
  • Direkte Befestigungsmöglichkeit an einer Maschinenfläche oder mit optionaler Ausgleichsschiene
  • Patentierte Einstell-LED – für eine schnelle, intuitive und von Anfang an fehlerfreie Installation
FORTiS-N Messsystem geschlossener Bauweise

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen

Was ist ein optisches Renishaw Messsystem in geschlossener Bauweise?

In einem optischen Messsystem in geschlossener Bauweise ist die Elektronik und Optik dieses Messsystems in einer abgeschlossenen Einheit integriert, die am Gehäuse des Abtastkopfes befestigt ist. Sowohl die geschlossene optische Einheit als auch die Maßverkörperung des Messsystems sind zusätzlich in einem hermetisch geschlossenen Gehäuse geschützt. Diese Bauweise bietet eine hohe Beständigkeit gegen Verunreinigung durch Flüssigkeiten und Schmutzpartikel.

Das geschlossene Wegmesssystem verfügt über ein Strangpressgehäuse mit Dichtlippen, die formschlüssig in Längsrichtung angebracht sind, sowie Dichtungs-Endkappen. Das Abtastkopfgehäuse ist durch ein Schwert, das durch die Dichtlippen führt und über die Länge des Messsystems verfährt, mit einer gekapselten optischen Einheit verbunden.

Optisches Schema FORTiS™

Durch die Linearachsenbewegung verfahren der Lesekopf und die Optik ohne mechanischen Kontakt über das (im Gehäuseinneren angebrachte) Absolutmaßband des Messsystems.

Die Maßverkörperung besitzt eine Absolutkodierung mit Kontraststreifen über die volle Breite und wird über eine Linse auf einem Detektor-Array im Abtastkopf abgebildet. Lineare Positionsmessungen werden in Form digitaler Ausgangssignale ausgegeben und sind mit verschiedenen industrieüblichen seriellen Kommunikationsprotokollen kompatibel.

Wie sich Probleme mit mechanischen Schwingungen lösen lassen

Maschinenvibrationen können herkömmliche gekapselte Messsysteme auf zweierlei Weise beeinträchtigen: Sie verursachen einen Positionsmessfehler, wenn die Vibrationsfrequenz nahezu der Resonanzfrequenz des Messsystem entspricht, und eine starke Vibration kann dazu führen, dass das Messsystem einen Alarm auslöst und den Maschinen-Not-Aus aktiviert.

Renishaw hat die FORTIS Messsystembaureihe mit verschiedenen einzigartigen Funktion ausgestattet, die ihre Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen erhöht, wie beispielsweise die Verwendung abgestimmter Massedämpfer. Dieses innovative Messsystem bietet eine deutlich verbesserte Positionsstabilität, insbesondere auf der Resonanzfrequenz des Messsystems, und eine verbesserte Fähigkeit, Extremsituationen mit hohen Vibrationswerten standzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Fachbeitrag, der die Vibrationsfestigkeit von FORTiS-Messsystemen ausführlich untersucht.

Vibrationen an FORTiS™ Messsystemen in geschlossener Bauweise

Einfache Installation auf Anhieb

Installation von FORTiS™ Messsystemen in geschlossener Bauweise

FORTIS Wegmesssysteme sind für die einfache Installation durch einen Monteur konzipiert, ohne dass besondere technische Fähigkeiten und Ausrüstung nötig sind. Die integrierte Einstell-LED ermöglicht eine sofortige visuelle Überprüfung der Messsysteminstallation und zeigt an, ob weitere Einstellungen erforderlich sind. Sie leuchtet blau, wenn die Installation des Messsystems optimal ist.

Zur weiteren Unterstützung bei der Installation kann das optionale Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 umfassende Diagnoseinformationen in Echtzeit, wie beispielsweise die Signalstärke im Verhältnis zur Achsenposition, erfassen und speichern. Das ADTa-100 speist das Messsystem und kann über das USB-Kabel mit einem Windows® Tablet oder PC verbunden werden.

FORTiS-Messsysteme lassen sich mit dem extrem schnellen Installationsverfahren schnell und einfach montieren.

Bis zu 91 % reduzierter Sperrluftverbrauch bei Maschinen

Ein intelligenter Ansatz für die Luftspülung mit einem absoluten, geschlossenen FORTiS-System kann den zurechenbaren CO2-Ausstoß sowie den Stromverbrauch erheblich reduzieren. Dank der einzigartigen DuraSeal™-Lippendichtungen ermöglichen FORTiS-Messtaster eine „Low Flow“-Sperrluftstrategie. Sie brauchen also nicht auf Sperrluft zu verzichten, können aber im Vergleich zu anderen gekapselten Wegmesssystemen den Sperrluftverbrauch um bis zu 91 % senken.

Weitere Informationen und Hinweise, wie Sie Ihren CO2-Fußabdruck in Standard-Betriebsumgebungen und ohne einschränkende Bedingungen reduzieren können, finden Sie in unserem Anwendungshinweis.

Vertikale Bearbeitungszentren
 
loading