FORTiS-N™ FS Absolut-Messsystem in geschlossener Bauweise mit Funktionaler Sicherheit
FORTiS-N FS (Funktionale Sicherheit) Messsystem in geschlossener Bauweise
Schmale Ausführung
±3 µm oder ±5 µm Genauigkeit
30 g Vibrationsbeständigkeit
Wissenswertes zu FORTiS-N FS
Die FORTiS-N FS Messsystembaureihe ist ein Absolut-Messsystem der nächsten Generation in geschlossener Bauweise und schmaler Ausführung für platzkritische Anwendungen in rauen Umgebungen wie beispielsweise Werkzeugmaschinen.
Verschiedene innovative Konstruktionsmerkmale gewährleisten die Robustheit, Stabilität und hohe Präzision der Positionsmessungen über die lange Betriebsdauer des Messsystems:
Ideal für Anwendungen auf Werkzeugmaschinen
Renishaw besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Werkzeugmaschinenbranche.
Unseren Experten haben die FORTiS-Baureihe als Absolut-Messsystem der nächsten Generation in geschlossener Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt.
Serielle Interfaces
Serielle Interfaces | Beschreibung | Datenblatt |
BiSS® Safety | Renishaw unterstützt BiSS Safety (unidirektional) Protokolle für Absolut-Messsysteme. BiSS Safety ist ein serielles Hochgeschwindigkeits-Interface, das sich bestens für dynamische Achsen eignet, die hohe Beschleunigungen, gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung, eine hervorragende bidirektionale Wiederholgenauigkeit sowie bestmögliche Positionsstabilität erfordern. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | FORTiS FS Messsysteme mit seriellem Siemens DRIVE-CLiQ Interface ermöglichen die Anbindung von Weg- und von Winkelmesssystemen und Sensoren an SINUMERIK und SINAMICS Antriebskomponenten. |
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Das FORTiS Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Datenexport und -speicherung
- Null setzen
Technische Daten
Maßverkörperung | Edelstahlmaßband mit einspuriger Absolut-Messtechnologie |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Thermischer Bezug | An der Mittelposition (Geberposition von 0,5 × Messlänge) |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | High: ±3 μm Standard: ±5 μm |
Maßbandlänge | 70 bis 2040 mm |
Maximale Geschwindigkeit | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) Bis zu 4 m/s |
Serielle Interfaces | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Auflösungen | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
Elektrische Verbindung | Lesekopf: Spezieller M12 Kabelsteckverbinder (vom Kunden konfigurierbare Ausgangsrichtung) Steuerung: 8-pol. M12, 17‑pol. M23, 9-pol. SUB-D Stecker, 14-pol. LEMO-Stecker, ohne Stecker |
Spannungsversorgung | 5V ±10% max. 1,25 W (250 mA bei 5 V) |
Vibration (im Betrieb) | Abtastkopf: < 300 m/s² nach IEC 60068-2-6 Gehäuse ohne Ausgleichsschiene: < 200 m/s² nach IEC 60068-2-6 Gehäuse mit Ausgleichsschiene: < 300 m/s² nach IEC 60068-2-6 |
Schock (nicht in Betrieb) | < 300 m/s² nach IEC 60068-2-27 |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +50 °C |
Schutzklasse | IP53 bei korrekter Installation, IP64 mit Sperrluft |
Benötigen Sie eine Sonderanfertigung?
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Werkzeugmaschinen-Messtechnik und Drehgeber-Anwendungen dürfte unser Expertenteam Ihnen bei Ihren einzigartigen Anforderungen behilflich sein können.