Optische Messsysteme mit erweitertem Temperaturbereich
Einige Motion Control- oder Messanwendungen, wie Teleskope, wissenschaftliche Forschungsgeräte und Flugzeuge, werden häufig im Freien eingesetzt, wo die Temperaturen nachts deutlich fallen können. Optische Messsysteme mit erweitertem Temperaturbereich (Extended Temperature Range (ETR)) von Renishaw gewährleisten eine zuverlässige Positionsmessung in diesem erweiterten Temperaturbereich.
Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis zu +80 °C
Renishaws Messsysteme mit erweitertem Temperaturbereich ermöglichen Winkelmessungen bei widrigsten Umgebungsbedingungen wie bis zu −40 °C (nicht kondensierend).
Absolute ETR-Messsysteme
RESOLUTE™ ETR-Messsysteme in offener Ausführung
Das RESOLUTE ETR-Messsystem ist eine speziell modifizierte Variante der RESOLUTE Messsystembaureihe. Es bietet:
- Serielle BiSS® C Schnittstelle
- Kompatibilität mit rotativen Maßverkörperungen:
- RESA Edelstahlmessring
- REXA hochgenauer Edelstahlmessring

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.