QUANTiC™ optische Inkremental-Messsysteme
Entwickelt für die Fertigung
Das Messsystem QUANTiC mit integrierter Filteroptik und Interpolationstechnologie von Renishaw ist ein unempfindliches, inkrementelles, offenes, optisches Messsystem in extrem kompakter Bauform. QUANTiC ist dank außergewöhnlich großer Installations- und Betriebstoleranzen sowie integrierter Kalibrierungsfunktionen leicht einsetzbar.
QUANTiC Abtastköpfe bieten digitale Ausgangssignale sowie eine neue Analogsignal-Variante mit vielfältigen Konfigurationen und linearen oder rotativen Maßverkörperungen. Geschwindigkeiten von bis zu 24 m/s lassen sich erzielen, um selbst höchsten Anforderungen an die Bewegungssteuerung gerecht zu werden.
Umfassende Diagnoseinformationen lassen sich über das eigenständige Diagnoseinstrument für Messsysteme ADTpro-100 und das ADTi-100 Diagnoseinstrument abrufen, die beide mit der Software ADT View erhältlich sind. Sie helfen bei der Einrichtungsoptimierung des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche, um selbst schwierigste Motion Control-Anwendungen zu handhaben.
Datenblätter und technische Dokumente
Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der QUANTiC Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.
Schauen Sie sich unsere Einführung zu QUANTiC Inkremental-Messsystemen an
Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Maßband aus Edelstahl
| RTLC40 | 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption
| RTLC40 mit optionalem FASTRACK™ | 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Schmales Edelstahlmaßband
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Teilrotation
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Teilungsgenauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser |
Edelstahl-Ring
| RESM40 | ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 bis 550 mm |
Vorteile

Einfach Installation und Einrichtung
Größere Installations- und Betriebstoleranzen bei gleichbleibend hoher Messleistung. Niedrige Betriebskosten werden durch verkürzte Installations- und Einrichtzeiten erreicht.

Verschmutzungsbeständige robuste Positionsmessung
Filterung der Signale zur Eliminierung nicht harmonischer Signalfrequenzen. Dies gewährleistet einen niedrigen zyklischen Fehler (SDE) und reduziert die Signalabweichungen bei Verschmutzung oder Verunreinigungen auf der Maßverkörperung.

Hohe Geschwindigkeit
Es können Geschwindigkeiten von bis zu 24 m/s erreicht werden, sodass anspruchsvollste Anforderungen der Antriebstechnik erfüllt werden.
Die schnelle und einfache Installation von Bauteilen ist einer der Schlüsselfaktoren für eine pünktliche Lieferung. QUANTIC Messsysteme haben hohe Installationstoleranzen, die eine schnellere Installation ermöglichen. Indem wir die Farben der Einstell-LED am Abtastkopf beobachten, können wir schnell feststellen, ob die Signalstärke den Vorgaben entspricht und ob die Installation erfolgreich war. Diese Funktionen sparen Zeit, senken Kosten und geben uns Gewissheit.
Kovery (Südkorea)
Optionale Advanced Diagnostic Tools
Obwohl die Einstell-LED am Abtastkopf im Allgemeinen für die Einrichtung der optischen Messsysteme von Renishaw ausreicht, kann ein Advanced Diagnostic Tool (ADT) zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Diagnoseinstrumente liefern detaillierte Informationen zum Messsystem und bieten Unterstützung bei der Fehlersuche, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
Das QUANTiC Messsystem ist mit den beiden Diagnoseinstrumenten, dem ADTpro-100 und dem ADTi-100, kompatibel.

Das ADTpro-100:
- ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme – es benötigt keinen externen Computer oder sonstige Ausrüstung.
- Es verfügt über einen integrierten Farb-Touchscreen.
- ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
- nutzt die optionale Computersoftware ADT View, die das Speichern der Messsystem-Daten zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung ermöglicht. Darüber hinaus kann ADT View zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.
Das ADTi-100:
- nutzt die intuitive Computersoftware ADT View.
- liefert in Echtzeit umfassende Rückmeldungen über den Zustand des Messsystems zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und der Diagnose.
- bietet Unterstützung bei der Systemeinrichtung, -kalibrierung und Signaloptimierung entlang der gesamten Achse.
- ermöglicht das Speichern von Daten zum Messsystem, wie beispielsweise Signalstärke in Bezug auf die Position über die gesamte Achse, zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung.
Sowohl das ADTpro-100 als auch das ADTi-100 können eigenständig oder zwischen Abtastkopf und Steuerung angeschlossen als Teil des Maschinenregelkreises eingesetzt werden.
Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.