QUANTiC™ Inkrementelles Messsystem mit RTLC40 Maßband
Merkmale
- Toleranz des Abtastkopfabstandes (Betrieb) ±0,3 mm
- Digitales oder analoges Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 50 nm
- Geschwindigkeit bis 24 m/s
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Einfache Installation
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Kompatibel mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 zur einfachen Fehlersuche, für anspruchsvolle Installationen und zur Wartung
- Verwendbar mit selbstklebenden Maßbändern und Maßbändern mit Trägersystem
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist QUANTiC?
Die Messsystembaureihe QUANTiC ist Renishaws inkrementelles, offenes, optisches Messsystem mit wahlweise digitalem oder analogem Ausgangssignal. Es bietet gute Messleistung, hohe Geschwindigkeit sowie eine einfache Installation und Einrichtung. Diagnoseinformationen lassen sich mit dem optionalen Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 und der zugehörigen Software ADT View während der Installation oder aber zur Diagnose und Fehlersuche bei der Anwendung abrufen. Geschwindigkeiten von bis zu 24 m/s lassen sich erzielen, um selbst höchsten Anforderungen an die Bewegungssteuerung gerecht zu werden. Das QUANTiC Messsystem bietet Auflösungen bis 50 nm und eine Vielzahl verschiedener Konfigurationen für eine einfache und problemlose Optimierung. Die dynamische Signalverarbeitung gewährleistet eine verbesserte Signalstabilität für eine Spitzenleistung Ihres Motion-Control-Systems.
Was ist ein RTLC40 Maßband?
RTLC40 ist ein flaches Maßband aus Edelstahl mit einer inkrementellen 40 µm Teilungsperiode und vom Anwender wählbaren IN-TRAC Referenzmarken. Es stehen zwei Genauigkeitsgrade zur Auswahl: Das Standardmaßband mit ±15 µm/m und ein hochpräzises mit ±5 µm/m. Beide Maßbänder sind in Längen bis 10 Meter erhältlich (größere Längen auf Anfrage). Es gibt zwei Montagemöglichkeiten, die beide eine unabhängige thermische Ausdehnung erlauben und die Vorteile eines flexiblen Maßbands bieten.
- RTLC40 kann mit dem revolutionären FASTRACK™ Maßband-Trägersystem verwendet werden. Mit diesem System können Führungsschienen schnell und einfach ganz ohne Befestigungsbohrungen verlegt werden. Ein Abstandshalter wird entfernt und das Maßband dann in die Führungsschiene eingeführt.
- Das RTLC40-S wird mit der selbstklebenden Rückseite auf dem Untergrund befestigt. Der spezielle Kleber gewährleistet eine vom Installationsuntergrund unabhängige Maßbandausdehnung.
Zum Abschluss der Installation werden beide Maßbandtypen an einem Punkt zur Festlegung einer Bezugsposition mit einer Klemme fixiert.
Was spricht für dieses Messsystem?
Einfache Installation
Bei OEM-Anwendungen sind die Maschinenbauzeiten entscheidend, da sich durch Zeiteinsparungen bei der Komponenteninstallation kürzere Fertigungsdurchlaufzeiten und eine letztendlich höhere Wirtschaftlichkeit erzielen lassen. Die Messsystembaureihe QUANTiC wird diesen Anforderungen mit ihren für ein Inkrementalsystem großzügigen Einstelltoleranzen (Gierwinkeltoleranz ±0,9° und Toleranz des Abtastkopfabstands ±0,2 mm) und der integrierten Einstell-LED am Abtastkopf gerecht. Dank der verbesserten Installationstoleranzen profitiert die Produktion von einem schnelleren Installationsprozess, reduzierten Gemeinkosten und einem erhöhten Durchsatz.
Universales digitales und analoges Messsystem
Das Messsystem QUANTiC ist mit 1-Vss-Analogsignal nach Industriestandard zur leichten Integration in die Interpolationselektronik des Kunden oder mit hochschneller digitaler Interpolation im Abtastkopf erhältlich. Dank der verfügbaren digitalen Ausgangskonfigurationen kann der Benutzer die Geschwindigkeit und Auflösung seines Systems entsprechend seinen Bewegungssteuerungsanforderungen optimieren. Außerdem lässt sich der QUANTiC Abtastkopf sowohl mit linearen als auch rotativen Maßverkörperungen mit unterschiedlicher Genauigkeit kombinieren. Er kann schnell und einfach installiert werden und ist damit insbesondere für die Serienfertigung geeignet.
Hohe Schmutzunempfindlichkeit
Das QUANTiC Messsystem ist aufgrund verschiedener wegweisender Konstruktionsmerkmale äußerst unempfindlich gegenüber Schmutz und Verunreinigungen. QUANTiC Abtastköpfe sind mit der bewährten Filteroptik von Renishaw ausgestattet, die den Durchschnitt vieler Teilungsperioden ermittelt und nicht-periodische Eigenschaften wie Schmutz herausfiltert. Messsignale werden durch eine Reihe von elektronischen Signalverarbeitungsalgorithmen wie Auto Gain Control (AGC), Auto Offset Control (AOC) und Auto Balance Control (ABC) weiter verbessert. QUANTiC Messsysteme verfügen außerdem über eine zusätzliche dritte Signalfilterung durch eine neue Detektorkonstruktion, mithilfe derer nicht-harmonische Signalfrequenzen eliminiert werden, die aufgrund von Maßbandverunreinigungen auftreten können. Durch diese kombinierte Signalaufbereitung sind ein geringer zyklischer Fehler (SDE) und nur minimale Signalveränderungen bei Verschmutzung gewährleistet.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Das QUANTiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Anzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | FASTRACK RTLC40: Maßband aus Edelstahl mit Track-Montagesystem RTLC40-S: Maßband aus Edelstahl mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf dem Installationsuntergrund ohne FASTRACK Führungsschienen |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 40 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarken direkt in RTLC40 / RTLC40-S eingebettet Auswahlmagnet(e) zur Bestimmung der gewählten Referenzmarke |
Endschalter | Zwei Endschalter |
Maßbandlänge | FASTRACK: 100 mm bis 25.000 mm RTLC40/RTLC40-S: 20 mm bis 10.000 mm (> 10.000 mm auf Anfrage) |
Höchstgeschwindigkeit Analog Digital | Für nähere Informationen siehe Datenblatt Bis zu 20 m/s Bis zu 24 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) Analog Digital | Typischerweise < ±120 nm Typischerweise < ±80 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale Analog Digital | 1 Vss (40 µm) RS422 (10 μm bis 50 nm) |
Elektrische Verbindung Analog und digital | 0,5 m, 1 m, 1,5 m und 3 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) oder rundem Zwischenstecker (12-pol.) |
Elektrische Verbindung Nur Digitalsignal | 0,5 m, 1 m, 3 m Kabellängen mit 14-pol. JST-Stecker |
Spannungsversorgung Analog Digital | 5 V -5 %/+10 % Typischerweise 150 mA fertig konfektioniert Kabellängen ≤ 3 m, typischerweise 200 mA mit Abschlusswiderstand |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (im Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
Vollständige technische Details finden Sie im Datenblatt.