RESOLUTE™ ETR Absolut-Messsystem mit REXA30 Winkelmessring
Merkmale
- Serielles Interface: BiSS® C
- Abtastkopfgröße: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Auflösung bis 32 Bit pro Umdrehung
- Geschwindigkeit bis 8.500 min-1
- Betriebstemperaturbereich: -40 ℃ bis +80 °C
- Installierte Genauigkeit bis ±1 Winkelsekunde
- Version mit seitlichem Kabelausgang erhältlich
Vorteile
- Messring mit starkem Querschnitt
- Ausgezeichnete Motion-Control-Leistung
- Großzügige Einstelltoleranzen
- Weniger als 10 nm RMS Jitter für eine verbesserte Positionsstabilität
- ±40 nm zyklischer Fehler für gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung
- Optionales Advanced Diagnostic Tool
Was ist RESOLUTE ETR?
RESOLUTE ETR (Erweiterter Temperaturbereich) ist ein echt-absolutes, optisches Messsystem mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragender Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation, das im Bereich der Positionsbestimmung eine bahnbrechende Neuerung darstellt. Es ist das weltweit erste Absolut-Messsystem mit einer 32-- Bit-Auflösung bei Drehzahlen von 8 500 min-1.
Dadurch lassen sich sämtliche Vorteile des revolutionären absoluten, hochauflösenden Winkelmesssystems RESOLUTE auch bei rauen Tieftemperaturanwendungen nutzen. Durch seinen garantierten Betrieb bei bis -40 °C in nicht-kondensierenden Umgebungen ist der RESOLUTE ETR perfekt geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Teleskope, wissenschaftliche Forschung sowie Verteidigung und Luftfahrt.
Was ist ein REXA30 Ring?
REXA30 ist ein nahtloser Edelstahlring mit einer direkt am Außendurchmesser aufgebrachten absoluten Teilungsperiode von 30 µm. Dank seines größeren Querschnitts können sämtliche Installationsfehler mit Ausnahme der Exzentrizität, die sich leicht mithilfe des Durchschnittsergebnisses zweier Resolute Abtastköpfe korrigieren lässt, gemindert werden. Der Messring weist eine installierte Gesamtgenauigkeit von bis zu ±1 Winkelsekunde, keine Kupplungsverluste und eine herausragende Wiederholgenauigkeit auf.
REXA30 ist in verschiedenen Größen (Ø52 mm bis Ø417 mm) erhältlich, die alle durch den großen Innendurchmesser eine flexible Integration ermöglichen. Die berührungslose Funktionsweise verhindert Umkehrspiel, Wellentorsion und andere mechanische Hysteresefehler, die bei gekapselten Systemen üblich sind.
Was spricht für dieses Messsystem?
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 ist ein Diagnoseinstrument, das umfassende Echtzeitdaten von den Abtastköpfen der RESOLUTE™ Messsysteme (gekennzeichnet mit dem ADT-Symbol) erfasst. Die Informationen werden über die benutzerfreundliche Softwareoberfläche von ADT View angezeigt. Obwohl in den meisten Fällen die integrierte Einstell-LED am Messsystem für die Systemeinrichtung ausreicht, kann das ADT zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Das ADT kann auch Informationen zur Messsystemleistung liefern und unterstützend bei der Systemfehlersuche eingesetzt werden, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
ETR (Erweiterter Temperaturbereich)
Dank robuster Edelstahlmessringe und hoher Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen kann das Absolut-Messsystem RESOLUTE ETR den extremen Beanspruchungen rauer Umgebungen standhalten und bietet trotzdem hervorragende Messleistung, außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten und ausgezeichnete Zuverlässigkeit an Drehachsen.
Großzügige Einstelltoleranzen
RESOLUTE verwendet nicht das herkömmliche Dual-Track-System (zwei nebeneinanderliegende Maßbänder, eines inkremental und eines absolut), das schon bei kleinen Winkelabweichungen zu einer Dephasierung führt. Dieses Absolut-Messsystem verwendet stattdessen ein optisches, single-track Absolut-Maßband und verbindet die Absolutposition und die eingebettete Phaseninformation in einem Code. Diese Technologie ermöglicht RESOLUTE weitaus großzügigere Einstelltoleranzen (Gierwinkeltoleranz von ±0,5°) für eine schnelle und einfache Installation sowie eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit auf Dauer – selbst dann, wenn sich die Bewegungsachsen im Laufe der Zeit absetzen oder bewegen. Eine zusätzliche Unterstützung bei der Installation und Diagnose bietet die am Abtastkopf integrierte Einstell-LED.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Die Abtastköpfe der RESOLUTE Messsysteme (die mit dem ADT-Symbol gekennzeichnet sind) sind mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Datenexport und -speicherung
- Null setzen
Serielles Interface | Beschreibung | Datenblatt | Kompatible Produkte |
BiSS C | Renishaw unterstützt das unidirektionale BiSS C Protokoll für Absolut-Messsysteme. BiSS C ist ein serielles Hochgeschwindigkeits-Interface, das sich bestens für dynamische Achsen eignet, die hohe Beschleunigungen, gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung, eine hervorragende Wiederholgenauigkeit sowie bestmögliche Positionsstabilität erfordern. |
Technische Daten
Maßverkörperung | Nahtloser, extrem genauer, absolut codierter Edelstahlring |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Teilungsperiode | Nominal 30 µm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Ring-Außendurchmesser | 52 mm bis 417 mm |
Installierte Gesamtgenauigkeit (bei 2 Abtastköpfen) | (≥100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde (75 mm Durchmesser) ±1,5 Winkelsekunden (≤57 mm Durchmesser) ±2 Winkelsekunden |
Maximale Geschwindigkeit | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) 8 500 min-1 (auf 52 mm Ring) |
Serielles Interface† | BiSS C |
Auflösungen | BiSS C: 18-Bit, 26-Bit und 32-Bit |
Zyklischer Fehler (SDE) | ±40 nm |
Elektrische Verbindung | 0,5 m bis 10 m Kabellängen mit (9- oder 15-pol.) SUB-D Stecker, ohne Stecker |
Spannungsversorgung | 5 V ±10%, 250 mA bei 5 V (mit Abschlusswiderstand) |
Vibration (im Betrieb) | 300 m/s2 max. bei 55 bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ Sinus |
Betriebstemperatur | -40 ℃ bis +80 °C |
Schutzklasse | IP64 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.
†Weitere serielle Interfaces werden ständig hinzugefügt.