Modernste Diagnoseinstrumente für optische Messsysteme
Einrichtungsoptimierung Ihres Motion-Control-Systems
Die Advanced Diagnostic Tools, ADTi-100, ADTa-100 und ADTpro-100 sind Diagnoseinstrumente, die umfassende Echtzeitdaten der optischen Messsysteme von Renishaw erfassen. Diese Informationen werden auf dem integrierten Touchscreen des ADTpro-100 oder der benutzerfreundlichen Oberfläche der Renishaw ADT View Software auf einem Windows™ Tablet oder PC angezeigt.
Obwohl die Einstell-LED am Abtastkopf im Allgemeinen für die Einrichtung des Messsystems ausreicht, können die Advanced Diagnostic Tools zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Sie können auch detaillierte Informationen zur Messsystemleistung liefern und Unterstützung bei der Fehlersuche bieten, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
Das ADTi-100 und ADTpro-100 können in Reihe zwischen inkrementelle Abtastköpfe und Antriebssteuerung geschaltet werden, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems zu liefern.
Höhere Messsystemleistung mit den Advanced Diagnostic Tools
Sehen Sie sich unser nachstehendes Video an, um zu erfahren, wie die Advanced Diagnostic Tools Sie bei der Installation Ihres Messsystem unterstützen können.
Welche Vorteile bieten die Advanced Diagnostic Tools von Renishaw?
Die drei Varianten der Advanced Diagnostic Tools bieten eine Reihe nützlicher Funktionen für optische Inkremental- und Absolut-Messsysteme.
ADTi-100
ADTi-100 ist mit verschiedenen optischen Inkremental-Messsystemen von Renishaw kompatibel und nutzt die Software ADT View, die eine optische Anzeige der folgenden Ausgangssignale des Abtastkopfes ermöglicht:
⦁ Signalstärke – Anzeige des Signalpegels, des Phasenabgleichs der Referenzmarke und ggf. der Endschalter. Ermöglicht den Start der Systemkalibrierung
⦁ Lissajous-Darstellung – Anzeige der Signalqualität des vom Abtastkopf ausgegebenen Signals
⦁ Signalstärke in Bezug auf die Position – Darstellung der Signalstärke über die gesamte Achse zur Optimierung der Installation, Unterstützung bei der Diagnose und Bestätigung, dass Serviceeinsätze ordnungsgemäß durchgeführt wurden
⦁ Geschwindigkeit – Anzeige der aktuellen Systemgeschwindigkeit
⦁ Digitalanzeige – Digitalanzeige der Systemposition
ADTa-100
Im ADTa-100 sind sieben mehrfarbige LEDs zur Anzeige der Signalstärke integriert. Sie ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Abtastkopfeinstellungen, ohne einen PC oder Laptop zu benötigen. In Verbindung mit einem Windows PC nutzt das ADTa-100 die Software ADT View zur Anzeige der folgenden Abtastkopf-Ausgangssignale der Absolut-Messsystemreihe von Renishaw:
⦁ Digitalanzeige – Digitalanzeige der Systemposition
⦁ Signalstärke in Bezug auf die Position – Darstellung der Signalstärke über die gesamte Achse zur Optimierung der Installation, Unterstützung bei der Diagnose und Bestätigung, dass Serviceeinsätze ordnungsgemäß durchgeführt wurden
⦁ Bei seriellen Schnittstellen, welche die Funktion „Null setzen“ enthalten, kann diese Funktion über die ADT View Softwareoberfläche aktiviert werden
ADTpro-100 (auf Vorbestellung erhältlich)
Das ADTpro-100 bietet einen Farb-Touchscreen, der detaillierte Informationen zum Messsystem anzeigt, ohne dass ein externer Computer benötigt wird. Für die Einrichtung ist keine weitere Ausrüstung erforderlich. Das ADTpro-100 eignet sich für die optischen Inkremental-Messsysteme von Renishaw. Wird demnächst um die Kompatibilität mit den optischen Absolut-Messsystemen von Renishaw erweitert.
⦁ Ein USB-Anschluss ermöglicht die Nutzung in Verbindung mit der Software ADT View, falls ein größerer Bildschirm gewünscht wird
⦁ Der Einsatz in sicheren Arbeitsumgebungen ist ebenfalls möglich, da das Tool weder eine Kamera noch eine Drahtlosfunktion besitzt und somit strengsten Zugriffskontrollen für Produktionsstätten entspricht
Kompatibilität und Merkmale
Kompatibilität und Merkmale | ADTi-100 (Artikelnummer: A-6195-0100) | ADTa-100 (Artikelnummer: A-6525-0100) | ADTpro-100 (auf Vorbestellung) (Artikelnummer: A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
Verwendung mit der Software ADT View |
| ||
Eigenständig (kein PC erforderlich) |
Worum handelt es sich bei der Software ADT View von Renishaw?
ADT View ist eine herunterladbare, benutzerfreundliche Software zur Anzeige der umfassenden Echtzeitdaten, die von den ADTs erfasst wurden. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet eine Reihe nützlicher Funktionen, zeigt vom ADT erhaltene detaillierte Informationen an und bietet verschiedene Optionen zum Exportieren und Speichern wichtiger Daten.
![ADT – Software zur Kalibrierung](/media/img/gen/35ba14ca277c4325b609330f92e8a115.jpg)
Software Downloads und Versionshinweise
Software | Version zum Download | Geeignete Messsysteme | Diagnoseinstrumente | Download-Link |
Software ADT View | 3.12.0.0 | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100 |
Dokumente als Download
- Datenblatt: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
- Datenblatt: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- Quickstart-Benutzerhandbuch: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]