Skip navigation

ATOM™ Inkrementelles Messsystem mit RKLF Maßband und Teilkreis-Maßverkörperung

Merkmale

  • Abtastkopfgröße: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm bei FPC-Version)
  • Auflösung von bis zu 1 nm
  • Geschwindigkeit bis 20 m/s
  • Analoge oder digitale Ausgangssignale
  • Geringer zyklischer Fehler (SDE) von < ±75 nm bei der 20 µm Version und < ±120 nm bei der 40 µm Version

Vorteile

  • Miniatur-Baugröße
  • Hohe Verschmutzungstoleranz dank Filteroptik
  • Das Diagnosekit bietet Unterstützung bei schwierigen Installationen und hilft bei der Systemoptimierung
  • Schmales, 6 mm breites Maßband für platzkritische Anwendungen
  • Geeignet für Teilkreisanwendungen
  • Gesicherte Qualität

Transparentes Feld für Website-Banner

Was ist ATOM?

ATOM ist das inkrementelle Miniaturmesssystem für die berührungslose, optische Weg- und Winkelmessung von Renishaw. Sein innovatives Design verbindet Größenvorteile mit herausragender Signalstabilität, Verschmutzungstoleranz und Zuverlässigkeit. Diese Kombination ist auf dem Markt einzigartig und bedeutet einen enormen Fortschritt hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit von Miniaturmesssystemen.

ATOM wird in der Ausführung mit hochflexiblem Kabel sowie als FPC-Variante mit Maßverkörperungen mit wahlweise 20 µm oder 40 µm Teilungsperiode angeboten.

Eine Reihe von Interface-Einheiten steht zur Verfügung, darunter das Ri Standard-Interface, das hochleistungsfähige Ti und das kompakte, offene ACi Interface.

Was ist ein RKLF Maßband?

RKLF ist ein schmales, flaches Maßband aus Edelstahl mit einer inkrementellen 20 µm und 40 µm Teilungsperiode und vom Anwender wählbaren Referenzmarken. Es besitzt eine Genauigkeit von ±5 µm/m und ist in Längen bis 10 Meter (> 10 m auf Anfrage) erhältlich. Das RKLF ist thermisch am Installationsuntergrund fixiert. Damit liefert es eine bessere Messleistung aufgrund der festen Verbindung der Maßbandenden mit dem Installationsuntergrund.

Das flexible RKLF40 Maßband eignet sich auch für Teilkreismessungen, da es dank seines dünnen Profils um eine Trommel, Welle oder einen Bogen mit einem minimalen Radius von 26 mm gelegt werden kann.

Was spricht für dieses Messsystem?

Miniaturmesssystem für beengte Platzverhältnisse

Das in kleinsten Größen bis 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm erhältliche Messsystem ATOM erlaubt die Integration selbst auf engstem Raum. Es steht eine Reihe von Optionen zur Auswahl, unter anderem sowohl Kabel- als auch Komponenten-FPC-Versionen.

Hohe Zuverlässigkeit und Systemleistung

ATOM ist das weltweit erste Miniaturmesssystem mit der einzigartigen Filteroptik von Renishaw. Unterstützt wird diese durch die dynamische Signalverarbeitung im Abtastkopf einschließlich Auto Gain Control und Auto Offset Control. Dank dieser Kombination besitzt ATOM eine höhere Verschmutzungstoleranz und Signalreinheit, vergleichbar mit unseren Abtastköpfen in Standardgröße – wenn nicht sogar besser –, mit einem zyklischen Fehler von nur ±75 nm bei 20 µm Abtastköpfen und ±120 nm bei 40 µm Abtastköpfen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung, die wiederum zu einer besseren Scanleistung und Positionsstabilität führt – grundlegende Voraussetzungen für viele Motion-Control-Anwendungen.

Schmales, robustes und vielseitiges Maßband

Das RKLF Messsystem besteht aus einem robusten, 6 mm breiten Edelstahlmaßband von lediglich 0,15 mm Dicke. Dieses dünne Profil ermöglicht bei fester Fixierung der Maßbandenden an einer Maschinenachse dessen Anpassung an den Ausdehnungskoeffizienten und das thermische Verhalten des Installationsuntergrunds. Die Ausdehnungsdifferenz zwischen dem Maßband und der Maschine wird somit minimiert.

RKLF Teilkreis-Messsysteme

RKLF40 Messsysteme können bequem auf die gewünschte Länge zugeschnitten und auf einem einfachen zylindrischen Untergrund installiert werden. Komplexe Montagehilfen oder eng tolerierte Ausrichtungsflächen sind nicht erforderlich.

Interface-Optionen

Für ATOM werden verschiedene Interface-Optionen angeboten, die eine größere Flexibilität bei der Integration des Messsystems in Ihren Systemaufbau gewährleisten.

Ri Interface

  • Ri Interfaces liefern 1 Vss Analogsignale oder digitale Interpolation bis 50 nm (getaktet) und 0,5 μm (nicht getaktet) in einem kompakten, kostengünstigen Paket.
  • Sie sind in das Steckergehäuse eines 15-pol. SUB-D Steckers mit CAL-Taste integriert.
Ri Interface (rechteckig)

Ti Interface

  • Ti Interfaces sind für Anwendungen konzipiert, die höhere Geschwindigkeiten, geringere zyklische Fehler (SDE) und digitale Interpolation bis 1 nm erfordern. Sie sind mit einer CAL-Taste ausgestattet.
  • Getaktete Ausgänge wurden für hohe Geschwindigkeit und Leistung bei allen Auflösungen für Standardsteuerungen optimiert.
  • Analoge Varianten sind ebenfalls erhältlich.Ti Interface (rechteckig)

ACi Interface

  • ACi Interfaces sind leistungsfähige Interpolatoren in kleiner Bauform.
  • Sie bieten einmalige Preis-Leistungs-Vorteile bei hochentwickelten Verfahrachsen, die feine Auflösungen in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten in einer extrem kompakten Lösung mit offenem Format und geringem Platzbedarf erfordern, und sind für die Systemkalibrierung vorgerüstet.
  • Digitale Interpolation bis nur 10 nm ist bei einem getaktetem Ausgang mit bis zu 40 MHz erhältlich.
  • In Varianten mit FPC-Kabel- oder PCB-Steckverbinder erhältlich.
Website: ACi für ATOM Abtastkopf

Diagnosekit (optional)

ATOM Dongle-Kit Softwareüberwachung

Die ATOM Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von ATOM Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der ATOM Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.

Alles über das ATOM Diagnosekit erfahren.

Technische Daten

Maßverkörperung

Schmales Edelstahlmaßband mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf einem Installationsuntergrund

Geeignet für Teilkreisanwendungen (minimaler Radius für Teilkreis: 26 mm)

Abtastkopfgröße (LxBxH)

Kabelvariante: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

FPC-Variante: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm

Teilungsperiode

20 μm* und 40 µm

*20 μm nicht geeignet für Teilrotationsanwendungen

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Wegmessung: wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert werden
Teilkreismessung: 10,1 ±0,2 µm/m/°C

Gesamtgenauigkeit bei 20 °C

40 μm (hohe Genauigkeit): ±5 μm/m

40 μm: ±15 μm/m

20 μm: ±5 μm/m

Referenzmarke

Optisch abwählbar

Endschalter

-

Maßbandlänge

Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage)

Höchstgeschwindigkeit
Analog


Digital

(Siehe Datenblatt für nähere Informationen)

40 µm: bis zu 20 m/s

20 µm: bis zu 10 m/s

Abhängig vom Interfacetyp, siehe Datenblatt für nähere Informationen

40 µm: bis zu 20 m/s

20 µm: bis zu 10 m/s

Zyklischer Fehler (SDE)

40 µm Version: Typischerweise < ±120 nm

20 µm Version: Typischerweise < ±75 nm

Dynamische Signalregelung

Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände

Inkrementalsignale
Analog
Digital


1 Vss
Auflösungen von 10 µm bis 1 nm

Elektrische Verbindung

Kabelgebundener Abtastkopf: Interboard-Verbinder mit den Interface-Einheiten Ri, Ti und ACi oder 15-pol. SUB-D Stecker kompatibel
FPC-Abtastkopf: 6-adrig, 0,5 mm Raster, kompatibel mit ACi

Spannungsversorgung

5 V ± 10% < 50 mA (Abtastkopf),< 200 mA (mit Ti Interface), < 100 mA (mit Ri Interface), < 100 mA (mit ACi Interface) (ohne Abschlusswiderstand)

Vibration (im Betrieb)

100 m/s² max bei 55 bis 2000 Hz

Schock (nicht in Betrieb)

1.000 m/s², 6 ms, ½ Sinus

Betriebstemperatur

0 ℃ bis +70 °C

Schutzklasse

Kabelvariante: IP40 Ri Interface IP20
FPC-Variante: IP20 (mit aufgesetztem Deckel)

Ri/Ti Interface: IP20

ACi Interface: IP00

Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.