VIONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RESM20 Winkelmessring
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 2,5 nm*
- Geschwindigkeit bis 4.400 min-1
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±15 nm* (siehe techn. Spez.)
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Advanced Diagnostic Tool zur Unterstützung bei Fehlersuche, schwierigen Installationen und Wartung
- Ring mit geringem Querschnitt und großem Innendurchmesser zur einfachen Integration
- Hohe Verschmutzungstoleranz

Was ist VIONiC?
In der VIONiC Messsystembaureihe ist die bewährte Filteroptik und Signalverarbeitung für überragende Messleistung integriert.
VIONiC Messsysteme verfügen über eine intelligente Interpolationstechnologie, die digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf liefert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderte Schnittstellen erforderlich sind. Ebenso vorteilhaft ist der minimale Platzbedarf ohne Beeinträchtigung der Leistung.
VIONiC Abtastköpfe sind mit einer Vielzahl von linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel.
Außerdem lassen sich VIONiC Messsysteme dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren. Ein optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 ist erhältlich, um in Echtzeit Informationen zum Messsystem während der Installation oder aber zur Diagnose bei der Anwendung abzurufen.
Was ist ein RESM20 Ring?
RESM20 ist ein nahtloser Edelstahlring mit einer direkt am Außendurchmesser aufgebrachten inkrementellen 20 µm Teilungsperiode und der optischen Referenzmarke IN-TRAC™. Zwei Versionen sind in einer Vielzahl verschiedener Größen (Ø52 mm bis Ø550 mm) erhältlich: Messringe mit ‚A‘-Sektion, die eine beeindruckende installierte Genauigkeit bieten und ein Konusmontagesystem besitzen, die weniger enge Fertigungstoleranzen voraussetzt und Exzentrizität beseitigt; dünne Messringe mit ‚B‘-Sektion, die über eine geringe Trägheit und Masse verfügen, sind ebenfalls erhältlich. Beide Messringausführungen verfügen über einen großen Innendurchmesser zur flexiblen Integration. Die berührungslose Funktionsweise verhindert Umkehrspiel, Wellentorsion und andere mechanische Hysteresefehler, die bei gekapselten Systemen üblich sind.
Was spricht für dieses Messsystem?
Das leistungsfähigste, optische Inkremental-Messsystem von Renishaw
Die VIONiC Messsystembaureihe verbindet hohe Geschwindigkeit mit feiner Auflösung. Der VIONiC Abtastkopf verfügt über einen intelligent interpolierenden Chip, der eine hohe Auflösung von 2,5 nm erzielt und damit hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für jede Anwendung bietet. Das VIONiC Messsystem ist mit einer maximalen Taktrate von 50 MHz erhältlich und arbeitet mit Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Bei einer Auflösung von 0,1 μm sind Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s möglich, ideal für die Maximierung des Durchsatzes in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 in Verbindung mit der Software ADT View sind erhältlich, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems abzurufen und Unterstützung bei schwierigeren Installationen und Diagnosen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, bei denen das Messsystem durch die Maschine verdeckt wird, und ermöglicht Diagnosen in Echtzeit bei minimaler Maschinenstillstandszeit. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Hohe Verschmutzungstoleranz
Dank seiner hohen Toleranz gegenüber Schmutz, Kratzern und fettigen Fingerabdrücken sowie Geschwindigkeiten bis 12 m/s eignet sich VIONiC hervorragend für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Außerdem arbeitet der berührungslose RESM20 reibungslos und verschleißfrei und ist dadurch besonders zuverlässig.
DSi (Dual Signal Interface)

Das DSi von Renishaw kombiniert die Inkrementalsignale von zwei VIONiC Abtastköpfen auf einem RESM-Ring (REST-Ring bei Anwendungen mit Teilrotationen) zur Kompensation der Auswirkungen von Lagerspiel und beseitigt ungerade harmonische Frequenzanteile einschließlich Exzentrizität, um eine installierte Gesamtgenauigkeit von typischerweise ±2,0 Winkelsekunden zu liefern.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Das VIONiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | RESM20: Nahtloser Edelstahlmessring mit geringem Querschnitt. Standard ‚A‘-Sektion mit konischem Innendurchmesser oder ‚B‘-Sektion mit geringer Trägheit erhältlich Auch als REST20 für Anwendungen mit Teilrotationen erhältlich. |
Abtastkopfgröße (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Ring-Außendurchmesser | 52 mm bis 550 mm. Für größere benutzerdefinierte Formate wenden Sie sich bitte an Renishaw |
Strichzahl | 8.192 bis 86.400 (je nach Ringgröße) |
Referenzmarke | RESM20: Messring mit einfacher IN-TRAC Referenzmarke REST20: Messring mit zwei Referenzmarken für Anwendungen mit Teilrotationen |
Typische Installationsgenauigkeit* | ±12,7 bis ±1,9 Winkelsekunden (je nach Ringdurchmesser) |
Höchstgeschwindigkeit | 4.400 min-1 (auf Ring mit 52 mm Durchmesser) (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Ringdurchmesser ≤ 135 mm, typischerweise < ±20 nm Ringdurchmesser > 135 mm, typischerweise < ±15 nm** |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 5 µm bis 2,5 nm Auflösung (Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe Datenblatt) |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) |
Spannungsversorgung | 5 V -5 %/+10 % |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
* „Typische“ Installationen sind das Ergebnis von Teilungsgenauigkeit und Installationsfehlern, die sich bis zu einem gewissen Grad gegenseitig aufheben.
** Mit einer optimalen Einstellung kann ein zyklischer Fehler von < ±10 nm erreicht werden. Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.