VIONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RTLC20 Maßband
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 2,5 nm*
- Geschwindigkeit bis 12 m/s
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±15 nm*
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
- Zwei Endschalter
Vorteile
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Advanced Diagnostic Tool zur Unterstützung bei Fehlersuche, schwierigen Installationen und Wartung
- Vorteile eines Maßbands und einzigartige Unempfindlichkeit
- Träger-Maßbandsystem zur schnellen, leichten Installation und einfachen Erneuerung des Maßbands
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist VIONiC?
In der VIONiC Messsystembaureihe ist die bewährte Filteroptik und Signalverarbeitung für überragende Messleistung integriert.
VIONiC Messsysteme verfügen über eine intelligente Interpolationstechnologie, die digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf liefert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderte Schnittstellen erforderlich sind. Ebenso vorteilhaft ist der minimale Platzbedarf ohne Beeinträchtigung der Leistung.
VIONiC Abtastköpfe sind mit einer Vielzahl von linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel.
Außerdem lassen sich VIONiC Messsysteme dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren. Ein optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 ist erhältlich, um in Echtzeit Informationen zum Messsystem während der Installation oder aber zur Diagnose bei der Anwendung abzurufen.
Was ist ein RTLC20 Maßband?
RTLC20 ist ein Maßband aus Edelstahl mit einer Teilungsperiode von 20 µm und einer vom Anwender wählbaren IN-TRAC Referenzmarke. Es besitzt eine Genauigkeit von ±5 µm/m und ist in Längen bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) erhältlich. Zwei Montagemöglichkeiten sind verfügbar, die beide eine unabhängige thermische Ausdehnung erlauben und die Vorteile eines flexiblen Maßbands bieten.
RTLC20 kann mit dem revolutionären FASTRACK™ Maßband-Trägersystem verwendet werden. Mit diesem System können Führungsschienen schnell und einfach ganz ohne Befestigungsbohrungen verlegt werden. Ein Abstandshalter wird entfernt und das Maßband dann in die Führungsschiene eingeführt.
Das RTLC20-S Maßband wird mit der selbstklebenden Rückseite auf dem Untergrund befestigt. Der spezielle Kleber gewährleistet eine vom Installationsuntergrund unabhängige Maßbandausdehnung.
Zum Abschluss der Installation werden beide Maßbandtypen an einem Punkt zur Festlegung einer Bezugsposition mit einer Klemme fixiert.
Was spricht für dieses Messsystem?
Das leistungsfähigste, optische Inkremental-Messsystem von Renishaw
Die VIONiC Messsystembaureihe verbindet hohe Geschwindigkeit mit feiner Auflösung. Der VIONiC Abtastkopf verfügt über einen intelligent interpolierenden Chip, der eine hohe Auflösung von 2,5 nm erzielt und damit hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für jede Anwendung bietet. Das VIONiC Messsystem ist mit einer maximalen Taktrate von 50 MHz erhältlich und arbeitet mit Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Bei einer Auflösung von 0,1 μm sind Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s möglich, ideal für die Maximierung des Durchsatzes in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 in Verbindung mit der Software ADT View sind erhältlich, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems abzurufen und Unterstützung bei schwierigeren Installationen und Diagnosen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, bei denen das Messsystem durch die Maschine verdeckt wird, und ermöglicht Diagnosen in Echtzeit bei minimaler Maschinenstillstandszeit. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Leicht abnehmbares Maßband
Das RTLC20 Maßband mit FASTRACK-Trägersystem ist ideal für Anwendungen, bei denen die Maschine für den Transport zerlegt oder das Maßband zu Beförderungszwecken installiert/entfernt werden muss. Das Maßband kann aus den Führungsschienen herausgezogen und selbst bei schwer zugänglichen Installationen schnell wieder ersetzt werden, wodurch die Maschinenausfallzeit stark reduziert wird.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Das VIONiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | FASTRACK RTLC20: Maßband aus Edelstahl mit Track-Montagesystem RTLC20-S: Maßband aus Edelstahl mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf dem Installationsuntergrund ohne FASTRACK Führungsschienen |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | ±5 μm/m |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarken direkt in RTLC20 / RTLC20-S eingebettet Auswahlmagnet(en) zur Bestimmung einer oder mehreren Referenzmarken |
Endschalter | Zwei Endschalter |
Maßbandlänge | FASTRACK: 100 mm bis 25.000 mm RTLC20/RTLC20-S: 20 mm bis 10.000 mm (> 10.000 mm auf Anfrage) |
Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 12 m/s (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±15 nm* |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 5 µm bis 2,5 nm Auflösung (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) |
Spannungsversorgung | 5 V -5 %/+10 % |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
* Mit einer optimalen Einstellung kann ein zyklischer Fehler von < ±10 nm erreicht werden. Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.