ATOM™ Inkrementelles Messsystem mit CENTRUM™ CSF40 Rasterscheibe
Merkmale
- Abtastkopfgröße: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm bei FPC-Version)
- Analog oder digital mit Auflösungen bis zu 2 nm
- Geschwindigkeit bis 20 m/s
- Selbstzentrierende Scheibe aus Edelstahl
- Geringer zyklischer Fehler (SDE) ±120 nm
Vorteile
- Miniatur-Baugröße
- Hohe Verschmutzungstoleranz dank Filteroptik
- Advanced Diagnostic Tool zur einfachen Fehlersuche
- Unempfindliche Rasterscheibe aus Metall mit innovativen flexiblen Ausrichtungsführungen
- Montagemöglichkeiten: Verschraubung oder Klemmen
- Schnell und leicht installierbar

Was ist ATOM?
ATOM ist das inkrementelle Miniaturmesssystem für die berührungslose, optische Weg- und Winkelmessung von Renishaw. Sein innovatives Design verbindet Größenvorteile mit herausragender Signalstabilität, Verschmutzungstoleranz und Zuverlässigkeit. Diese Kombination ist auf dem Markt einzigartig und bedeutet einen enormen Fortschritt hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit von Miniaturmesssystemen.
ATOM wird in der Ausführung mit hochflexiblem Kabel sowie als FPC-Variante angeboten.
Eine Reihe von Interface-Einheiten steht zur Verfügung, darunter das Ri Standard-Interface, das hochleistungsfähige Ti und das kompakte, offene ACi Interface.
Was ist eine CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 ist eine Rasterscheibe aus Edelstahl für Messsysteme. Sie verfügt über innovative flexible Ausrichtungsführungen, die die Maßverkörperung beim Einsetzen auf einer Welle automatisch zentrieren, wodurch die Messleistung verbessert wird.
Die selbstzentrierenden CENTRUM Rasterscheiben lassen sich schnell und leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installieren: Zusätzliche Messmittel oder Einrichthilfen sind nicht erforderlich.
Die Scheiben sind aus robustem Edelstahl gefertigt, der widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist.
Die CENTRUM Scheiben besitzen eine inkrementelle Teilung mit 40 µm Teilungsperiode und sind in verschiedenen Größen und Montagemöglichkeiten erhältlich. Für Scheiben in Sondergrößen wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Was spricht für dieses Messsystem?
Miniaturmesssystem für beengte Platzverhältnisse
Das in kleinsten Größen bis 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm erhältliche Messsystem ATOM erlaubt die Integration selbst auf engstem Raum. Es steht eine Reihe von Optionen zur Auswahl, unter anderem sowohl Kabel- als auch Komponenten-FPC-Versionen.
Hohe Zuverlässigkeit und Systemleistung
ATOM ist das weltweit erste Miniaturmesssystem mit der einzigartigen Filteroptik von Renishaw. Unterstützt wird diese durch die dynamische Signalverarbeitung im Abtastkopf einschließlich Auto Gain Control und Auto Offset Control. Dank dieser Kombination besitzt ATOM eine höhere Verschmutzungstoleranz und Signalreinheit, vergleichbar mit unseren Abtastköpfen in Standardgröße – wenn nicht sogar besser –, mit einem zyklischen Fehler von nur ±120 nm. Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung, die wiederum zu einer besseren Scanleistung und Positionsstabilität führt – grundlegende Voraussetzungen für viele Motion-Control-Anwendungen.
Selbstzentrierende, unempfindliche Rasterscheibe
Die selbstzentrierenden CENTRUM Rasterscheiben zeichnen sich durch eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Werkstück zu Werkstück aus und sind leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installierbar – ausnahmslos.
Mithilfe der integrierten flexiblen Ausrichtungsführungen wird die Rasterscheibe sowohl bei der Herstellung als auch der anschließenden Installation richtig positioniert und sichergestellt, dass die Rastermarkierungen konzentrisch um die Montagewelle angeordnet sind.
Interface-Optionen
Für ATOM werden verschiedene Interface-Optionen angeboten, die eine größere Flexibilität bei der Integration des Messsystems in Ihren Systemaufbau gewährleisten.
Ri Interface
- Ri Interfaces liefern 1 Vss Analogsignale oder digitale Interpolation bis 0,1 nm (getaktet) und 1 μm (nicht getaktet) in einem kompakten, kostengünstigen Paket.
- Sie sind in das Steckergehäuse eines 15-pol. SUB-D Steckers mit CAL-Taste integriert.

Ti Interface
- Ti Interfaces sind für Anwendungen konzipiert, die höhere Geschwindigkeiten, geringere zyklische Fehler (SDE) und digitale Interpolation bis 20 nm erfordern. Sie sind mit einer CAL-Taste ausgestattet.
- Getaktete Ausgänge wurden für hohe Geschwindigkeit und Leistung bei allen Auflösungen für Standardsteuerungen optimiert.
- Analoge Varianten sind ebenfalls erhältlich.
ACi Interface
- ACi Interfaces sind leistungsfähige Interpolatoren in kleiner Bauform.
- Sie bieten einmalige Preis-Leistungs-Vorteile bei hochentwickelten Verfahrachsen, die feine Auflösungen in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten in einer extrem kompakten Lösung mit offenem Format und geringem Platzbedarf erfordern, und sind für die Systemkalibrierung vorgerüstet.
- Digitale Interpolation bis nur 20 nm ist bei einem getaktetem Ausgang mit bis zu 40 MHz erhältlich.
- In Varianten mit FPC-Kabel- oder PCB-Steckverbinder erhältlich.

Technische Daten
Maßverkörperung | Edelstahlscheibe |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | Kabelvariante: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm FPC-Variante: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Teilungsperiode | 40 µm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Scheiben-Außendurchmesser | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm Klemmen: 31 mm bis 120 mm Bezüglich anderer Größen bitte Renishaw kontaktieren |
Strichzahl | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 2 482 bis 9 142 Klemmen: 1 900 bis 9 142 |
Referenzmarke | eine Referenzmarke am Durchmesser |
Teilungsgenauigkeit | ±0,5 µm |
Installierte Genauigkeit | < ±10 µm (bei Beachtung der empfohlenen Montageweise) |
Installierte Exzentrizität | Typischerweise < ±5 µm |
Wellendurchmesser | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 7 mm bis 88,6 mm Klemmen: 7 mm bis 95 mm |
Höchstgeschwindigkeit | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±120 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale Analog Digital | 1 Vss Von 10 µm bis 2 nm Auflösung (Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe Datenblatt) |
Elektrische Verbindung | Kabelgebundener Abtastkopf: Interboard-Verbinder mit den Interface-Einheiten Ri, Ti und ACi oder 15-pol. SUB-D Stecker kompatibel |
Spannungsversorgung | 5 V ± 10 % < 50 mA (Abtastkopf) < 200 mA (mit Ti Interface) < 100 mA (mit Ri Interface) < 100 mA (mit ACi Interface) (ohne Abschlussstecker) |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s² max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (im Betrieb) | 500 m/s², 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | Kabelvariante: IP40 Ri/Ti Interface: IP20 ACi Interface: IP00 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.