ATOM™ Inkrementelles Messsystem mit RTLF Maßband
Merkmale
- Abtastkopfgröße: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm bei FPC-Version)
- Auflösung von bis zu 1 nm
- Geschwindigkeit bis 20 m/s
- Analoge oder digitale Ausgangssignale
- Geringer zyklischer Fehler (SDE) von < ±75 nm bei der 20 µm Version und < ±120 nm bei der 40 µm Version
Vorteile
- Miniatur-Baugröße
- Hohe Verschmutzungstoleranz dank Filteroptik
- Das Diagnosekit bietet Unterstützung bei schwierigen Installationen und hilft bei der Systemoptimierung
- Vorteile eines selbstklebenden, flexiblen Maßbands und einzigartige Unempfindlichkeit
- Gesicherte Qualität
Was ist ATOM?
ATOM ist das inkrementelle Miniaturmesssystem für die berührungslose, optische Weg- und Winkelmessung von Renishaw. Sein innovatives Design verbindet Größenvorteile mit herausragender Signalstabilität, Verschmutzungstoleranz und Zuverlässigkeit. Diese Kombination ist auf dem Markt einzigartig und bedeutet einen enormen Fortschritt hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit von Miniaturmesssystemen.
ATOM wird in der Ausführung mit hochflexiblem Kabel sowie als FPC-Variante mit Maßverkörperungen mit wahlweise 20 µm oder 40 µm Teilungsperiode angeboten.
Eine Reihe von Interface-Einheiten steht zur Verfügung, darunter das Ri Standard-Interface, das hochleistungsfähige Ti und das kompakte, offene ACi Interface.
Was ist ein RTLF Maßband?
RTLF ist ein flaches Maßband aus Edelstahl mit einer vom Anwender wählbaren Referenzmarke. Es stehen zwei Genauigkeitsgrade zur Auswahl: Das Standardmaßband mit 40 µm Teilungsperiode besitzt eine Genauigkeit von ±15 µm/m und hochpräzise Maßbänder mit 20 µm und 40 µm Teilungsperiode bieten eine Genauigkeit von ±5 µm/m. Alle Maßbänder sind in Längen bis 10 Meter erhältlich (> 10 m auf Anfrage).
Das RTLF-S wird mit der selbstklebenden Rückseite auf dem Untergrund befestigt. Der spezielle Kleber gewährleistet eine vom Installationsuntergrund unabhängige Maßbandausdehnung.
Zum Abschluss der Installation wird das Maßband an einem Punkt zur Festlegung einer Bezugsposition mit einer Klemme fixiert.
Was spricht für dieses Messsystem?
Miniaturmesssystem für beengte Platzverhältnisse
Das in kleinsten Größen bis 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm erhältliche Messsystem ATOM erlaubt die Integration selbst auf engstem Raum. Es steht eine Reihe von Optionen zur Auswahl, unter anderem sowohl Kabel- als auch Komponenten-FPC-Versionen.
Hohe Zuverlässigkeit und Systemleistung
ATOM ist das weltweit erste Miniaturmesssystem mit der einzigartigen Filteroptik von Renishaw. Unterstützt wird diese durch die dynamische Signalverarbeitung im Abtastkopf einschließlich Auto Gain Control und Auto Offset Control. Dank dieser Kombination besitzt ATOM eine höhere Verschmutzungstoleranz und Signalreinheit, vergleichbar mit unseren Abtastköpfen in Standardgröße – wenn nicht sogar besser –, mit einem zyklischen Fehler von nur ±75 nm bei 20 µm Abtastköpfen und ±120 nm bei 40 µm Abtastköpfen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung, die wiederum zu einer besseren Scanleistung und Positionsstabilität führt – grundlegende Voraussetzungen für viele Motion-Control-Anwendungen.
Gesicherte Qualität
Die Qualität wird durch die automatisierte Fertigungslinie und schnelle Lieferung von ATOM gesichert. ATOM wird einer Reihe von Qualitätskontrollen, unter anderem Temperatur- und Feuchtigkeitstests, Vibrationstests, ISO9001, Tests zur statischen Entladung, Störstrahlung und leitungsgebundenen Störung, LED Burn-in- und 100-%-Prüfung, unterzogen.
Interface-Optionen
Für ATOM werden verschiedene Interface-Optionen angeboten, die eine größere Flexibilität bei der Integration des Messsystems in Ihren Systemaufbau gewährleisten.
Ri Interface
- Ri Interfaces liefern 1 Vss Analogsignale oder digitale Interpolation bis 50 nm (getaktet) und 0,5 μm (nicht getaktet) in einem kompakten, kostengünstigen Paket.
- Sie sind in das Steckergehäuse eines 15-pol. SUB-D Steckers mit CAL-Taste integriert.

Ti Interface
- Ti Interfaces sind für Anwendungen konzipiert, die höhere Geschwindigkeiten, geringere zyklische Fehler (SDE) und digitale Interpolation bis 1 nm erfordern. Sie sind mit einer CAL-Taste ausgestattet.
- Getaktete Ausgänge wurden für hohe Geschwindigkeit und Leistung bei allen Auflösungen für Standardsteuerungen optimiert.
- Analoge Varianten sind ebenfalls erhältlich.
ACi Interface
- ACi Interfaces sind leistungsfähige Interpolatoren in kleiner Bauform.
- Sie bieten einmalige Preis-Leistungs-Vorteile bei hochentwickelten Verfahrachsen, die feine Auflösungen in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten in einer extrem kompakten Lösung mit offenem Format und geringem Platzbedarf erfordern, und sind für die Systemkalibrierung vorgerüstet.
- Digitale Interpolation bis nur 10 nm ist bei einem getaktetem Ausgang mit bis zu 40 MHz erhältlich.
- In Varianten mit FPC-Kabel- oder PCB-Steckverbinder erhältlich.

Die ATOM Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von ATOM Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der ATOM Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.
Alles über das ATOM Diagnosekit erfahren.
Technische Daten
Maßverkörperung | Selbstklebendes Maßband aus Edelstahl |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | Kabelvariante: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm FPC-Variante: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Teilungsperiode | 20 μm und 40 µm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | 40 μm (hohe Genauigkeit): ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 20 μm: ±5 μm/m |
Referenzmarke | Optisch abwählbar |
Endschalter | - |
Maßbandlänge | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Höchstgeschwindigkeit
| (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) 40 µm: bis zu 20 m/s 20 µm: bis zu 10 m/s Abhängig vom Interfacetyp, siehe Datenblatt für nähere Informationen 40 µm: bis zu 20 m/s 20 µm: bis zu 10 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) | 40 µm Version: Typischerweise < ±120 nm 20 µm Version: Typischerweise < ±75 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale |
|
Elektrische Verbindung | Kabelgebundener Abtastkopf: Interboard-Verbinder mit den Interface-Einheiten Ri, Ti und ACi oder 15-pol. SUB-D Stecker kompatibel |
Spannungsversorgung | 5 V ± 10% < 50 mA (Abtastkopf),< 200 mA (mit Ti Interface), < 100 mA (mit Ri Interface), < 100 mA (mit ACi Interface) (ohne Abschlusswiderstand) |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s² max bei 55 bis 2000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ Sinus |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | Kabelvariante: IP40 Ri Interface IP20 Ri/Ti Interface: IP20 ACi Interface: IP00 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.