VIONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RKLC20-S Maßband und Teilkreis-Maßverkörperung
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 2,5 nm*
- Geschwindigkeit bis 12 m/s
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±15 nm*
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
- Zwei Endschalter
Vorteile
- Schmales, 6 mm breites Maßband für platzkritische Anwendungen
- Geeignet für Teilkreisanwendungen
- Thermisch am Untergrund fixierte Maßband für eine verbesserte Messleistung
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Hohe Verschmutzungs- und Lösungsmitteltoleranz
- Advanced Diagnostic Tool

Was ist VIONiC?
In der VIONiC Messsystembaureihe ist die bewährte Filteroptik und Signalverarbeitung für überragende Messleistung integriert.
VIONiC Messsysteme verfügen über eine intelligente Interpolationstechnologie, die digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf liefert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderte Schnittstellen erforderlich sind. Ebenso vorteilhaft ist der minimale Platzbedarf ohne Beeinträchtigung der Leistung.
VIONiC Abtastköpfe sind mit einer Vielzahl von linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel.
Außerdem lassen sich VIONiC Messsysteme dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren. Ein optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 ist erhältlich, um in Echtzeit Informationen zum Messsystem während der Installation oder aber zur Diagnose bei der Anwendung abzurufen.
Was ist ein RKLC20-S Maßband?
RKLC20-S ist ein schmales, flaches Maßband aus Edelstahl mit einer inkrementellen 20 µm Teilungsperiode und vom Anwender wählbaren IN-TRAC Referenzmarken. Es besitzt eine Genauigkeit von ±5 µm/m und ist in Längen bis 20 Meter (> 20 m auf Anfrage) erhältlich. Das RKLC20-S ist thermisch am Installationsuntergrund fixiert. Damit liefert es eine bessere Messleistung als bei einer festen Verbindung der Maßbandenden mit dem Installationsuntergrund.
Das flexible RTLC40-S Maßband eignet sich auch für Teilkreismessungen, da es dank seines dünnen Profils um eine Trommel, Welle oder einen Bogen mit einem minimalen Radius von 30 mm gelegt werden kann.
Was spricht für dieses Messsystem?
Das leistungsfähigste, optische Inkremental-Messsystem von Renishaw
Die VIONiC Messsystembaureihe verbindet hohe Geschwindigkeit mit feiner Auflösung. Der VIONiC Abtastkopf verfügt über einen intelligent interpolierenden Chip, der eine hohe Auflösung von 2,5 nm erzielt und damit hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für jede Anwendung bietet. Das VIONiC Messsystem ist mit einer maximalen Taktrate von 50 MHz erhältlich und arbeitet mit Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Bei einer Auflösung von 0,1 μm sind Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s möglich, ideal für die Maximierung des Durchsatzes in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 in Verbindung mit der Software ADT View sind erhältlich, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems abzurufen und Unterstützung bei schwierigeren Installationen und Diagnosen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, bei denen das Messsystem durch die Maschine verdeckt wird, und ermöglicht Diagnosen in Echtzeit bei minimaler Maschinenstillstandszeit. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Schmales, robustes und vielseitiges Maßband
Das RKLC Messsystem besteht aus einem robusten, 6 mm breiten Edelstahlmaßband von lediglich 0,15 mm Dicke. Dieses dünne Profil ermöglicht bei fester Fixierung der Maßbandenden an einer Maschinenachse dessen Anpassung an den Ausdehnungskoeffizienten und das thermische Verhalten des Installationsuntergrunds. Die Ausdehnungsdifferenz zwischen dem Maßband und der Maschine wird somit minimiert.
RKLC Teilkreis-Messsysteme
RKLC Messsysteme können bequem auf die gewünschte Länge zugeschnitten und auf einem einfachen zylindrischen Untergrund installiert werden. Komplexe Montagehilfen oder eng tolerierte Ausrichtungsflächen sind nicht erforderlich.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Das VIONiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | Schmales Edelstahlmaßband mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf einem Installationsuntergrund Geeignet für Teilkreisanwendungen (minimaler Radius für Teilkreis: 30 mm) |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Wegmessung: wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | ±5 μm/m |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarken direkt im RKLC-S eingebettet Auswahlmagnet(en) zur Bestimmung einer oder mehreren Referenzmarken |
Endschalter | Zwei Endschalter |
Maßbandlänge | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Maßbandform (H x B) | 0,15 mm x 6 mm, einschließlich Klebeband |
Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 12 m/s (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±15 nm* |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 5 µm bis 2,5 nm Auflösung (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) |
Spannungsversorgung | 5 V -5 %/+10 % |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
* Mit einer optimalen Einstellung kann ein zyklischer Fehler von < ±10 nm erreicht werden. Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.