TONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RELM20 Maßband
Merkmale
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 1 nm
- Geschwindigkeit bis 10 m/s
- Analoge oder digitale Ausgangssignale
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±30 nm
- Ausführungen für Vakuum und funktionale Sicherheit verfügbar
- Optische IN-TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Sehr hohe Genauigkeit in Kombination mit einer thermischen Ausdehnung von fast null
- Extrem kompaktes Messsystem mit dynamischer Signalverarbeitung für verbesserte Regelgüte
- Hohe Verschmutzungstoleranz
- Das Diagnosekit bietet Unterstützung bei schwierigen Installationen und hilft bei der Systemoptimierung
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist TONiC?
Die TONiC™ Baureihe ist ein extrem kompaktes, berührungsloses inkrementelles Messsystem, das Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie, in Kombination mit dem Ti Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl bei linearen als auch rotatorischen Anwendungen bietet. Die hochentwickelte Filteroptik im Abtastkopf sorgt für einen sehr geringen Jitter, woraus sich eine bestmögliche Positionsstabilität und gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung ergeben. Das macht TONiC zum idealen Messsystem für Anwendungen, bei denen die Bewegung streng kontrolliert werden muss.
Das TONiC Messsystem gewährleistet eine hervorragende Signalstabilität mit einem geringen zyklischen Fehler von typischerweise < ±30 nm zur Erzielung einer überragenden Regelgüte.
TONiC Messsysteme verfügen außerdem über eine integrierte Einstell-LED für einen intuitiven und effizienten Installationsvorgang.
Was ist ein RELM20 Maßband?
RELM20 ist ein Maßstab aus ZeroMet™, einer Legierung aus Nickel und Eisen mit geringer thermischer Ausdehnung. Er besitzt eine Teilungsperiode von 20 µm.
Er ist mit Glasmaßstäben mit feiner Teilungsperiode vergleichbar und bietet eine Gesamtgenauigkeit (einschließlich Steigung und Linearität) von unter ±1 μm bei einer Länge von 1,5 m. ZeroMet besitzt einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 0,75 ±0,35 μm/m/°C bei 20 °C.
Konstrukteure können zwischen speziellem Klebeband oder Montageklammern wählen, je nach Anforderung. Beide Montagemethoden erlauben eine vom Untergrund unabhängige thermische Ausdehnung.
Was spricht für dieses Messsystem?
Einfache Handhabung
Der RELM20 ZeroMet-Maßstab mit geringer thermischer Ausdehnung besitzt einen deutlich geringeren Querschnitt als typische Glasmaßstäbe und erlaubt eine einfachere Handhabung und Installation ohne Bruchgefahr, wodurch der Maßstab hervorragend für höchstanspruchsvolle Präzisionsanwendungen geeignet ist.
Hervorragende Messtechnik
Das TONiC Messsystem verfügt über Renishaws bewährte Filteroptiken und hochentwickelte Signalverarbeitung. Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) Technologien reduzieren das Rauschen in analogen Signalen und digitalen Jitter im Abtastkopf.
TONiC Messsysteme bieten ein außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und einen geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Messsysteme können so die Position besser halten und erzeugen weniger Wärme in Anwendungen mit Linearmotoren. Zudem ermöglicht ein niedriger Jitter eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung in Hochpräzisionsanwendungen, die mit niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten.
Flexible Konfiguration
Die TONiC Baureihe bietet eine Vielzahl externer Interfaces, die für die benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der jeweiligen Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
Die wahlweise erhältlichen TONiC Interfaces ermöglichen die digitale, analoge oder doppelte Ausgabe von digitalen und analogen Signalen. Das TD (Dual Resolution) Interface bietet zwei wählbare Auflösungen für die Ausgabe. Für großformatige Druckanwendungen ist ein DPI Interface erhältlich. Dank der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des TONiC Messsystems können OEMs von einer überragenden Regelgüte und hohem Messdurchsatz bei einer Vielzahl verschiedener Anwendungen profitieren.
Interface-Optionen
TD (Dual Resolution) Interface
- Rechtecksignale mit zwei wählbaren Auflösungen.
- Ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Bewegungen mit Präzisionsbewegungen kombiniert werden.
DOP (Dual Output) Interface
- Liefert zeitgleich digitale Rechtecksignale und 1 Vss-Signale.
- Für Anwendungen entwickelt, bei denen ein oder mehrere Abläufe mit einer Bewegungsachse synchronisiert werden müssen.
Diagnosekit (optional)
![TONiC™ Diagnosekit (Software und Hardware)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
Die TONiC Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von TONiC Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der TONiC Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.
Hier erfahren Sie Näheres zum TONiC Diagnosekit.
Technische Daten
Maßverkörperung | RELM20: hochgenauer ZeroMet-Maßstab mit mittiger Referenzmarke Auch mit Referenzmarke am Maßstabende als RELE20 erhältlich |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | Zertifiziert auf ±1 µm, Kalibrierung rückführbar auf internationale Normen |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarke Verschiedene Referenzmarken-Positionsoptionen, siehe Datenblatt für nähere Informationen |
Endschalter | Ein oder zwei Endschalter (bei Bestellung angeben) |
Maßbandlänge | 20 mm bis 1,5 m |
Maximale Geschwindigkeit Analog Digital | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) Bis zu 10 m/s bei -3 dB Bis zu 10 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±30 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung während des Betriebs |
Inkrementalsignale Analog Digital | 1 Vss (20 µm Teilungsperiode) Auflösungen von 5 μm bis 1 nm |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabel mit Miniverbinder (wird direkt an das TONiC Interface angeschlossen) |
Spannungsversorgung | 5 V ±10%, < 100 mA (analoges System), < 200 mA (digitale Systeme) (ohne Stecker) |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2 max bei 55 Hz bis 2.000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ Sinus |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | Abtastkopf: IP40 Interface: IP20 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.