VIONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RSLM20 Maßband
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 2,5 nm*
- Geschwindigkeit bis 12 m/s
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±15 nm*
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
- Zwei Endschalter
Vorteile
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Advanced Diagnostic Tool zur Unterstützung bei Fehlersuche, schwierigen Installationen und Wartung
- Hochgenauer Maßstab
- Hohe Verschmutzungstoleranz
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist VIONiC?
In der VIONiC Messsystembaureihe ist die bewährte Filteroptik und Signalverarbeitung für überragende Messleistung integriert.
VIONiC Messsysteme verfügen über eine intelligente Interpolationstechnologie, die digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf liefert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderte Schnittstellen erforderlich sind. Ebenso vorteilhaft ist der minimale Platzbedarf ohne Beeinträchtigung der Leistung.
VIONiC Abtastköpfe sind mit einer Vielzahl von linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel.
Außerdem lassen sich VIONiC Messsysteme dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren. Ein optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 ist erhältlich, um in Echtzeit Informationen zum Messsystem während der Installation oder aber zur Diagnose bei der Anwendung abzurufen.
Was ist ein RSLM20 Maßstab?
Der RSLM20 ist ein Edelstahlmaßstab mit einer inkrementellen 20 µm Teilungsperiode und verschiedenen Optionen für die IN-TRAC optische Referenzmarke wie wählbare Referenzmarke oder einzelne Referenzmarke in der Maßstabmitte oder am Maßstabende.
Er ist mit Glasmaßstäben mit feiner Teilungsperiode vergleichbar und bietet eine Gesamtgenauigkeit (einschließlich Steigung und Linearität) von unter ±4 μm bei einer Länge von 5 m. Er kann zur platzsparenden Aufbewahrung und einfachen Handhabung auch aufgerollt werden, lässt sich jedoch nach dem Abrollen genau wie jeder andere Maßstab nutzen.
Konstrukteure können je nach Montageanfoderungen zwischen speziellem Klebstoffband oder Montageklammern wählen. Beide Montagemethoden erlauben eine vom Untergrund unabhängige thermische Ausdehnung.
Was spricht für dieses Messsystem?
Das leistungsfähigste, optische Inkremental-Messsystem von Renishaw
Die VIONiC Messsystembaureihe verbindet hohe Geschwindigkeit mit feiner Auflösung. Der VIONiC Abtastkopf verfügt über einen intelligent interpolierenden Chip, der eine hohe Auflösung von 2,5 nm erzielt und damit hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für jede Anwendung bietet. Das VIONiC Messsystem ist mit einer maximalen Taktrate von 50 MHz erhältlich und arbeitet mit Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Bei einer Auflösung von 0,1 μm sind Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s möglich, ideal für die Maximierung des Durchsatzes in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 in Verbindung mit der Software ADT View sind erhältlich, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems abzurufen und Unterstützung bei schwierigeren Installationen und Diagnosen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, bei denen das Messsystem durch die Maschine verdeckt wird, und ermöglicht Diagnosen in Echtzeit bei minimaler Maschinenstillstandszeit. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Robuste Zuverlässigkeit kombiniert mit höherer Genauigkeit
Das VIONiC RSLM20 System bietet nicht nur die Einfachheit, Unempfindlichkeit und Anwenderfreundlichkeit eines Maßbandes, sondern auch eine höhere Genauigkeit als Glasmaßstäbe, wodurch es sich hervorragend für lange Hochleistungsachsen eignet.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Das VIONiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | RSLM20: hochgenauer Edelstahlmaßstab Auch erhältlich mit Referenzmarke am Ende als RSLE20 sowie mit wählbarer Referenzmarke als RSLC20 |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | ±1,5 μm bis 1 m, ±2,25 μm bis 2 m, ±3 μm bis 3 m, ±4 μm bis 5 m, Kalibrierung rückführbar auf internationale Normen |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarke Verschiedene Referenzmarken-Positionsoptionen, siehe Datenblatt für nähere Informationen |
Endschalter | Zwei Endschalter |
Maßbandlänge | 20 mm bis 5 m |
Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 12 m/s (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±15 nm* |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 5 µm bis 2,5 nm Auflösung (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) |
Spannungsversorgung | 5 V -5 %/+10 % Kabellängen > 3 m, typischerweise 250 mA mit Abschlusswiderstand |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
* Mit einer optimalen Einstellung kann ein zyklischer Fehler von < ±10 nm erreicht werden. Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.