TONiC™ FS inkrementelles Messsystem mit RELM20 Maßband
Merkmale
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Geschwindigkeit bis 10 m/s
- Abnehmbares analoges (Ti) oder DOP (Dual Output) Interface*
- Zertifiziert nach:
ISO 13849 Kategorie 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Vorteile
- Sehr hohe Genauigkeit in Kombination mit einer thermischen Ausdehnung von fast null
- Extrem kompaktes Messsystem
- Erweiterte Signalverarbeitung für verbesserte Bewegungsführung
- Hohe Verschmutzungstoleranz
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±30 nm
- Diagnosekit
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist das TONiC FS Messsystem?
Die TONiC FS Baureihe ist das extrem kompakte, berührungslose Messsystem von Renishaw, das Geschwindigkeiten bis 10 m/s und, in Verbindung mit dem DOP Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl für lineare als auch rotatorische Anwendungen bietet. TONiC FS Systeme lassen sich dank großzügiger Einstelltoleranzen und Kalibrierung per Knopfdruck schnell und einfach installieren. Die dynamische Signalverarbeitung des TONiC FS Messsystems gewährleistet eine verbesserte Signalstabilität mit einem extrem geringen zyklischen Fehler von typischerweise < ±30 nm zur Erzielung einer überragenden Regelgüte. Zertifiziert nach SIL2 und PLd zur Verwendung in funktionalen Sicherheitsanwendungen.
* Nur die analogen Sinus-/Kosinus-Ausgänge sind funktional sicher.
Was ist ein RELM20 Maßband?
RELM20 ist ein Maßstab aus ZeroMet™, einer Legierung aus Nickel und Eisen mit geringer thermischer Ausdehnung. Er besitzt eine Teilungsperiode von 20 µm.
Er ist mit Glasmaßstäben mit feiner Teilungsperiode vergleichbar und bietet eine Gesamtgenauigkeit (einschließlich Steigung und Linearität) von unter ±1 μm bei einer Länge von 1,5 m. ZeroMet besitzt einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 0,75 ±0,35 μm/m/°C bei 20 °C.
Konstrukteure können zwischen speziellem Klebeband oder Montageklammern wählen, je nach Anforderung. Beide Montagemethoden erlauben eine vom Untergrund unabhängige thermische Ausdehnung.
Was spricht für dieses Messsystem?
Zertifizierung zur Funktionalen Sicherheit
Die TONiC FS Baureihe ist ein inkrementales, optisches Messsystem, mit Zertifizierungen gemäß den folgenden Standards für Funktionale Sicherheit:
ISO 13849 Kategorie 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Bestimmte Maschinensicherheitsfunktionen wie sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safety Limited Speed, SLS) setzen eine funktionale Sicherheit des Wegmesssystem-Feedbacks voraus. Die Verwendung eines Wegmesssystems, das für diese Anwendungen bereits geprüft ist, kann die Maschinenzertifizierung wesentlich erleichtern. Durch Annahme dieser fortschrittlichen Maschinensicherheitsfunktionen können Maschinenhersteller sicherere Maschinen mit umfassenderen Funktionen entwickeln, die Einrichtzeiten und Maschinenausfall reduzieren können.
Hervorragende Messtechnik
Das TONiC Messsystem verfügt über Renishaws bewährte Filteroptiken und hochentwickelte Signalverarbeitung. Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) Technologien reduzieren das Rauschen in analogen Signalen und digitalen Jitter im Abtastkopf.
TONiC Messsysteme bieten ein außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und einen geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Messsysteme können so die Position besser halten und erzeugen weniger Wärme in Anwendungen mit Linearmotoren. Zudem ermöglicht ein niedriger Jitter eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung in Hochpräzisionsanwendungen, die mit niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten.
Flexible Konfiguration
Die TONiC Baureihe bietet eine Vielzahl externer Interfaces, die für die benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der jeweiligen Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
Die wahlweise erhältlichen TONiC Interfaces ermöglichen die digitale, analoge oder doppelte Ausgabe von digitalen und analogen Signalen. Das TD (Dual Resolution) Interface bietet zwei wählbare Auflösungen für die Ausgabe. Für großformatige Druckanwendungen ist ein DPI Interface erhältlich. Dank der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des TONiC Messsystems können OEMs von einer überragenden Regelgüte und hohem Messdurchsatz bei einer Vielzahl verschiedener Anwendungen profitieren.
Interface-Optionen
Ti Interface
- Analoger Ausgang, einschließlich einer CAL-Taste.
DOP (Dual Output) Interface
- Liefert zeitgleich digitale Rechtecksignale und 1 Vss-Signale.
- Für Anwendungen entwickelt, bei denen ein oder mehrere Abläufe mit einer Bewegungsachse synchronisiert werden müssen.
Diagnosekit (optional)
![TONiC™ Diagnosekit (Software und Hardware)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
Die TONiC Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von TONiC Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der TONiC Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.
Hier erfahren Sie Näheres zum TONiC Diagnosekit.
Technische Daten
Maßverkörperung | RELM20: hochgenauer ZeroMet-Maßstab mit mittiger Referenzmarke Auch mit Referenzmarke am Maßstabende als RELE20 erhältlich |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | Zertifiziert auf ±1 µm, Kalibrierung rückführbar auf internationale Normen |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarke Verschiedene Referenzmarken-Positionsoptionen, siehe Datenblatt für nähere Informationen |
Endschalter | Ein oder zwei Endschalter (bei Bestellung angeben) |
Maßbandlänge | 20 mm bis 1,5 m |
Maximale Geschwindigkeit Analog Digital (*Verwendung mit DOP) | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) Bis zu 10 m/s bei -3 dB Bis zu 10 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±30 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung während des Betriebs |
Inkrementalsignale Analog Digital (*Verwendung mit DOP) | 1 Vss (20 µm Teilungsperiode) Auflösungen von 5 μm bis 1 nm |
Elektrische Verbindung | 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 6 m und 10 m Kabel mit Miniverbinder (wird direkt an das TONiC Interface angeschlossen) |
Spannungsversorgung | 5 V ±10% |
Vibration (System) | 100 m/s2 bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (System) | 500 m/s2, 6 ms, ½ Sinus, 3-Achsen |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | Abtastkopf: IP40 |
* Nur die analogen Sinus-/Kosinus-Ausgänge sind funktional sicher.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.