ATOM DX™ Inkrementelles Messsystem mit CENTRUM™ CSF40 Rasterscheibe
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm bei Top Exit-Variante)
- Auflösung von bis zu 5 nm
- Geschwindigkeit bis 20 m/s
- Selbstzentrierende Scheibe aus Edelstahl
Vorteile
- Miniatur-Baugröße
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Hohe Verschmutzungstoleranz dank Filteroptik
- Advanced Diagnostic Tool zur einfachen Fehlersuche
- Unempfindliche Rasterscheibe aus Metall mit innovativen flexiblen Ausrichtungsführungen
- Montagemöglichkeiten: Verschraubung oder Klemmen
- Schnell und leicht installierbar
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist ATOM DX?
ATOM DX ist das kleinste optische Inkremental-Messsystem von Renishaw. Es bietet digitale Ausgangssignale in Auflösungen von bis zu 2,5 Nanometern direkt vom Abtastkopf. Positionsmessung, integrierte Interpolation und Filteroptik sind in ein und demselben Miniaturmesssystem untergebracht.
Das optionale Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 und die Software ADT View bieten detaillierte Diagnoseinformationen für die sofortige Fehlererkennung und helfen bei einer optimalen Installation des Messsystems selbst bei schwierigsten Anwendungen.
ATOM DX für CENTRUM ist in Varianten mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang mit wahlweise 40 µm Teilungsperiode und Auflösungen von bis zu 5 nm erhältlich.
Was ist eine CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 ist eine Rasterscheibe aus Edelstahl für Messsysteme. Sie verfügt über innovative flexible Ausrichtungsführungen, die die Maßverkörperung beim Einsetzen auf einer Welle automatisch zentrieren, wodurch die Messleistung verbessert wird.
Die selbstzentrierenden CENTRUM Rasterscheiben lassen sich schnell und leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installieren: Zusätzliche Messmittel oder Einrichthilfen sind nicht erforderlich.
Die Scheiben sind aus robustem Edelstahl gefertigt, der widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist.
Die CENTRUM Scheiben besitzen eine inkrementelle Teilung mit 40 µm Teilungsperiode und sind in verschiedenen Größen und Montagemöglichkeiten erhältlich. Für Scheiben in Sondergrößen wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Was spricht für dieses Messsystem?
Miniaturmesssystem für platzkritische Anwendungen
Das in kleinsten Größen bis 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm erhältliche Messsystem ATOM DX erlaubt die Integration selbst auf engstem Raum. Es steht eine Reihe von Optionen zur Auswahl, unter anderem Versionen mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool (ADT) ist ein Diagnoseinstrument, das umfassende Echtzeitdaten von den Abtastköpfen der ATOM DX Messsysteme erfasst. Die Informationen werden über die benutzerfreundliche Softwareoberfläche von ADT View angezeigt. Obwohl in den meisten Fällen die integrierte Einstell-LED am Messsystem für die Systemeinrichtung ausreicht, kann das ADT zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Das ADT kann auch Informationen zur Messsystemleistung liefern und unterstützend bei der Systemfehlersuche eingesetzt werden, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
Selbstzentrierende, unempfindliche Rasterscheibe
Die selbstzentrierenden CENTRUM Rasterscheiben zeichnen sich durch eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Werkstück zu Werkstück aus und sind leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installierbar – ausnahmslos.
Mithilfe der integrierten flexiblen Ausrichtungsführungen wird die Rasterscheibe sowohl bei der Herstellung als auch der anschließenden Installation richtig positioniert und sichergestellt, dass die Rastermarkierungen konzentrisch um die Montagewelle angeordnet sind.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Das ATOM DX Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View erhältlich. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | Edelstahlscheibe |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | Kabelvariante: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Top Exit-Variante: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Teilungsperiode | 40 µm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Scheiben-Außendurchmesser | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm Klemmen: 31 mm bis 120 mm Bezüglich anderer Größen bitte Renishaw kontaktieren |
Strichzahl | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 2 482 bis 9 142 Klemmen: 1 900 bis 9 142 |
Referenzmarke | eine Referenzmarke am Durchmesser |
Teilungsgenauigkeit | ±0,5 µm |
Installierte Genauigkeit | < ±10 µm (bei Beachtung der empfohlenen Montageweise) |
Installierte Exzentrizität | Typischerweise < ±5 µm |
Wellendurchmesser | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 7 mm bis 88,6 mm Klemmen: 7 mm bis 96 mm |
Maximale Geschwindigkeit | Bis zu 20 m/s (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | < ±120 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung bei einer Vielzahl verschiedener Betriebszustände |
Inkrementalsignale | 10 µm bis 5 nm Auflösung (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Elektrische Verbindung | Kabelvariante: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m und 3 m Kabellängen mit (9- und 15-pol.) SUB-D Steckern |
Spannungsversorgung | 5 V -5/+10%, typischerweise < 200 mA fertig konfektioniert |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s² max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen |
Schock (im Betrieb) | 500 m/s², 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.