VIONiC™ Inkrementelles Messsystem mit REXM20 Winkelmessring
Merkmale
- Digitales Ausgangssignal direkt vom Abtastkopf
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 2,5 nm*
- Geschwindigkeit bis 4.400 min-1
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±15 nm* (siehe Technische Spezifikationen)
- Optische IN‑TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Kein gesondertes Interface erforderlich
- Advanced Diagnostic Tool zur Unterstützung bei Fehlersuche, schwierigen Installationen und Wartung
- Querschnittsstarker Messring mit einer installierten Genauigkeit von ±1 Winkelsekunde
- Hohe Verschmutzungstoleranz
![Transparentes Feld für Website-Banner](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Was ist VIONiC?
In der VIONiC Messsystembaureihe ist die bewährte Filteroptik und Signalverarbeitung für überragende Messleistung integriert.
VIONiC Messsysteme verfügen über eine intelligente Interpolationstechnologie, die digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf liefert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderte Schnittstellen erforderlich sind. Ebenso vorteilhaft ist der minimale Platzbedarf ohne Beeinträchtigung der Leistung.
VIONiC Abtastköpfe sind mit einer Vielzahl von linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel.
Außerdem lassen sich VIONiC Messsysteme dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren. Ein optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 ist erhältlich, um in Echtzeit Informationen zum Messsystem während der Installation oder aber zur Diagnose bei der Anwendung abzurufen.
Was ist ein REXM20 Ring?
REXM20 ist ein nahtloser Edelstahlring mit einer direkt am Außendurchmesser aufgebrachten inkrementellen 20 µm Teilungsperiode und optischen IN-TRAC™ Referenzmarken. Dank seines größeren Querschnitts können sämtliche Installationsfehler mit Ausnahme der Exzentrizität gemindert werden, die sich leicht mithilfe eines DSi (Dual Signal Interface) und zwei Abtastköpfen korrigieren lässt. Der Messring weist eine installierte Gesamtgenauigkeit von bis zu ±1 Winkelsekunde, keine Kupplungsverluste und eine herausragende Wiederholgenauigkeit auf.
REXM20 ist in verschiedenen Größen (Ø 52 mm bis Ø 417 mm) und mit einer Auswahl an Strichzahlen erhältlich, die alle durch den großen Innendurchmesser eine flexible Integration ermöglichen. Die berührungslose Funktionsweise verhindert Umkehrspiel, Wellentorsion und andere mechanische Hysteresefehler, die bei gekapselten Systemen üblich sind.
Was spricht für dieses Messsystem?
Das leistungsfähigste, optische Inkremental-Messsystem von Renishaw
Die VIONiC Messsystembaureihe verbindet hohe Geschwindigkeit mit feiner Auflösung. Der VIONiC Abtastkopf verfügt über einen intelligent interpolierenden Chip, der eine hohe Auflösung von 2,5 nm erzielt und damit hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für jede Anwendung bietet. Das VIONiC Messsystem ist mit einer maximalen Taktrate von 50 MHz erhältlich und arbeitet mit Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Bei einer Auflösung von 0,1 μm sind Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s möglich, ideal für die Maximierung des Durchsatzes in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen.
Einfache Fehlersuche und Wartung
Das Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 in Verbindung mit der Software ADT View sind erhältlich, um in Echtzeit Informationen über den Zustand des Messsystems abzurufen und Unterstützung bei schwierigeren Installationen und Diagnosen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich bei Anwendungen, bei denen das Messsystem durch die Maschine verdeckt wird, und ermöglicht Diagnosen in Echtzeit bei minimaler Maschinenstillstandszeit. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Extrem hohe installierte Genauigkeit
Für höchste Messgenauigkeit bei Winkelmessungen bietet REXM20 mit zwei VIONiC Abtastköpfen und einem VIONiC DSi (Dual Signal Interface) herausragende Wiederholgenauigkeit, null Kupplungsverluste und eine installierte Gesamtgenauigkeit von besser als ±1 Winkelsekunde. Der REXM20 Messring besitzt einen stärkeren Querschnitt zur Minimierung sämtlicher Installationsfehler mit Ausnahme der Exzentrizität, die sich leicht durch die kombinierte Ausgabe zweier VIONiC Abtastköpfe korrigieren lässt. Nachdem die Exzentrizität vom DSi eliminiert wurde, sind durch die Teilungsperiode und den zyklischen Fehler nur noch sehr geringe Abweichungen feststellbar.
DSi (Dual Signal Interface)
![VIONiC™ DSi Dual Signal interface](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
Das DSi von Renishaw kombiniert die Inkrementalsignale von zwei VIONiC Abtastköpfen auf einem REXM20-Ring (REXT20-Ring bei Anwendungen mit Teilrotationen) zur Kompensation der Auswirkungen von Lagerspiel und beseitigt ungerade harmonische Frequenzanteile einschließlich Exzentrizität, um eine installierte Gesamtgenauigkeit von typischerweise ±2,0 Winkelsekunden zu liefern.
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Das VIONiC Messsystem ist mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Angabe der Abtastkopfneigung
- Endschalter- und Referenzmarkenanzeige
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Kontrolle des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms
- Datenexport und -speicherung
Technische Daten
Maßverkörperung | REXM20: Nahtloser, hochgenauer Edelstahlmessring Auch als REXT20 für Anwendungen mit Teilrotationen erhältlich. |
Abtastkopfgröße (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Ring-Außendurchmesser | 52 mm bis 417 mm |
Strichzahl | 8.192 bis 65.536 (je nach Ringgröße) |
Referenzmarke | REXM20: Messring mit einfacher IN-TRAC Referenzmarke REXT20: Messring mit zwei Referenzmarken für Anwendungen mit Teilrotationen |
Installierte Gesamtgenauigkeit (bei 2 Abtastköpfen) | (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde (75 mm Durchmesser) ±1,5 Winkelsekunden (≤ 57 mm Durchmesser) ±2 Winkelsekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 4.400 min-1 (auf Ring mit 52 mm Durchmesser) (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) |
Zyklischer Fehler (SDE) | Ringdurchmesser ≤ 135 mm, typischerweise < ±20 nm Ringdurchmesser > 135 mm, typischerweise < ±15 nm* |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung während des Betriebs |
Inkrementalsignale | 5 µm bis 2,5 nm Auflösung (Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe Datenblatt) |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabellängen mit SUB-D Steckern (9- und 15-pol.) |
Spannungsversorgung | 5 V -5 %/+10 % |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/s2max. bei 55 Hz bis 2 000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3 Achsen |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | IP40 |
* Mit einer optimalen Einstellung kann ein zyklischer Fehler von < ±10 nm erreicht werden. Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.