Nabídka stupnic optických snímačů
Lineární stupnice
RTL (stupnice z nerezové oceli)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RTLF-S | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 μm: ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | ATOM, ATOM DX |
RTLC-S ![]() | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 μm: ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
RTLA-S ![]() | 30 μm: ± 5 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: až do 21 m EVOLUTE: až do 10,02 m |
RTL FASTRACK™ (stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RTLC s volitelnou stupnicí FASTRACK ![]() | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
RTLA s volitelnou stupnicí FASTRACK ![]() | 30 μm: ± 5 µm/m 50 μm: ± 10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: až do 21 m EVOLUTE: až do 10,02 m |
RKL (stupnice z nerezové oceli)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 μm: ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) | |
RKLF-S ![]() | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 μm: ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ± 5 μm/m | 30 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až 21 m | RESOLUTE |
REL (Stupnice z materiálu ZeroMet™)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RELM20/RELE20 ![]() | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m | |
RELA30 ![]() | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m |
RSL z (nerezové oceli)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m | |
RSLA30 ![]() | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Stupnice části oblouku
RKL (úzké nerezové páskové stupnice části oblouku)
Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Kompatibilita čtecí hlavy |
RKLC-S ![]() | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm: ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 20 m (>20 m na přání) | |
RKLF-S ![]() | ± 15 μm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 21 m | RESOLUTE |
Rotační stupnice
RES (kroužek z nerezové oceli)
Název stupnice | Typicky instalovaná přesnost* (v závislosti na průměru kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 ºC | Průměr kroužku | Kompatibilita čtecí hlavy |
RESM ![]() | (průměr 300 mm) ± 3,1 úhlové vteřiny | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm až 550 mm | |
RESA30 ![]() | (průměr 300 mm) ± 3,1 úhlové vteřiny | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm až 550 mm |
* Typické instalace jsou výsledkem kombinace chyb dělení a instalace a, pro některou magnitudu, zrušení.
REX (kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností)
Název stupnice | Typicky instalovaná přesnost* (v závislosti na průměru kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 ºC | Průměr kroužku | Kompatibilita čtecí hlavy |
REXM20/REXT20 ![]() | (průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm až 417 mm | |
REXA30 ![]() | (průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm až 417 mm |
* Typické instalace jsou výsledkem kombinace chyb dělení a instalace a, pro některou magnitudu, zrušení.
RCDM (skleněný prstenec)
Název stupnice | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 ºC | Vnější průměr disku | Kompatibilita čtecí hlavy |
RCDM ![]() | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 mm až 108 mm |
CENTRUM™ (disk z nerezové oceli)
Název stupnice | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 ºC | Vnější průměr disku | Kompatibilita čtecí hlavy |
CSF40 ![]() | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |