Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF
Charakteristické vlastnosti
- Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm ve variantě s horním výstupem)
- Rozlišení až 2,5 nm
- Rychlost až 20 m/s
- Nízká hodnota chyby interpolace (SDE) <±75 nm ve verzi 20 µm a <±120 nm ve verzi 40 µm
Výhody
- Miniaturní rozměry
- Nevyžaduje oddělený interface
- Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči znečištění
- Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
- Zaručená kvalita
- Komfort samolepicí páskové stupnice a nepřekonatelná robustnost
Co je ATOM DX?
Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s digitálním výstupem přímo ze čtecí hlavy. Poskytují polohovou zpětnou vazbu, on-board interpolaci a filtrační optiku - to vše v miniaturním provedení.
Podrobné diagnostické informace jsou přístupné pomocí volitelného Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 a softwaru ADT View pro hledání poruch na místě a optimalizaci instalace snímače pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Snímač ATOM DX rovněž nabízí rozlišení až 2,5 nm a široký rozsah konfigurací.
ATOM DX se dodává ve verzích s kabelem i s horním výstupem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.
Co je měřítko RTLF?
RTLF je nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli a s uživatelsky volitelnou referenční značkou. Existují dvě úrovně dosažitelné přesnosti - standardní verze s roztečí 40 µm a přesností ±15 µm/m a high-spec verze s roztečemi 20 µm a 40 µm s přesností ±5 µm/m. Všechna měřítka mohou být dodávána v délkách až 10 m.
RTLF-S se k substrátu upevňuje pomocí samolepicí pásky. Tato samolepicí páska umožňuje teplotní roztažnost stupnice, nezávislou na roztažnosti substrátu.
Po dokončení instalace je stupnice uchycena v jednom bodu pro zajištění pozice nulového bodu.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Miniaturní snímač pro prostorově omezené aplikace
Snímač ATOM DX s rozměry pouze 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, umožňuje instalaci do nejstísněnějších prostor. K dispozici je ve více provedeních, včetně verze s připojením kabelem a s horním výstupem.
Snadné hledání závad a servis
Advanced Diagnostic Tool získává komplexní data v reálném čase ze čtecích hlav snímače ATOM DX. Informace se zobrazují prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní softwaru ADT View. Zatímco pro ustavení snímače ve většině případů vyhovuje vestavěna nastavovací LED, software ADT slouží jako pomůcka při náročnějších instalacích. ADT může rovněž hlásit výkon snímače a pomáhat při hledání závad systému pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Vysoký výkon
Snímače řady ATOM DX jsou vysoce výkonné snímače s rozlišením až 2,5 nm, malou chybou interpolace (SDE) a nízkým chvěním (jitter). Díky kombinaci digitálního kvadraturního výstupního signálu přímo ze čtecí hlavy a osvědčené filtrační optice Renishaw jsou snímače ATOM DX výkonným stavebním prvkem moderních systémů pro řízení pohybu.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Systém snímače ATOM DX je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikace referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | Samolepicí pásková stupnice z nerezové oceli |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | Varianta s kabelem: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Varianta s horním výstupem: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm a 40 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Přesnost při 20 °C | 20 μm: ± 5 μm/m 40 μm: ± 15 μm/m 40 μm (s vysokou přesností ): ± 5 μm/m |
Referenční značka | Opticky vypínatelná |
Koncové spínače | Není k dispozici |
Délka stupnice | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Maximální rychlost | Až 20 m/s (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Verze 20 µm: typicky <±75 nm Verze 40 µm: typicky <±120 nm |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály | Rozlišení 10 µm až 2,5 nm (Podrobnosti viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Varianta s kabelem: Délky kabelu: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m a 3 m s konektory typu D (9 a 15pinové) |
Napájení | 5 V -5/+10% typicky <200 mA plně ukončeno |
Vibrace (provozní) | 100 m/s² max. při 55 Hz až 2 000 Hz, 3 osy |
Náraz (provozní) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
Všechny podrobnosti viz katalogový list