Přeskočit navigaci

Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineárním měřítkem RTLC20

Charakteristické vlastnosti

  • Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
  • Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
  • Rozlišení až 2,5 nm*
  • Rychlost až 12 m/s
  • Mimořádně nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <±15 nm*
  • Optická referenční značka IN‑TRAC
  • Duální koncové spínače

Výhody

  • Nevyžaduje oddělený interface
  • Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
  • Komfort páskové stupnice a nepřekonatelná robustnost
  • Systém nosiče stupnice pro rychlou a snadnou montáž a výměnu stupnice
Transparentní místo pro webové upoutávky

Co je VIONiC?

Řada snímačů VIONiC slučuje osvědčenou filtrační optiku a zpracování signálů společnosti Renishaw pro vynikající metrologické vlastnosti.

Snímače VIONiC jsou vybaveny inteligentní interpolační technologií, která poskytuje digitální výstup přímo ze čtecí hlavy. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE) odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců. Využívá rovněž výhod kompaktního půdorysu bez kompromisů z hlediska výkonu.

Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní se širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku.

Snímače VIONiC navíc vynikají snadnou instalací díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.

Co je stupnice RTLC20?

RTLC20 je nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli s roztečí rysek 20 µm a s uživatelem volitelnou referenční značkou IN-TRAC. Přesnost až ±5 µm/m a délky až 10 m (>10 m na přání) Obě možnosti upevnění umožňují nezávislou tepelnou roztažnost a poskytují komfort páskové stupnice.
RTLC20 lze používat s revolučním systémem nosiče stupnice FASTRACK™. Tento systém umožňuje rychlé a snadné položení dráhy bez potřeby vrtání upevňovacích otvorů. Po odstranění vymezovací vložky je páska zavedena do dráhy.
RTLC20-S se k substrátu upevňuje pomocí samolepicí pásky. Tato samolepicí páska umožňuje teplotní roztažnost stupnice, nezávislou na roztažnosti substrátu.
Po dokončení instalace jsou oba typy stupnice uchyceny v jednom bodu pro zajištění pozice nulového bodu.

Proč si zvolit tento odměřovací systém?

Nejvýkonnější inkrementální optický snímač společnosti Renishaw

Řada snímačů VIONiC kombinuje vysokou provozní rychlost s jemným rozlišením. Čtecí hlava VIONiC je vybavena inteligentním čipem poskytujícím rozlišení až 2,5 nm, vysokou přesnost a opakovatelnost v každé aplikaci. Snímače VIONiC se dodávají s maximální taktovací frekvencí 50 MHz a pracují s rychlostí až 12 m/s. Rychlosti až 3,63 m/s jsou možné při rozlišení 0,1 μm, což je ideální pro maximální průchodnost ve většině náročných výrobních procesů.

Snadné hledání závad a servis

Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100 společně se softwarem ADT View poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase při problematických instalacích a diagnostice na místě. To je zvláště výhodné v aplikacích, kdy je snímač skrytý uvnitř stroje, při diagnostice s minimálními prostoji stroje. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Indikaci klopení čtecí hlavy
  • Indikaci limitu a referenční značky
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Monitorování rychlosti proti časovému grafu
  • Export a ukládání dat

Snadno demontovatelná stupnice

Stupnice RTLC20 s nosným systémem FASTRACK je ideální pro případy, kdy je nutno stroj kvůli přepravě demontovat, nebo když je třeba pro přesun stupnice instalovat stupnici. Stupnice lze vytáhnout z vodítek a rychle vyměnit i v místě s omezeným přístupem a snížit tak prostoj stroje.

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Snímače VIONiC jsou kompatibilní s nástrojem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Indikaci klopení čtecí hlavy
  • Indikaci limitu a referenční značky
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Monitorování rychlosti proti časovému grafu
  • Export a ukládání dat

Technické parametry

Etalon v měření

FASTRACK RTLC20: pásková stupnice z nerezové oceli se systémem montáže na dráhu

RTLC20-S: pásková stupnice z nerezové oceli s lepicí pro montáž přímo na podklad bez vodítek FASTRACK.

Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Rozteč stupnice

20 μm

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Přesnost při 20 °C

± 5 μm/m

Referenční značka

IN-TRAC referenční značky zabudované přímo do RTLC20 / RTLC20-S

Magnet voliče slouží k identifikaci jedné či několika referenčních značek

Koncové spínače

Duální koncové spínače

Délka stupnice

FASTRACK: 100 mm až 25 000 mm

RTLC20/RTLC20-S: 20 mm až 10 000 mm

(> 10 000 mm na vyžádání)

Maximální rychlost

Až 12 m/s

(Podrobnosti viz katalogový list)

Chyba interpolace (SDE)

Typicky <±15 nm*

Dynamické řízení signálu

Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek

Přírůstkové signály


Rozlišení 5 µm až 2,5 nm

(Podrobnosti viz katalogový list)

Elektrické připojení

Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s konektory typu D (9 a 15pinové)
Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m a 3 m s kruhovým in-line konektorem (12pinový) nebo JST konektor (14pinový)

Napájení

5 V -5%/+10%
Délky kabelů ≤ 3 m, typicky 200 mA plně zakončeno
Délky kabelů > 3 m, typicky 250 mA plně zakončeno

Vibrace (provozní)

100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz

Nárazy (neprovozní)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy

Rozsah pracovních teplot

0 °C až +70 °C

Krytí

IP40

* S optimalizovaným nastavením lze dosáhnout chyby interpolace (SDE) <±10 nm. Více informací Vám poskytne zástupce společnosti Renishaw.

Všechny podrobnosti viz katalogový list