Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RCDM
Charakteristické vlastnosti
- Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm ve variantě s horním výstupem)
- Rozlišení až 2,5 nm
- Rychlost až 20 m/s
Výhody
- Miniaturní rozměry
- Nevyžaduje oddělený interface
- Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči znečištění
- Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
- Prstencový snímač pro kompaktní rotační aplikace
![Transparentní místo pro webové upoutávky](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Co je ATOM DX?
Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s digitálním výstupem přímo ze čtecí hlavy. Poskytují polohovou zpětnou vazbu, on-board interpolaci a filtrační optiku - to vše v miniaturním provedení.
Podrobné diagnostické informace jsou přístupné pomocí volitelného Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 a softwaru ADT View pro hledání poruch na místě a optimalizaci instalace snímače pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Snímač ATOM DX rovněž nabízí rozlišení až 2,5 nm a široký rozsah konfigurací.
ATOM DX se dodává ve verzích s kabelem i s horním výstupem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.
Co je prstencová stupnice RCDM?
RCDM je skleněný prstenec z jednoho kusu, s dělením označeným přímo na jeho povrchu. Je opatřen jednou pozicí referenční značky a optickým seřizovacím kroužkem. Optický seřizovací kroužek lze použít pro minimalizaci chyb seřízení a zvýšení přesnosti.
Dodávají se dvě verze: buď s roztečí rysek 20 µm nebo 40 µm inkrementální, ve škále rozměrů (20 µm: Ø30 mm až Ø108 mm, 40 µm: Ø 17 mm až Ø 108 mm).
Díky bezkontaktní konstrukci se u nich nevyskytuje axiální vůle, kroucení hřídele a jiné mechanické hysterezní chyby, s nimiž se potýkají klasické uzavřené snímače.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Miniaturní snímač pro prostorově omezené aplikace
Snímač ATOM DX s rozměry pouze 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, umožňuje instalaci do nejstísněnějších prostor. K dispozici je ve více provedeních, včetně verze s připojením kabelem a s horním výstupem.
Snadné hledání závad a servis
Advanced Diagnostic Tool získává komplexní data v reálném čase ze čtecích hlav snímače ATOM DX. Informace se zobrazují prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní softwaru ADT View. Zatímco pro ustavení snímače ve většině případů vyhovuje vestavěna nastavovací LED, software ADT slouží jako pomůcka při náročnějších instalacích. ADT může rovněž hlásit výkon snímače a pomáhat při hledání závad systému pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Vysoký výkon
Snímače řady ATOM DX jsou vysoce výkonné snímače s rozlišením až 2,5 nm, malou chybou interpolace (SDE) a nízkým chvěním (jitter). Díky kombinaci digitálního kvadraturního výstupního signálu přímo ze čtecí hlavy a osvědčené filtrační optice Renishaw jsou snímače ATOM DX výkonným stavebním prvkem moderních systémů pro řízení pohybu.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Systém snímače ATOM DX je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikace referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | Skleněný disk |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | Varianta s kabelem: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Varianta s horním výstupem: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm a 40 μm |
Součinitel teplotní roztažnosti | přibližně 8 µm/m/°C |
Vnější průměr disku | 20 µm: 30 mm až 108 mm 40 µm: 17 mm až 108 mm Ohledně větších rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Počet impulzů | 20 µm: 4096 až 16 384 40 µm: 1024 až 8192 |
Referenční značka | Jedna referenční značka |
Přesnost dělení | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) |
Maximální rychlost | Až 20 m/s (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Verze 20 µm: typicky <±75 nm Verze 40 µm: typicky <±120 nm |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály | Rozlišení 10 µm až 2,5 nm (Podrobnosti viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Varianta s kabelem: Délky kabelu: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m a 3 m s konektory typu D (9 a 15pinové) |
Napájení | 5 V -5/+10% typicky <200 mA plně ukončeno, 3 osy |
Vibrace (provozní) | 100 m/s² max. při 55 Hz až 2 000 Hz, 3 osy |
Náraz (provozní) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
Všechny podrobnosti viz katalogový list