Inkrementální odměřovací systém ATOM™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí CENTRUM™ CSF40
Charakteristické vlastnosti
- Rozměry čtecí hlavy: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm ve verzi FPC)
- Analogový nebo digitální s rozlišením až 2 nm
- Rychlost až 20 m/s
- Samostředicí disk z nerezové oceli
- Nízká hodnota chyby interpolace (SDE) <±120 nm
Výhody
- Miniaturní rozměry
- Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči znečištění
- Vyspělé diagnostické nástroje pro snadné hledání závad
- Robustní kovová disková stupnice s inovativním vyrovnávací flexurou
- Varianty upínání: šrouby nebo svorky
- Rychlá a snadná instalace
Co je ATOM?
ATOM je miniaturní bezkontaktní optický inkrementální lineární a rotační systém odměřování polohy společnosti Renishaw. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. Tato kombinace je na trhu ojedinělá a představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů.
ATOM se dodává ve verzích s ohebným kabelem nebo ohebným plošným spojem (FPC).
Dodává se řada rozhraní, včetně standardního Ri, vysokovýkonného Ti a kompaktního otevřeného ACi.
Co je CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 je disková odměřovací stupnice z nerezové oceli. Obsahuje inovativní vyrovnávací flexury, které automaticky vystředí stupnici při zatlačení na hřídel, což zaručuje vyšší metrologický výkon.
Samostředící disková stupnice CENTRUM vyniká snadnou a rychlou instalací 'hned napoprvé': nejsou zapotřebí žádné dodatečné měrky a nastavovací zařízení.
Disky jsou vyrobeny z robustní nerezové oceli, která je pružná a snadno se čistí.
Diskové stupnice CENTRUM s inkrementálním dělením 40 µm se dodávají v řadě velikostí a variant upínání. Ohledně dalších zakázkových velikostí disků kontaktujte nejbližšího zástupce společnosti Renishaw.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Miniaturní snímač pro aplikace, kde záleží na prostoru.
Snímač ATOM, s rozměry pouze 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, umožňuje instalaci do nejtěsnějších prostor. K dispozici ve více provedeních, včetně verze s připojením kabelem nebo FPC provedení.
Vysoká spolehlivost a výkon systému.
ATOM je nejmenší odměřovací systém na světě, který obsahuje unikátní filtrační optiku společnosti Renishaw. Tyto vlastnosti dále rozšiřuje dynamické zpracování signálu ve čtecí hlavě , včetně funkcí AGC (automatické řízení zesílení) a AOC (automatické řízení korekce). Tato kombinace umožňuje systému ATOM dosáhnout vyšší odolnosti vůči znečištění a větší čistoty signálu, která je srovnatelná, ne-li lepší, než u našich standardních čtecích hlav s chybou SDE až ±120 nm. Výsledkem je plynulejší řízení rychlosti a v důsledku toho vyšší výkon při skenování a vyšší polohová stabilita, což jsou důležité parametry pro mnoho aplikací řízení pohybu.
Samostředící robustní disková stupnice
Samostředící robustní disková stupnice CENTRUM vyniká skvělou reprodukovatelností a lze ji kdykoli snadno instalovat 'hned napoprvé'.
Vestavěné vyrovnávací flexury slouží pro umístění diskové stupnice během výroby a následně při montáži, kdy zaručují soustředné umístění značek stupnice vzhledem k montážní hřídeli.
Vhodná rozhraní
ATOM se dodává s několika typy interface jednotek, které umožňují flexibilní integraci snímače do daného systému.
Ri interface
- Interface Ri nabízí analogové 1 Vpp nebo digitální interpolované výstupy až do 0,1 µm (synchronní) a 1 μm (nesynchronní) v kompaktním nízkonákladovém provedení.
- Ri interface je včetně CAL tlačítka integrován v pouzdru standardního průmyslového 15kolíkového konektoru typu D.
Ti interface
- Interface Ti je navržen pro aplikace vyžadující vyšší rychlost, nižší SDE a digitální interpolaci až do 20 nm a obsahuje tlačítko CAL.
- Synchronizované výstupy ve formátech průmyslových řídících systémů byly optimalizovány s ohledem na rychlost a výkon při všech rozlišeních.
- K dispozici je i analogové provedení.
ACi interface
- Interface ACi je řada vysokovýkonných, miniaturních, otevřených interpolačních subsystémů.
- Díky nepřekonatelnému poměru cena/výkon jsou přínosem pro současné pohybové systémy, vyžadující jemné rozlišení a vysoký výkon v ultrakompaktním otevřeném uspořádání. Nabízejí malý půdorys a záruku kalibrace systému.
- K dispozici je digitální interpolace až do 20 nm na synchronizovaném výstupu až 40 MHz.
- FPC, dodávají se verze s kabelem nebo konektorem PCB
Technické parametry
Etalon v měření | Disková stupnice z nerezové oceli |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | Varianta s kabelem: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm Varianta FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Rozteč stupnice | 40 µm |
Součinitel teplotní roztažnosti | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Vnější průměr disku | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Počet impulzů | Varianty upínání: Šrouby: 2482 až 9142 Svorky: 1900 až 9142 |
Referenční značka | Jedna referenční značka |
Přesnost dělení | ± 0,5 µm |
Instalovaná přesnost | < ±10 µm (při dodržení doporučené montáže) |
Instalovaná výstřednost | Typicky < ±5 µm |
Průměr hřídele | Varianty upínání: Šrouby: 7 mm až 88,6 mm Svorky: 7 mm až 95 mm |
Maximální rychlost | (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Typicky <±120 nm |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály Analogové Digitální | 1 Vpp Rozlišení od 10 µm až 2 nm (Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Kabelová čtecí hlava: Mezideskový konektor kompatibilní s rozhraními Ri, Ti a ACi nebo 15kolíkový konektor typu D |
Napájení | 5 V ± 10% < 50 mA (čtecí hlava) < 200 mA (s interfacem Ti) < 100 mA (s interfacem Ri) < 100 mA (s interfacem ACi) (neukončený) |
Vibrace (provozní) | 100 m/s² max. při 55 Hz až 2 000 Hz, 3 osy |
Náraz (provozní) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +70 °C |
Krytí | Varianta s kabelem: IP40 Rozhraní Ri/Ti: IP20 Rozhraní ACi: IP00 |
Všechny podrobnosti viz katalogový list