Absolutní optický odměřovací systém řady EVOLUTE™
Snadné absolutní odměřování polohy
Snímač řady EVOLUTE, vycházející z osvědčené technologie RESOLUTE™, je pravý absolutní optický snímač s dělením stupnice 50 µm. Má vynikající instalační tolerance, vyšší odolnost vůči znečištění a všestranné metrologické možnosti.
Vysoká provozní integrita je zachována díky inovativním algoritmům zpracování obrazu a optice optimalizované pro odolnost vůči znečištění.
Snímače EVOLUTE odměřují absolutní polohu s rozlišením až 50 nm při rychlostech až 100 m/s. Dodávají se s lineárními stupnicemi a nejrůznějšími sériovými interfacy:
- BiSS® C (obousměrný) s kompatibilními řídicími systémy
- FANUC (α a αi)
- Mitsubishi (servopohony řady J4 a J5 a pohony MDS-D2/DH2/DM2/DJ pro obráběcí stroje)
- Panasonic (pohony řady A5 a A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 a Sigma-7 SERVOPACKs)
Všechny varianty (označené logem ADT) jsou kompatibilní s volitelným softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View, které získávají komplexní data v reálném čase, umožňující optimalizaci a hledání poruch na místě.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady EVOLUTE, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Lineární způsob pohybu
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLA50 | ± 10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 10 020 mm |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
| RTLA50 s volitelnou stupnicí FASTRACK™ | ± 10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 10 020 mm |
Hlavní přínosy

Pravá absolutní
Poloha je získána bezprostředně po zapnutí bez nutnosti jakéhokoli pohybu Vychází z technologie snímačů RESOLUTE.

Všestranné metrologické možnosti
Nízká hodnota chyby interpolace (SDE) ±150 nm a velmi nízký šum (jitter) méně než 10 nm RMS.

Jednoduchá instalace
Použití stupnice s jednou dráhou a dělením 50 μm poskytuje vynikající instalační toleranci 500 μm (separace čtecí hlavy).
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Čtecí hlavy EVOLUTE jsou kompatibilní se softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.