Přeskočit navigaci

RESOLUTE™ ETR absolutní odměřovací UHV systém s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí REXA30

Charakteristické vlastnosti

  • Sériové interface: BiSS® C
  • Rozměry čtecí hlavy: 36 × 16,5 × 17,2 mm
  • Rozlišení až 32 bitů/ot
  • Rychlost až 8500 ot/min
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C až +80 °C
  • Instalovaná přesnost až ± 1 úhlové sekunda!
  • Dodává se i verze s bočním vývodem kabelu

Výhody

  • Prstenec se silným průřezem
  • Vynikající řízení pohybu
  • Široké nastavovací tolerance
  • Kolísání (jitter) signálu nižší než 10 nm RMS zlepšuje polohovou stabilitu
  • Chyba interpolace lepší než ± 40 nm zajišťuje plynulé řízení rychlosti
  • Volitelný Advanced Diagnostic Tool

Transparentní místo pro webové upoutávky

Co je RESOLUTE ETR?

RESOLUTE ETR (rozšířený teplotní rozsah) je absolutní optický odměřovací systém s jemnou roztečí rysek stupnice. Excelentní odolnost vůči nečistotám a impozantní parametry otevírají nové možnosti pro polohovou zpětnou vazbu. Jedná se o první absolutní snímač na světě se 32bitovým rozlišením při 8500 ot/min.

S tím přicházejí všechny výhody revolučního absolutního úhlového snímače RESOLUTE s jemnou roztečí rysek do aplikací pro nízké teploty a nepříznivé podmínky. Díky funkčnosti zaručené až do -40 °C (-40 °F) v nekondenzujícím prostředí je RESOLUTE ETR ideálně vhodný pro náročné aplikace jako jsou teleskopy, vědecký výzkum, obrana a aerokosmický průmysl.

Co je prstenec REXA30?

REXA30 je jednodílný kroužek z nerezové oceli s absolutním dělením stupnice s roztečí 30 µm vyznačeným přímo na obvodu. Jeho větší průřez umožňuje snížit všechny instalační chyby, včetně házivosti, kterou lze navíc snadno korigovat prostřednictví duální instalace dvou čtecích hlav Resolute na jednom kroužku. Systém se vyznačuje celkovou instalovanou přesností až ±1 úhlová vteřina, nulovými vazebními ztrátami a mimořádnou opakovatelností.
REXA30 se dodává v široké škále rozměrů (Ø 52 mm až Ø 417 mm); všechny verze se vyznačují velkým vnitřním průměrem, usnadňujícím zástavbu do zařízení. Díky bezkontaktní konstrukci se u nich nevyskytuje axiální vůle, kroucení hřídele a jiné mechanické hysterezní chyby, s nimiž se potýkají klasické uzavřené snímače.

Proč si zvolit tento odměřovací systém?

Snadné hledání závad a servis

Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 získává komplexní data v reálném čase ze čtecích hlav snímače RESOLUTE™ (označených symbolem ADT). Informace se zobrazují prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní softwaru ADT View. Zatímco pro ustavení snímače ve většině případů vyhovuje vestavěna nastavovací LED, software ADT slouží jako pomůcka při náročnějších instalacích. ADT může rovněž hlásit výkon snímače a pomáhat při hledání závad systému pro zamezení dlouhým prostojům stroje.

ETR (Rozšířený teplotní rozsah)

Absolutní snímače RESOLUTE ETR s kompaktní stupnicí z nerezové oceli byly navrženy tak, aby navzdory fyzickému namáhání v nepříznivém prostředí poskytovaly vynikající metrologické výsledky, mimořádně vysokou rychlost a vynikající spolehlivost rotačních os.

Široké nastavovací tolerance

Snímač RESOLUTE nevyužívá konvenční technologii s dvojitou optikou (jednou přírůstkovou, druhou absolutní), která trpí sobě vlastními problémy s fázovým posunem při malém úhlovém vybočení čtecí hlavy. Tento absolutní snímač se naopak vyznačuje absolutní optickou stupnicí s jednou dráhou a v jednom kódu slučuje informace o absolutní poloze i fázovém posunu. Tato technologie poskytuje snímačům RESOLUTE daleko širší tolerance nastavení (tolerance vybočení ±0,5°) pro rychlou a snadnou instalaci a vynikající dlouhodobou spolehlivost, i když se po určité době osy pohybu usadí nebo posunou. Instalaci a diagnostiku dále usnadňuje zabudovaná nastavovací dioda na čtecí hlavě.

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Vyspělý diagnostický nástroj ADTa‑100

Čtecí hlavy RESOLUTE (označené symbolem ADT) jsou kompatibilní se softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Export a ukládání dat
  • Nastavení nuly
Sériové interfacePopisKatalogový listKompatibilní produkty
BiSS C

Renishaw je kompatibilní s otevřeným protokolem BiSS C pro absolutní snímače. BiSS je vysokorychlostní sériový interface, velmi vhodný pro dynamické osy vyžadující vysokou akceleraci, velmi plynulé řízení rychlosti, vynikající opakovatelnost a robustní polohovou stabilitu.
RESOLUTE s BiSS, který se dodává ve verzi lineárního i rotačního (úhlového) snímače, je kompatibilní se širokou škálou standardních průmyslových řídicích systémů, pohonů, DRO a PC karet čítačů.

RESOLUTE BiSS C

Stránka produktů kompatibilních s protokolem BiSS C

Technické parametry

Etalon v měření

Jednodílný absolutní kódovaný kroužek z nerezové oceli se zvláště vysokou přesností

Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Rozteč stupnice

Jmenovitá 30 µm

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C15,5 ±0,5 μm/m/°C

Vnější průměr kroužku

52 mm až 417 mm

Celková přesnost (se 2 čtecími hlavami)

(průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina

(průměr 75 mm) ± 1,5 úhlové vteřiny

(průměr ≤57 mm) ± 2 úhlové vteřiny

Maximální rychlost

(Podrobnosti viz katalogový list)

8500 ot./min (na kroužku 52 mm)

Sériové interface†

BiSS C

Rozlišení

BiSS C: 18bitové, 26bitové a 32bitové

Chyba interpolace (SDE)

±40 nm

Elektrické připojení

Kabely v délkách 0,5 m až 10 m s konektory typu D (9 kolíků a 15 kolíků), volný přívod

Napájení

5 V ± 10 %, 250 mA při 5 V (ukončeno)

Vibrace (provozní)

300 m/s2 max. při 55 Hz až 2000 Hz

Nárazy (neprovozní)

1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusoida

Rozsah pracovních teplot

-40 °C až +80 °C

Krytí

IP64

Všechny podrobnosti viz katalogový list

Další sériové interfacy jsou průběžně doplňovány.