Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC40-S
Charakteristické vlastnosti
- Provozní tolerance separace čtecí hlavy od stupnice ±0,3 mm
- Digitální nebo analogový výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
- Rozlišení až 50 nm
- Rychlost až 24 m/s
- Vynikající odolnost proti nečistotám
- Optická referenční značka IN‑TRAC™
Výhody
- Úzká stupnice, široká pouze 6 mm, vhodná pro aplikace s omezeným prostorem
- Lze použit pro měření části oblouku
- Stupnice upevněná na podklad (mastered) pro lepší metrologický výkon
- Jednoduchá instalace
- Nevyžaduje oddělený interface
- Advanced Diagnostic Tool

Co je QUANTiC?
Řada snímačů QUANTiC společnosti Renishaw jsou otevřené optické snímače s možností digitálního nebo analogového výstupu, dobrými metrologickými vlastnostmi, vysokou rychlostí, snadnou instalací a nastavením. Diagnostické informace během instalace nebo pro diagnostiku na místě a hledání poruch jsou přístupné prostřednictvím volitelného Vyspělého diagnostického nástroje ADTi‑100 a softwaru ADT View. Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu. Snímače QUANTiC poskytují rozlišení až 50 nm a široké spektrum konfigurací, což zjednodušuje optimalizaci. Zlepšená stabilita signálu daná dynamickým zpracováním signálu umožňuje dosáhnout vynikajícího výkonu celého systému řízení pohybu.
Co je stupnice RKLC40-S?
RKLC40-S je úzká nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli s roztečí rysek 40 µm a s uživatelem volitelnou referenční značkou IN-TRAC. Existují dvě úrovně dosažitelné přesnosti - standardní s ±15 µm/m a vysoce přesná s ±5 µm/m - dodávají s v délkách až 20 m (>20 m na přání). Stupnice RKLC40-S je upevněna (masterována) k podkladu stroje pro lepší metrologický výkon, než když jsou konce stupnice pevně přichyceny k podkladu.
Ohebná stupnice RKLC40-S je vhodná také pro měření části oblouku, kdy malý průřez umožňuje její navinutí na bubínek, hřídel či oblouk s minimálním průměrem 26 mm.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Jednoduchá instalace
V aplikacích OEM je kritický čas přípravy stroje, protože čas ušetřený při instalaci komponent umožňuje kratší výrobní časy a významně vyšší produktivitu. Řada snímačů QUANTiC umožňuje splnit tyto požadavky díky širokým tolerancím nastavení inkrementálního produktu (tolerance vybočení ±0,9° a tolerance separace čtecí hlavy od stupnice ±0,2 mm) a integrované seřizovací LED ve čtecí hlavě. Zdokonalené instalační tolerance jsou výhodou pro výrobu díky rychlejšímu procesu instalace, snížené režii a vyšší průchodnosti.
Víceúčelový digitální a analogový snímač
Snímač QUANTiC se dodává s analogovým výstupem průmyslového standardu 1 Vpp pro snadnou integraci do interpolační elektroniky zákazníka, nebo s vysokorychlostní digitální interpolací vestavěnou do čtecí hlavy. Dostupné konfigurace digitálního výstupu pomáhají uživateli optimalizovat rychlost a rozlišení systému dle požadavků daného řízení pohybu. Čtecí hlava QUANTiC navíc pracuje s lineárními a rotačními (úhlovými) měřítky v celém rozsahu přesnosti. Díky rychlosti a snadné instalaci je zvláště vhodný pro hromadnou výrobu.
Úzká, robustní a všestranná stupnice
RKLC je robustní, 6 mm široká pásková stupnice z nerezové oceli s tloušťkou 0,15 mm. To umožňuje po pevném nainstalování na osu stroje stupnici upevnit (mastrovat) k podkladu stroje a zohlednit tak jeho součinitel teplotní roztažnosti a chování. Tak je minimalizován rozdíl v pohybu stupnice a stroje.
RKLC stupnice snímače části oblouku
Stupnice RKLC lze podle potřeby zkrátit na požadovanou délku a upevnit na jednoduchý válcový substrát bez nutnosti složitých upevňovacích prvků nebo těsných tolerancí dosedacího povrchu.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Systém snímače QUANTiC je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a se softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | Úzká nerezová pásková stupnice z nerezové oceli se samolepicí páskou pro montáž přímo na podklad Vhodné pro aplikace s částečným obloukem (minimální poloměr částečného oblouku: 26 mm) |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Rozteč stupnice | 40 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Lineární: Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami |
Přesnost při 20 °C | 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m |
Referenční značka | Referenční značky IN-TRAC zabudované přímo do stupnice RKLC-S Magnet voliče slouží k identifikaci zvolené referenční značky |
Koncové spínače | Duální koncové spínače |
Délka stupnice | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Tvar stupnice (V x Š) | 0,15 mm x 6 mm, včetně lepicí vrstvy |
Maximální rychlost Analogové Digitální | Podrobnosti viz katalogový list Až 20 m/s Až 24 m/s |
Chyba interpolace (SDE) Analogové Digitální | Typicky <±120 nm Typicky <±80 nm |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály Analogové Digitální | 1 Vpp, (40 µm) RS422 (10 μm až 50 nm) |
Elektrické připojení Analogové nebo digitální | Kabely v délkách 0,5 m, 1 m, 1,5 m a 3 m s konektory typu D (9 a 15pinový) nebo kruhový in-line konektor (12pinový) |
Elektrické připojení Pouze digitální | Kabely v délkách 0,5 m, 1 m, 3 m se 14pinovým konektorem JST |
Napájení Analogové Digitální | 5 V -5%/+10% Typicky 150 mA plně zakončeno Délky kabelů ≤ 3 m, typicky 200 mA plně zakončeno |
Vibrace (provozní) | 100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz, 3 osy |
Náraz (provozní) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
Všechny podrobnosti viz katalogový list.