Řada optických inkrementálních snímačů ATOM™
Řada inkrementálních optických snímačů ATOM poskytuje vysoce přesné polohové měření, vynikající měřicí výkon a snadné nastavení miniaturní čtecí hlavy, která je ideální pro aplikace se stísněným prostředím. Digitální výstup je dostupný díky široké nabídce velmi rychlých interpolačních interfaců.
Miniaturizace bez kompromisu
Řada ATOM je systém miniaturních bezkontaktních optických inkrementálních snímačů, vhodný pro lineární i rotační aplikace. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. To představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů. ATOM je také nejrychlejší snímač ve své třídě, s maximální rychlostí až 20 m/s.
Systémy ATOM se vyznačují jednoduchou instalací s integrovanými LED diodami pro kontrolu integrity signálu. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
K dispozici je řada vysoce rychlých interpolátorů, včetně vysoce rychlého interfacu Ti, Ri a kompaktního interfacu PCB ACi poskytujícího digitální výstup s rozlišením až 1 nm.
Čtecí hlava ATOM se dodává také ve variantě ohebného plošného spoje (FPC), která pomáhá redukovat celkovou velikost se sníženou výškou Z.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLF | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Skleněná stupnice
| RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Až 130 mm |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
| RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Vnější průměr disku |
Skleněný disk
| RCDM | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 až 108 m |
Disková stupnice CENTRUM z nerezové oceli
| CSF40 | ± 0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Hlavní přínosy

Miniaturní analogový snímač
Miniaturní, plně vybavený analogový snímač pro aplikace se stísněným prostředím, s externími interpolačními interfacy.

Varianta čtecí hlavy FPC
Ohebný plošný spoj (FPC) se sníženou výškou Z poskytuje uživatelům volnost při návrhu snadného vedení zakázkové kabeláže.

Spolehlivé odměřování polohy
Jedinečná konstrukce filtrační optiky s vynikající stabilitou signálu a odolností vůči znečištění.
Řada ATOM splňuje všechny naše požadavky na vysoce výkonný miniaturní snímací systém s nízkým šumem a nízkou hmotností. Přímé porovnání s konkurenčními značkami ukázalo, že ATOM je bez pochyby skutečně nejlepší ve své třídě. Lhůty mezi zadáním a vyřízením objednávky a poprodejní podpora společnosti Renishaw jsou rovněž vynikající.
TPC Motion (Jižní Korea)
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
ADTpro-100 je ideální pro pomůcka pro optimalizaci a diagnostiku systému, zejména v instalacích kde není viditelná LED čtecí hlavy. Lze jej používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.