Řada optických inkrementálních snímačů ATOM DX™
Výkon v miniaturních rozměrech
Snímače ATOM DX nabízejí na trhu osvědčený optický systém platformy snímače ATOM™ s integrovanou vysokovýkonnou interpolační technologií Renishaw, malými rozměry systému a bez nutnosti přídavných adaptérů a interfaců.
Díky konstrukci s integrovanou nastavovací LED pro intuitivní a snadnou instalaci, založenou na zavedené automatické kalibrační proceduře, lze snímače ATOM DX instalovat přímo z krabičky. ATOM DX je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Čtecí hlavy ATOM DX lze používat s mnoha lineárními a rotačními stupnicemi a částmi oblouku, splňujícími požadavky většiny aplikací. Dodávají se ve dvou provedeních: s kabelem nebo s horním vývodem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM DX, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM DX
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLF | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Skleněná stupnice
| RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | Až 130 mm |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
| RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Vnější průměr disku |
Skleněný disk
| RCDM | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 mm až 108 mm |
CENTRUM™ disk z nerezové oceli
| CSF40 | ± 0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Hlavní přínosy

Miniaturní čtecí hlava
Lze jej používat v nejstísněnějších aplikacích s výškou 7,85 mm. K dispozici jsou varianty s kabelovým připojením a s horním vývodem.

Vysoká rychlost
Maximální rychlost 20 m/s a celá řada možností vysokorychlostní interpolace.

Řízení rychlosti
Do snímače je začleněna nejnovější interpolační technologie Renishaw s aktualizovanými algoritmy zpracování signálu, které snižují chybou interpolace (SDE).
Řada snímačů Renishaw umožňuje velmi snadnou a flexibilní integraci systému. Používáme většinou snímače Renishaw ATOM a v novější době, pro kompaktní mikrooobráběcí systémy, snímače ATOM DX.
Lasing Microsystem S.A.(Španělsko)
Volitelný Advanced Diagnostic Tool
Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Snímač ATOM DX je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.

ADTpro-100:
- Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
- Je vybavený integrálním barevným displejem.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100:
- Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
- Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
- Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
- Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu proti poloze podél osy, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.