Řada optických inkrementálních snímačů QUANTiC™
Snímače řady QUANTiC společnosti Renishaw jsou otevřené optické snímače s možností digitálního nebo analogového výstupu, dobrými metrologickými vlastnostmi, vysokou rychlostí, snadnou instalací a nastavením.
*Pro čtecí hlavy s kabelem 1 m
Určeno pro výrobu
Díky integraci filtrační optiky Renishaw a interpolační technologie představují snímače QUANTiC nabídku vysoce přesných, superkompaktních, robustních inkrementálních otevřených optických snímačů. Snímače QUANTiC vynikají snadnou instalací s mimořádně širokými instalačními a provozními tolerancemi, včetně vestavěných kalibračních funkcí.
Čtecí hlavy QUANTiC poskytují digitální výstup a novou variantu analogového výstupu se širokou nabídkou konfigurací a lineárních nebo rotačních stupnic. Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu.
Podrobné diagnostické informace jsou přístupné prostřednictvím samostatného diagnostického nástroje pro snímače ADTpro-100 i diagnostického nástroje ADTi‑100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Pomáhají při optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady QUANTiC, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů QUANTiC
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLC40 | 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (>10 m na přání) |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
| RTLC40 s volitelnou stupnicí FASTRACK™ | 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m 40 μm: ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m 40 μm: ± 15 µm/m | 40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzká nerezová pásková části oblouku
| RKLC40-S | 40 µm: ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (>20 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli
| RESM40 | ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm |
Hlavní přínosy

Snadná instalace a nastavení
Zlepšené instalační a provozní tolerance při zachování měřicího výkonu. Nízkých provozních nákladů je dosaženo snížením časů na instalaci a seřizování.

Robustní odměřování polohy navzdory znečištění
Filtrace signálu, která napomáhá eliminovat neharmonické frekvence signálu, zaručuje nízkou chybu interpolace (SDE) a minimální změny signálu způsobené znečištěním stupnice.

Vysoká rychlost
Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu.
Rychlá a jednoduchá instalace dílců je jedním z absolutně klíčových faktorů včasné dodávky. Snímače QUANTIC mají široké montážní tolerance, což umožňuje rychlejší instalaci. Sledováním barvy nastavovací LED diody na čtecí hlavě lze také rychle stanovit, zda je intenzita signálu standardní a zda je instalace úspěšná. Tyto vlastnosti šetří čas, snižují náklady a poskytují velkou důvěru.
Kovery (Jižní Korea)
Volitelný Advanced Diagnostic Tool
Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Snímač QUANTiC je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.

ADTpro-100:
- Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
- Je vybavený integrálním barevným displejem.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100:
- Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
- Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
- Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
- Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu proti poloze podél osy, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.