Přeskočit navigaci

Řada optických inkrementálních snímačů ATOM DX™

Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s digitálním výstupem přímo ze čtecí hlavy. Poskytují polohovou zpětnou vazbu, on-board interpolaci a filtrační optiku - to vše v miniaturním provedení. Tyto snímač jsou vhodné pro většinu prostorově omezených aplikací, vyžadujících výkon bez kompromisů.

Výkon v miniaturních rozměrech

Snímače ATOM DX nabízejí na trhu osvědčený optický systém platformy snímače ATOM™ s integrovanou vysokovýkonnou interpolační technologií Renishaw, malými rozměry systému a bez nutnosti přídavných adaptérů a interfaců.

Díky konstrukci s integrovanou nastavovací LED pro intuitivní a snadnou instalaci, založenou na zavedené automatické kalibrační proceduře, lze snímače ATOM DX instalovat přímo z krabičky. ATOM DX je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.

Čtecí hlavy ATOM DX lze používat s mnoha lineárními a rotačními stupnicemi a částmi oblouku, splňujícími požadavky většiny aplikací. Dodávají se ve dvou provedeních: s kabelem nebo s horním vývodem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.

Katalogové listy a technická dokumentace

Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM DX, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.

Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM DX

Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?

Lineární

Typ stupniceNázev stupnicePřesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RTLF

RTLF

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m
40 μm: ± 15 µm/m

20 µm/40 µm~10,1 ±0,2 µm/m/°CAž do 10 m (>10 m na přání)

Skleněná stupnice

Lineární stupnice RCLC

RCLC


± 3 µm/m20 µm/40 µmpřibližně 8 µm/m/°CAž 130 mm

Pásková stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RKLC

RKLF-S

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m

40 µm: ± 15 µm/m

20 µm/40 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až do 10 m (>10 m na přání)

Část oblouku

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Maximální délka stupnice

Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku

RKLC stupnice na části oblouku

RKLF-S

± 15 µm/m


40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Až do 10 m (>10 m na přání)



Rotační

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost dělení

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Vnější průměr disku

Skleněný disk

Disk RCDM

RCDM

±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm)

±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm)


20 µm/40 µmpřibližně 8 µm/m/°C17 mm až 108 mm

CENTRUM™ disk z nerezové oceli

Disková stupnice CENTRUM™

CSF40± 0,5 µm40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Varianty upínání:

Šrouby: 38,4 mm až 120 mm

Svorky: 31 mm až 120 mm

Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw

Hlavní přínosy

Ukázka miniaturizace

Miniaturní čtecí hlava

Lze jej používat v nejstísněnějších aplikacích s výškou 7,85 mm. K dispozici jsou varianty s kabelovým připojením a s horním vývodem.

Ukázka rychloměru

Vysoká rychlost

Maximální rychlost 20 m/s a celá řada možností vysokorychlostní interpolace.

Ukázka představující chybu interpolace (SDE)

Řízení rychlosti

Do snímače je začleněna nejnovější interpolační technologie Renishaw s aktualizovanými algoritmy zpracování signálu, které snižují chybou interpolace (SDE).

Řada snímačů Renishaw umožňuje velmi snadnou a flexibilní integraci systému. Používáme většinou snímače Renishaw ATOM a v novější době, pro kompaktní mikrooobráběcí systémy, snímače ATOM DX.

Lasing Microsystem S.A.(Španělsko)

Volitelný Advanced Diagnostic Tool

Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.

Snímač ATOM DX je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.

Diagnostické nástroje ADTi-100 a ADTpro-100

ADTpro-100:

  • Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
  • Je vybavený integrálním barevným displejem.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100

ADTi-100:

  • Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
  • Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
  • Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
  • Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu proti poloze podél osy, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.

ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.

Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.