Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí
Charakteristické vlastnosti
- Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
- Rozlišení až 2,5 nm*
- Rychlost až 4400 ot/min
- Mimořádně nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <±15 nm* (viz technické údaje)
- Optická referenční značka IN‑TRAC™
Výhody
- Nevyžaduje oddělený interface
- Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
- Nízkoprofilový prstenec s velkým vnitřním průměrem pro snadnou zástavbu
- Vysoká odolnost proti nečistotám
![Transparentní místo pro webové upoutávky](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Co je VIONiC?
Řada snímačů VIONiC slučuje osvědčenou filtrační optiku a zpracování signálů společnosti Renishaw pro vynikající metrologické vlastnosti.
Snímače VIONiC jsou vybaveny inteligentní interpolační technologií, která poskytuje digitální výstup přímo ze čtecí hlavy. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE) odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců. Využívá rovněž výhod kompaktního půdorysu bez kompromisů z hlediska výkonu.
Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní se širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku.
Snímače VIONiC navíc vynikají snadnou instalací díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.
Co je prstenec RESM20?
Prstencová stupnice z jednoho kusu nerezové oceli RESM20 s dělením inkrementální stupnice 20 µm, označeným přímo na obvodu, opatřená optickou referenční značkou IN-TRAC™. Dodávají se dvě verze se širokou nabídkou rozměrů (od Ø 52 mm až do Ø 550 mm): Prstence v provedení ‘A' nabízejí vynikající přesnost instalace a jejich vnitřní otvor je opatřen kuželovým profilem, který zpřesňuje vystředění při instalaci, snižuje nároky na přesnost ostatních komponent mechanismu a eliminuje házení po instalaci. Dodávají se také tenké prstence profilu ‘B' s nízkou hmotností a setrvačností. Obě verze prstence 'A' i 'B' mají velký vnitřní průměr pro snadnou integraci. Díky bezkontaktní konstrukci se u nich nevyskytuje axiální vůle, kroucení hřídele a jiné mechanické hysterezní chyby, s nimiž se potýkají klasické uzavřené snímače.
Proč si zvolit tento snímací systém?
Nejvýkonnější inkrementální optický snímač společnosti Renishaw
Řada snímačů VIONiC kombinuje vysokou provozní rychlost s jemným rozlišením. Čtecí hlava VIONiC je vybavena inteligentním čipem poskytujícím rozlišení až 2,5 nm, vysokou přesnost a opakovatelnost v každé aplikaci. Snímače VIONiC se dodávají s maximální taktovací frekvencí 50 MHz a pracují s rychlostí až 12 m/s. Rychlosti až 3,63 m/s jsou možné při rozlišení 0,1 μm, což je ideální pro maximální průchodnost ve většině náročných výrobních procesů.
Snadné hledání závad a servis
Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100 společně se softwarem ADT View poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase při problematických instalacích a diagnostice na místě. To je zvláště výhodné v aplikacích, kdy je snímač skrytý uvnitř stroje, při diagnostice s minimálními prostoji stroje. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Vysoká odolnost proti nečistotám
Díky velké odolnosti vůči nečistotám, škrábancům a mastným otiskům prstů a díky schopnosti odměřování polohy při rychlostech až 12 m/s je VIONiC ideální pro náročnější aplikace. Bezkontaktní RESM20 navíc pracuje bez tření či opotřebení a zaručuje tak vysokou spolehlivost.
Duální signální rozhraní (Dual Signal interface – DSi)
![Duální signální interface VIONiC™ DSi](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
Interface DSi společnosti Renishaw kombinuje inkrementální signály ze dvou čtecích hlav VIONiC získané na jednom prstenci RESM (prstenec REST pro aplikace částečného otočení). Kompenzuje vliv vůle ložisek, eliminuje všechny liché chybové harmonické složky, včetně výstřednosti a poskytuje celkovou přesnost typicky ±2,0 úhlové vteřiny.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Snímače VIONiC jsou kompatibilní s nástrojem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | RESM20: jednodílný nízkoprofilový prstenec z nerezové oceli. K dispozici jsou prstence v provedení „A“ s kuželovým vnitřním průměrem nebo prstence v provedení „B“ s nízkým momentem setrvačnosti Dodává se také pro aplikace částečného otočení jako REST20. |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Vnější průměr kroužku | 52 mm až 550 mm. V případě požadavku na specifický rozměr prstence kontaktujte prosím místní zastoupení Renishaw |
Počet impulzů | 8192 až 86 400 (v závislosti na velikosti prstence) |
Referenční značka | RESM20: prstenec s jednou referenční značkou IN-TRAC REST20: se dvěma referenčními značkami pro aplikace částečného otočení |
Typická přesnost po montáži* | ± 12,7 až ± 1,9 úhlové vteřiny (v závislosti na průměru kroužku) |
Maximální rychlost | 4400 ot/min (pro prstenec o průměru 52 mm) (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Průměry prstence ≤135 mm, typicky <±20 nm Průměry prstence >135 mm, typicky <±15 nm** |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály | Rozlišení 5 µm až 2,5 nm (Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s konektory typu D (9 a 15pinové) |
Napájení | 5 V -5%/+10% |
Vibrace (provozní) | 100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz |
Nárazy (neprovozní) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Provozní teplota (systém) | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
* Typické instalace jsou výsledkem kombinace chyb dělení a instalace a, pro některou magnitudu, zrušení.
** S optimalizovaným nastavením lze dosáhnout chyby interpolace (SDE) <±10 nm. Více informací Vám poskytne zástupce společnosti Renishaw.
Všechny podrobnosti viz katalogový list