Přeskočit navigaci

Řada optických inkrementálních snímačů VIONiC™

Snímače polohy řady VIONiC jsou nejvýkonnější inkrementální optické otevřené snímače společnosti Renishaw. Poskytují přímou digitální polohovou zpětnou vazbu s vynikající metrologií, vysokou rychlostí a spolehlivostí.

Zdokonalí vaše řízení pohybu

Ve čtecích hlavách VIONiC je začleněna osvědčená filtrační optika Renishaw a vyspělá interpolační technologie. To poskytuje mimořádně nízkou chybu interpolace (SDE), výbornou odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců.

Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní s širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku, od typu stupnice s nízkou roztažností VIONiC™ po vysoce přesné kroužky REXM. Proto si pro všestrannost a měření bez kompromisů vyberte snímače řady VIONiC. Instalace snímačů VIONiC je snadná díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu.

Snímač VIONiC je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.

Katalogové listy a technická dokumentace

Další informace o technických specifikacích snímačů řady VIONiC, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.

Sledujte naše představení inkrementálních snímačů VIONiC

Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?

Lineární

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RTLC

RTLC20

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až do 10 m (>10 m na přání)

Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením

Lineární stupnice RTLC FASTRACK

RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK™

± 5 µm/m20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až do 10 m (>10 m na přání)

Stupnice z materiálu ZeroMet™

Lineární stupnice RELM

RELM20/RELE20±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CAž 1,5 m

Stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RELM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAž 5 m

Pásková stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RKLC

RKLC20-S

± 5 µm/m20 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až do 20 m (>20 m na přání)

Část oblouku

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku

RKLC stupnice na části oblouku

RKLC20-S

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Až do 20 m (>20 m na přání)

Rotační

Typ stupnice

Název stupnice

Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Kroužek z nerezové oceli

Rotační stupnice RESA

RESM20/REST20

Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 až 550 mm

Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností

Rotační stupnice REXM

REXM20/REXT20

Instalovaná přesnost:

(průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda
(průměr 75 mm) ±1,5 úhlové sekundy
(průměr ≤57 mm) ±2 úhlové sekundy

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 až 417 mm

Hlavní přínosy

Ukázka představující chybu interpolace (SDE)

Velmi nízká hodnota chyby interpolace

Vyspělá interpolační technologie poskytuje velmi nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE), typicky < ±15 nm, která je nejnižší ze všech optických snímačů společnosti Renishaw.

Ukázka rychloměru

Vysoká rychlost

Jemné rozlišení až 2,5 nm, maximální taktovací frekvence 50 MHz a rychlost až 12 m/s. Rychlost až 3,63 m/s při rozlišení 0,1 µm.

Piktogram volitelného ADT

Diagnostické nástroje ADT

Volitelné pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě.

Volitelný Advanced Diagnostic Tool

Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.

Snímač VIONiC je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.

Diagnostické nástroje ADTi-100 a ADTpro-100

ADTpro-100:

  • Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
  • Je vybavený integrálním barevným displejem.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100

ADTi-100:

  • Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
  • Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
  • Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
  • Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu proti poloze podél osy, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.

ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.

Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.

 
loading