Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC20-S
Charakteristické vlastnosti
- Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
- Rozlišení až 2,5 nm*
- Rychlost až 12 m/s
- Mimořádně nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <±15 nm*
- Optická referenční značka IN‑TRAC™
- Duální koncové spínače
Výhody
- Úzká stupnice, široká pouze 6 mm, vhodná pro aplikace s omezeným prostorem
- Lze použit pro měření části oblouku
- Stupnice upevněná na podklad (mastered) pro lepší metrologický výkon
- Nevyžaduje oddělený interface
- Vysoká odolnost vůči nečistotám a rozpouštědlům
- Advanced Diagnostic Tool
![Transparentní místo pro webové upoutávky](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Co je VIONiC?
Řada snímačů VIONiC slučuje osvědčenou filtrační optiku a zpracování signálů společnosti Renishaw pro vynikající metrologické vlastnosti.
Snímače VIONiC jsou vybaveny inteligentní interpolační technologií, která poskytuje digitální výstup přímo ze čtecí hlavy. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE) odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců. Využívá rovněž výhod kompaktního půdorysu bez kompromisů z hlediska výkonu.
Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní se širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku.
Snímače VIONiC navíc vynikají snadnou instalací díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.
Co je stupnice RKLC20-S?
RKLC20-S je úzká nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli s roztečí rysek 20 µm a s uživatelem volitelnou referenční značkou IN-TRAC. Přesnost až ±5 µm/m a délky až 20 m (>20 m na přání) Stupnice RKLC20-S je upevněna k podkladu stroje pro lepší metrologický výkon, než když jsou konce stupnice pevně přichyceny k podkladu.
Ohebná stupnice RKLC20-S je vhodná také pro měření části oblouku, kdy malý průřez umožňuje její navinutí na bubínek, hřídel či oblouk s minimálním průměrem 30 mm.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Nejvýkonnější inkrementální optický snímač společnosti Renishaw
Řada snímačů VIONiC kombinuje vysokou provozní rychlost s jemným rozlišením. Čtecí hlava VIONiC je vybavena inteligentním čipem poskytujícím rozlišení až 2,5 nm, vysokou přesnost a opakovatelnost v každé aplikaci. Snímače VIONiC se dodávají s maximální taktovací frekvencí 50 MHz a pracují s rychlostí až 12 m/s. Rychlosti až 3,63 m/s jsou možné při rozlišení 0,1 μm, což je ideální pro maximální průchodnost ve většině náročných výrobních procesů.
Snadné hledání závad a servis
Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100 společně se softwarem ADT View poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase při problematických instalacích a diagnostice na místě. To je zvláště výhodné v aplikacích, kdy je snímač skrytý uvnitř stroje, při diagnostice s minimálními prostoji stroje. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Úzká, robustní a všestranná stupnice
RKLC je robustní, 6 mm široká pásková stupnice z nerezové oceli s tloušťkou 0,15 mm. To umožňuje po pevném nainstalování na osu stroje stupnici upevnit (mastrovat) k podkladu stroje a zohlednit tak jeho součinitel teplotní roztažnosti a chování. Tak je minimalizován rozdíl v pohybu stupnice a stroje.
RKLC stupnice snímače části oblouku
Stupnice RKLC lze podle potřeby zkrátit na požadovanou délku a upevnit na jednoduchý válcový substrát bez nutnosti složitých upevňovacích prvků nebo těsných tolerancí dosedacího povrchu.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Snímače VIONiC jsou kompatibilní s nástrojem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | Úzká nerezová pásková stupnice z nerezové oceli se samolepicí páskou pro montáž přímo na podklad Vhodné pro aplikace s částečným obloukem (minimální poloměr částečného oblouku: 30 mm) |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Lineární: Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami |
Přesnost při 20 °C | ± 5 μm/m |
Referenční značka | Referenční značky IN-TRAC zabudované přímo do stupnice RKLC-S Magnet voliče slouží k identifikaci jedné či několika referenčních značek |
Koncové spínače | Duální koncové spínače |
Délka stupnice | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Tvar stupnice (V x Š) | 0,15 mm x 6 mm, včetně lepicí vrstvy |
Maximální rychlost | Až 12 m/s (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Typicky <±15 nm* |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci přesnosti v širokém rozsahu provozních podmínek |
Přírůstkové signály | Rozlišení 5 µm až 2,5 nm (Podrobnosti viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s konektory typu D (9 a 15pinové) |
Napájení | 5 V -5%/+10% |
Vibrace (provozní) | 100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz |
Nárazy (neprovozní) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
* S optimalizovaným nastavením lze dosáhnout chyby interpolace (SDE) <±10 nm. Více informací Vám poskytne zástupce společnosti Renishaw.
Všechny podrobnosti viz katalogový list