Řada snímačů EVOLUTE™
Snímač řady EVOLUTE™, vycházející z osvědčené technologie RESOLUTE™, je pravý absolutní optický snímač s dělením stupnice 50 µm. Má vynikající instalační tolerance, vyšší odolnost vůči znečištění a všestranné metrologické možnosti.
Vysoká provozní integrita je zachována díky inovativním algoritmům zpracování obrazu a optice optimalizované pro odolnost vůči znečištění.
Snímače EVOLUTE odměřují absolutní polohu s rozlišením až 50 nm při rychlostech až 100 m/s.
Snímače EVOLUTE se dodávají s lineárními stupnicemi a nejrůznějšími sériovými interfacy. Všechny varianty (označené logem ADT) jsou kompatibilní s volitelným softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View, které získávají komplexní data v reálném čase, umožňující optimalizaci a hledání poruch na místě.
![Detail webové stránky: Čtecí hlava EVOLUTE™](/media/img/gen/c8b668ce08ea4863b5b501d604ce3cc8.jpg)
Absolutní odměřování polohy
![Absolutní piktogram](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
Řada snímačů EVOLUTE poskytuje absolutní odměřování polohy z jednostopých lineárních stupnic. Poloha je získána bezprostředně po zapnutí bez nutnosti jakéhokoli pohybu, takže tyto snímače jsou vhodné pro široké spektrum aplikací pro řízení pohybu.
Jednoduchá instalace a odolný provoz
![Piktogram jednoduché instalace](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
Použití jednodráhové stupnice s dělením 50 μm propůjčuje odměřovacímu systému EVOLUTE velkorysou instalační toleranci 500 μm (separace čtecí hlav)., zatímco inovativní algoritmy zpracování obrazu a optimalizovaná optika poskytuje zvýšenou odolnost vůči znečištění.
Všestranné metrologické možnosti
![Piktogram chyby interpolace (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
Snímače systému EVOLUTE umožňují absolutní odměřování polohy s nízkou chybou interpolace (SDE) ±150 nm a velmi nízkým šumem (jitter) nižším než 10 nm RMS. Díky tomu jsou vhodné pro celou řadu aplikací řízení pohybu s jeho plynulým řízením.
Možnosti lineární stupnice
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | RTLA50 s volitelnou stupnicí FASTRACK | ± 10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 10 020 mm |
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
![Vyspělý diagnostický nástroj ADTa‑100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Čtecí hlavy EVOLUTE jsou kompatibilní se softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly