Řada snímačů TONiC™
Řada TONiC™ je kompaktní bezkontaktní inkrementální odměřovací systém, který umožňuje odměřování polohy při rychlosti až 10 m/s. V kombinaci s interfacem Ti nabízí rozlišení až 1 nm pro lineární i rotační aplikace. Vyspělá filtrační optika ve čtecí hlavě TONiC poskytuje velice nízké kolísání. Výsledkem je vynikající polohová stabilita a plynulejší řízení rychlosti. Díky tomu je TONiC ideálním snímačem pro aplikace, v nichž musí být pohyb přesně řízen.
Snímače TONiC poskytují zvýšenou stabilitu signálu s velmi nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE). Tento parametr se projevuje ve vynikající kvalitě řízení pohybu. Snímače TONiC jsou vybaveny vestavěnou nastavovací LED diodou pro intuitivní a účinné nastavení. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
Snímače řady TONiC™ navíc nabízejí celou řadu externích interfaců, které lze konfigurovat tak, aby odpovídaly požadavkům rychlosti a rozlišení dané aplikace. Díky nejmodernější integraci a konfiguraci externího interfacu nabízí jedna čtecí hlava TONiC mnoho možností přizpůsobení koncovému uživateli.
![Montáž snímače TONiC™](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
Velmi nízké kolísání (jitter) pro stabilní polohování stroje
![Piktogram kolísání](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
Snímače TONiC™ jsou vybaveny osvědčenou filtrační optikou a vyspělým zpracováním signálu společnosti Renishaw. Technologie AGC (Auto Gain Control) a AOC (Auto Offset Control) snižují šum analogových signálů a digitální kolísání (jitter) uvnitř čtecí hlavy. Snímače TONiC vynikají mimořádně nízkým kolísáním výstupního signálu <±0,5 nm RMS a nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE) <±30 nm, což systémům umožňuje lépe udržovat polohu a generovat méně tepla v aplikacích lineárních motorů.
Jemné rozlišení až 1 nm
![Piktogram vysokého rozlišení](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
V kombinaci s volitelným interfacem Ti poskytují snímače řady TONiC™ velmi jemné rozlišení až 1 nm. Díky této schopnosti je TONiC ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné řízení rychlosti a polohy, zejména v aplikacích s nízkou rychlostí.
Varianty pro velmi vysoké vakuum a funkční bezpečnost
![Piktogram UHV](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
Snímač TONiC™ poskytuje jednotné řešení pro nejrůznější aplikace, se stejně mimořádnými metrologickými schopnostmi jaké nabízí TONiC UHV pro velmi vysoké vakuum a TONiC FS pro systémy vyžadující certifikaci funkční bezpečnosti SiL2 a PLd.
Vyhledejte vhodnou stupnici pro váš TONiC
Standard
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
Pásková stupnice z nerezové oceli | ± 5 µm/m | 20 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) | |
Nosník z materiálu ZeroMet | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m | |
Stupnice z nerezové oceli | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli ![]() | Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm | |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností ![]() | REXM20/REXT20 | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm |
Ultra vysoké vakuum
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
Pásková stupnice z nerezové oceli | ± 5 µm/m | 20 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 20 m (>20 m na přání) | |
Nosník z materiálu ZeroMet | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m | |
Stupnice z nerezové oceli | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli ![]() | Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm | |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností ![]() | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm |
Functional Safety
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
Nosník z materiálu ZeroMet | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m | |
Stupnice z nerezové oceli | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli ![]() | Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm |
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
![Nástroj ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool na bílém podstavci](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.