Inkrementální odměřovací systém TONiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC20-S
Charakteristické vlastnosti
- Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
- Rozlišení až 1 nm
- Rychlost až 10 m/s
- Analogové nebo digitální výstupy
- Velmi nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <± 30 nm
- K dispozici jsou vakuové varianty a varianty s funkční bezpečností (FS)
- Optická referenční značka IN- TRAC™
Výhody
- Úzká stupnice, široká pouze 6 mm, vhodná pro aplikace s omezeným prostorem
- Lze použit pro měření části oblouku
- Stupnice upevněná na podklad (mastered) pro lepší metrologický výkon
- Dynamická úprava signálu pro zlepšené řízení pohybu
- Diagnostická sada

Co je TONiC?
Řada TONiC™ je kompaktní bezkontaktní inkrementální odměřovací systém, který umožňuje odměřování polohy při rychlosti až 10 m/s. V kombinaci s interfacem Ti nabízí rozlišení až 1 nm pro lineární i rotační aplikace. Vyspělá filtrační optika ve čtecí hlavě TONiC poskytuje velice nízké kolísání. Výsledkem je vynikající polohová stabilita a plynulejší řízení rychlosti. Díky tomu je TONiC ideálním snímačem pro aplikace, v nichž musí být pohyb přesně řízen.
Snímače TONiC poskytují zvýšenou stabilitu signálu s velmi nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE), typicky <±30 nm. Tento parametr se projevuje vynikající kvalitou řízení pohybu.
Snímače TONiC jsou rovněž vybaveny vestavěnou nastavovací LED diodou pro intuitivní a účinné nastavení.
Co je stupnice RKLC20-S?
RKLC20-S je úzká nízkoprofilová pásková stupnice z nerezové oceli s roztečí rysek 20 µm a s uživatelem volitelnou referenční značkou IN-TRAC. Přesnost až ±5 µm/m a délky až 20 m (>20 m na přání) Stupnice RKLC20-S je upevněna k podkladu stroje pro lepší metrologický výkon, než když jsou konce stupnice pevně přichyceny k podkladu.
Ohebná stupnice RKLC20-S je vhodná také pro měření části oblouku, kdy malý průřez umožňuje její navinutí na bubínek, hřídel či oblouk s minimálním průměrem 30 mm.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Mimořádné metrologické možnosti
Snímače TONiC jsou vybaveny osvědčenou filtrační optikou a vyspělým zpracováním signálu společnosti Renishaw. Technologie AGC (Auto Gain Control) a AOC (Auto Offset Control) snižují šum analogových signálů a digitální kolísání (jitter) uvnitř čtecí hlavy.
Snímače TONiC vynikají mimořádně nízkým kolísáním výstupního signálu <±0,5 nm RMS a nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE), což systémům umožňuje lépe udržovat polohu a generovat méně tepla v aplikacích lineárních motorů. Nízké kolísání také umožňuje plynulejší řízení rychlosti ve vysoce přesných aplikacích pracujících při nízkých rychlostech.
Flexibilní konfigurace
Řada TONiC nabízí celou řadu externích interfaců, které lze konfigurovat tak, aby odpovídaly požadavkům rychlosti a rozlišení dané aplikace. Díky nejmodernější integraci a konfiguraci externího interfacu nabízí jedna čtecí hlava TONiC mnoho možností přizpůsobení koncovému uživateli.
K možnostem interfacu TONiC patří digitální, analogový nebo duální výstup jak digitálních, tak i analogových signálů. Interface TD (duální rozlišení) nabízí volitelný výstup s duálním rozlišením a interface DPI se rovněž dodává pro aplikace velkoformátového tisku. Všestrannost konfigurace snímačů TONiC umožňuje uživatelům OEM využívat předností vynikajícího řízení pohybu a vysoké průchodnosti v širokém spektru aplikací.
Úzká, robustní a všestranná stupnice
RKLC je robustní, 6 mm široká pásková stupnice z nerezové oceli s tloušťkou 0,15 mm. To umožňuje po pevném nainstalování na osu stroje stupnici upevnit (mastrovat) k podkladu stroje a zohlednit tak jeho součinitel teplotní roztažnosti a chování. Tak je minimalizován rozdíl v pohybu stupnice a stroje.
RKLC stupnice snímače části oblouku
Stupnice RKLC lze podle potřeby zkrátit na požadovanou délku a upevnit na jednoduchý válcový substrát bez nutnosti složitých upevňovacích prvků nebo těsných tolerancí dosedacího povrchu.
Vhodná rozhraní
Rozhraní TD (duální rozlišení)
- Volitelné dvojí rozlišení kvadraturního výstupu.
- Ideální pro vysokorychlostní aplikace s požadavkem na vyšší přesnost odměřování polohy.
Rozhraní DOP (duální výstup)
- Poskytuje současně digitální kvadraturní signály a signály 1 Vpp.
- Navrženo pro aplikace vyžadující synchronizaci jedné nebo více operací s osou pohybu.
Volitelná diagnostická sada

Diagnostický software TONiC, který lze použít pro optimalizaci instalace snímačů TONiC, umožňuje rychlou a komplexní kalibraci systému. Software musí být používán ve spojení s diagnostickým hardwarem TONiC, který lze zakoupit u společnosti Renishaw pod objednacím číslem A-9411-0011. Hardware je připojen k počítači USB kabelem (je součástí sady) nebo in-line se zakázkovou elektronikou.
Další informace o diagnostické sadě TONiC.
Technické parametry
Etalon v měření | Úzká nerezová pásková stupnice z nerezové oceli se samolepicí páskou pro montáž přímo na podklad Vhodné pro aplikace s částečným obloukem (minimální poloměr částečného oblouku: 30 mm) |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Lineární: Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami |
Přesnost při 20 °C | ± 5 μm/m |
Referenční značka | Referenční značky IN-TRAC zabudované přímo do stupnice RKLC-S Magnet slouží k identifikaci zvolené referenční značky |
Koncové spínače | Duální nebo jednoduché koncové spínače (zvolte při objednání) |
Délka stupnice | Až do 20 m (>20 m na přání) |
Tvar stupnice (V x Š) | 0,15 mm x 6 mm, včetně lepicí vrstvy |
Maximální rychlost Analogové Digitální | (Podrobnosti viz katalogový list) Až 10 m/s při –3 dB Až 10 m/s |
Chyba interpolace (SDE) | Typicky <±30 nm |
Dynamické řízení signálu | Úprava signálu v reálném čase zahrnuje funkci AGC (Automatické řízení zesílení) a AOC (Automatické řízení odchylky) pro optimalizaci výkonu během provozu |
Přírůstkové signály Analogové Digitální | 1 Vpp, (interval 20 µm) Rozlišení od 5 µm do 1 nm |
Elektrické připojení | Délky kabelů 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s mini konektorem (připojení přímo k interfaci TONiC) |
Napájení | 5 V ± 10 %, <100 mA (analogový systém), <200 mA (digitální systémy) (neukončeno) |
Vibrace (provozní) | 100 m/ s2 max při 55 Hz až 2000 Hz |
Nárazy (neprovozní) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Provozní teplota (systém) | 0 °C až +70 °C |
Krytí | Čtecí hlava: IP40 Interface: IP20 |
Všechny podrobnosti viz katalogový list