Řada snímačů ATOM DX™
Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s digitálním výstupem přímo ze čtecí hlavy. Poskytují polohovou zpětnou vazbu, on-board interpolaci a filtrační optiku - to vše v miniaturním provedení.
Snímače ATOM DX nabízejí na trhu osvědčený optický systém platformy snímače ATOM™ s integrovanou vysokovýkonnou interpolační technologií Renishaw, malými rozměry systému a bez nutnosti přídavných adaptérů a interfaců. Snímače ATOM DX jsou vhodné pro většinu prostorově omezených aplikací, vyžadujících výkon bez kompromisů.
Díky konstrukci s integrovanou nastavovací LED pro intuitivní a snadnou instalaci, založenou na zavedené automatické kalibrační proceduře, lze snímače ATOM DX instalovat přímo z krabičky. ATOM DX je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Čtecí hlavy ATOM DX lze používat s mnoha lineárními a rotačními stupnicemi a částmi oblouku, splňujícími požadavky většiny aplikací. Dodávají se ve dvou provedeních: s kabelem nebo s horním vývodem a se stupnicí 20 µm nebo 40 µm.
Výkon v miniaturní hlavě

ATOM DX lze používat v nejstísněnějších aplikacích s výškou 7,85 mm. Varianta s horním vývodem nabízí všechny přednosti a funkce snímače ATOM DX s kabelem, ale v mnohem menším provedení. Varianta s horním vývodem je komponentní snímač s kabelovou sestavou integrovanou samostatně do čtecí hlavy. Díky tomu je ATOM DX s horním vývodem vhodný i do nejmenších prostor.
Výkon v rychlosti

Snímače ATOM DX nabízejí maximální rychlost 20 m/s a celou řadu možností vysokorychlostní interpolace.
Výkon v řízení rychlosti

Do snímače ATOM DX je začleněna nejnovější interpolační technologie Renishaw s aktualizovanými algoritmy zpracování signálu, které snižují chybou interpolace (SDE). To napomáhá snížení kolísání rychlosti a zlepšuje zpětnou vazbu s uzavřenou smyčkou systémů pro řízení pohybu.
Vyhledejte vhodnou stupnici pro váš ATOM DX
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Skleněná stupnice | ± 3 µm | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | Až 130 mm | |
Stupnice z nerezové oceli | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
Pásková stupnice z nerezové oceli ![]() | RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku ![]() | RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Vnější průměr disku |
Skleněný disk | RCDM | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 mm až 108 mm |
CENTRUM™ disk z nerezové oceli | CSF40 | ± 0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100 ve spojení s intuitivním počítačovým softwarem ADT View:
- Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
- Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
- Umožňuje ukládat data, jako je intenzita signálu oproti poloze, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 and ADTi-100 jsou ideální pomocí při optimalizaci a diagnostice systému, zejména v instalacích kde není viditelná led čtecí hlavy. Lze je používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.