Řada snímačů ATOM™
Co je snímač ATOM?
Řada ATOM je systém miniaturních bezkontaktních optických inkrementálních snímačů, vhodný pro lineární i rotační aplikace. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. To představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů. Tento snímač je také nejrychlejší ve své třídě, s maximální rychlostí až 20 m/s.
Systémy ATOM se vyznačují jednoduchou instalací s integrovanými LED diodami pro kontrolu integrity signálu. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
K dispozici je řada vysoce rychlých interpolátorů, včetně interfacu Ri, vysoce rychlého interfacu Ti a kompaktního interfacu ACi PCB, poskytujícího digitální výstup s rozlišením až 1 nm.
Miniaturní analogový snímač
![Piktogram miniaturního snímače](/media/img/gen/6f5170944988477eb764985f38b6c54b.png)
ATOM je miniaturní, plně vybavený analogový snímač pro aplikace se stísněným prostorem. K dispozici jsou externí interpolační interfacy s rozlišením až 1 nm.
Varianta čtecí hlavy s ohebným plošným spojem (FPC)
![Piktogram ohebného plošného spoje (FPC)](/media/img/gen/607b5e86f666416a88670ac15f072b68.jpg)
Čtecí hlava ATOM se dodává také ve variantě s ohebným plošným spojem (FPC) se sníženou výškou Z, což umožňuje zmenšit celkové rozměry. Výstup FPC také poskytuje zákazníkům volnost při návrhu snadného vedení kabeláže.
Spolehlivé odměřování polohy
![Piktogram spolehlivosti](/media/img/gen/fe203a590b5f4c2899bdb8a386e04d1d.png)
Díky unikátní filtrační optice společnosti Renishaw poskytují snímače ATOM spolehlivé odměřování polohy s vynikající stabilitou signálu a odolností vůči znečištění.
Vyhledejte vhodnou stupnici ATOM
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Skleněná stupnice ![]() | RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Až 130 mm |
![]() Stupnice z nerezové oceli | 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) | |
Pásková stupnice z nerezové oceli ![]() | RKLF-S | 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m 20 µm: ± 5 µm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku | RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Vnější průměr disku |
Skleněný disk ![]() | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 až 108 metrů | |
Disková stupnice CENTRUM z nerezové oceli | CSF40 | ± 0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
![Nástroj ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool na bílém podstavci](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.