Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí REXM20
Charakteristické vlastnosti
- Digitální výstup přímo ze čtecí hlavy
- Rozměry čtecí hlavy: 35 × 13,5 × 10 mm
- Rozlišení až 2,5 nm*
- Rychlost až 4400 ot/min
- Mimořádně nízká hodnota chyby interpolace (SDE): typicky <±15 nm* (viz technické údaje)
- Optická referenční značka IN‑TRAC™
Výhody
- Nevyžaduje oddělený interface
- Advanced Diagnostic Tool pro snadné hledání závad, problematické instalace a servis
- Masívní prstenec s přesností ±1 úhlová vteřina
- Vysoká odolnost proti nečistotám

Co je VIONiC?
Řada snímačů VIONiC slučuje osvědčenou filtrační optiku a zpracování signálů společnosti Renishaw pro vynikající metrologické vlastnosti.
Snímače VIONiC jsou vybaveny inteligentní interpolační technologií, která poskytuje digitální výstup přímo ze čtecí hlavy. To poskytuje mimořádně nízké chyby interpolace (SDE) odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců. Využívá rovněž výhod kompaktního půdorysu bez kompromisů z hlediska výkonu.
Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní se širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku.
Snímače VIONiC navíc vynikají snadnou instalací díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu. Pro zpětnou vazbu snímače v reálném čase během instalace nebo diagnostiky na místě je k dispozici volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100.
Co je prstenec REXM20?
REXM20 je prstencová stupnice z jednoho kusu nerezové oceli s dělením inkrementální stupnice 20 µm, označeným přímo na obvodu, opatřená optickými referenčními značkami IN-TRAC™. Její větší průřez umožňuje snížit všechny instalační chyby, včetně házivosti, které lze snadno korigovat pomocí DSi (Dual Signal Interface) a dvou čtecích hlav. Vyniká celkovou přesností po montáži až ±1 uhlové vteřiny, nulovými vazebními ztrátami a mimořádnou opakovatelností.
REXM20 se dodává v široké škále rozměrů (Ø 52 mm až Ø 417 mm) a hustoty rastru měřítka. Všechny typové velikosti se vyznačují velkým vnitřním průměrem umožňujícím snadnou zástavbu. Díky bezkontaktní konstrukci se u nich nevyskytuje axiální vůle, kroucení hřídele a jiné mechanické hysterezní chyby, s nimiž se potýkají klasické uzavřené snímače.
Proč si zvolit tento odměřovací systém?
Nejvýkonnější inkrementální optický snímač společnosti Renishaw
Řada snímačů VIONiC kombinuje vysokou provozní rychlost s jemným rozlišením. Čtecí hlava VIONiC je vybavena inteligentním čipem poskytujícím rozlišení až 2,5 nm, vysokou přesnost a opakovatelnost v každé aplikaci. Snímače VIONiC se dodávají s maximální taktovací frekvencí 50 MHz a pracují s rychlostí až 12 m/s. Rychlosti až 3,63 m/s jsou možné při rozlišení 0,1 μm, což je ideální pro maximální průchodnost ve většině náročných výrobních procesů.
Snadné hledání závad a servis
Vyspělý diagnostický nástroj ADTi-100 společně se softwarem ADT View poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase při problematických instalacích a diagnostice na místě. To je zvláště výhodné v aplikacích, kdy je snímač skrytý uvnitř stroje, při diagnostice s minimálními prostoji stroje. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Extrémně vysoká instalovaná přesnost
REXM20 se dvěma čtecími hlavami VIONiC a interfacem VIONiC DSi (Dual signal interface) nabízí špičkové metrologické vlastnosti, mimořádnou opakovatelnost, nulové vazební ztráty a celkovou přesnost lepší než ±1 úhlová vteřina. REXM20 se vyznačuje masívním profilem, který minimalizuje všechny montážní chyby včetně házivosti, kterou lze snadno korigovat pomocí kombinovaného výstupu dvou čtecích VIONiC. Jakmile jednou DSi eliminuje excentricitu, zbývají již pouze chyba dělení a chyba interpolace (SDE), které jsou obě velice malé.
Duální signální rozhraní (Dual Signal interface – DSi)

Interface DSi společnosti Renishaw kombinuje inkrementální signály ze dvou čtecích hlav VIONiC, získané na jednom prstenci REXM20 (prstenec REST pro aplikace částečného otočení). Kompenzuje vliv vůle ložisek, eliminuje všechny liché chybové harmonické složky, včetně výstřednosti a poskytuje celkovou přesnost typicky ±2,0 úhlové vteřiny.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100

Snímače VIONiC jsou kompatibilní s nástrojem Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Indikaci klopení čtecí hlavy
- Indikaci limitu a referenční značky
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Monitorování rychlosti proti časovému grafu
- Export a ukládání dat
Technické parametry
Etalon v měření | REXM20: jednodílný vysoce přesný prstenec z nerezové oceli Dodává se také pro aplikace částečného otočení jako REXT20. |
Rozměry čtecí hlavy (DxŠxV) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Rozteč stupnice | 20 μm |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Vnější průměr kroužku | 52 mm až 417 mm |
Počet impulzů | 8192 až 65 536 (v závislosti na velikosti kroužku) |
Referenční značka | REXM20: prstenec s jednou referenční značkou IN-TRAC REXT20: prstenec se dvěma referenčními značkami pro aplikace částečného otočení |
Celková přesnost (se 2 čtecími hlavami) | (průměr ≥100 mm) ± 1 úhlové vteřina (průměr 75 mm) ± 1,5 úhlové vteřiny (průměr ≤57 mm) ± 2 úhlové vteřiny |
Maximální rychlost | 4400 ot/min (pro prstenec o průměru 52 mm) (Podrobnosti viz katalogový list) |
Chyba interpolace (SDE) | Průměry prstence ≤135 mm, typicky <±20 nm Průměry prstence >135 mm, typicky <±15 nm* |
Dynamické řízení signálu | Zpracování signálu v reálném čase zahrnuje funkce Automatické řízení zesílení (AGC), Automatické řízení rovnováhy (ABC) a Automatické řízení odchylky (AOC) pro optimalizaci výkonu během obrábění. |
Přírůstkové signály | Rozlišení 5 µm až 2,5 nm (Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz katalogový list) |
Elektrické připojení | Délky kabelů: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m a 10 m s konektory typu D (9 a 15pinové) |
Napájení | 5 V -5%/+10% |
Vibrace (provozní) | 100 m/s2max při 55 Hz až 2000 Hz |
Nárazy (neprovozní) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoida, 3 osy |
Provozní teplota (systém) | 0 °C až +70 °C |
Krytí | IP40 |
* S optimalizovaným nastavením lze dosáhnout chyby interpolace (SDE) <±10 nm. Více informací Vám poskytne zástupce společnosti Renishaw.
Všechny podrobnosti viz katalogový list