Absolutní optický odměřovací systém řady RESOLUTE™
Vysoce přesné absolutní odměřování polohy
Absolutní optické snímače RESOLUTE odměřují absolutní polohu s jemným rozlišením až 1 nm a vysokou rychlostí až 100 m/s. Vyspělá optika a inovativní algoritmy určení polohy poskytují mimořádné metrologické možnosti. Díky nízké chybě interpolace (SDE) a velmi nízkému šumu (jitter) jsou vhodné pro náročné úlohy řízení pohybu.
Varianty pro specifické aplikace zahrnují RESOLUTE UHV (velmi vysoké vakuum), RESOLUTE ETR (rozšířený teplotní rozsah) a RESOLUTE FS (funkční bezpečnost).
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool a software ADT View získávají komplexní data v reálném čase, což umožňuje optimalizaci a hledání poruch na místě.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady RESOLUTE, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sériové interfacy
Snímače RESOLUTE se dodávají s lineárními i rotačními stupnicemi, stupnicemi části oblouku a nejrůznějšími sériovými interfacy:
- BiSS® C (obousměrný) s kompatibilními řídicími systémy
- BiSS Safety (obousměrný)
- FANUC (α a αi)
- Mitsubishi (servopohony řady J4 a J5 a pohony MDS-D2/DH2/DM2/DJ pro obráběcí stroje)
- Panasonic (pohony řady A5 a A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 a Sigma-7 SERVOPACKs)
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů RESOLUTE
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární (včetně UHV, FS)
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka | Další varianty |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLA30 | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 21 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | RTLA30 s volitelnou stupnicí FASTRACK™ | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 21 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Stupnice z materiálu ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Stupnice z nerezové oceli
| RSLA30 | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLA30-S | ± 5 µm/m | 30 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až 21 m |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
| RKLA30-S | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 21 m |
Rotační (včetně UHV, FS, ETR)
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na průměru kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Průměr kroužku | Další varianty |
Kroužek z nerezové oceli
| RESA30 | Přesnost dělení: 4 až 0,4 úhlové vteřiny | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost, rozšířený teplotní rozsah |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností
| REXA30 | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ±1 úhlová vteřina ±1,5 úhlové vteřiny ±2 úhlové vteřiny | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm | Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost, rozšířený teplotní rozsah |
Hlavní přínosy

Pravá absolutní
Poloha je získána bezprostředně po zapnutí bez nutnosti jakéhokoli pohybu

Vysoká rychlost
Odměřování absolutní polohy vysokou rychlostí až 100 m/s (36 000 ot/min) a s jemným rozlišením až 1 nm.

Měřicí výkon
Nízká hodnota chyby interpolace (SDE) ±40 nm a velmi nízký šum (jitter) nižší než 10 nm RMS.
Snímače RESOLUTE používáme výlučně v našich radarových produktech, anténách přímé viditelnosti, anténách SATCOM a vysoce výkonných mikrovlnných produktech. Zvolili jsme si tyto snímače pro jejich vysokou přesnost a vysoké rozlišení, které používáme v našich řídicích smyčkách.
Pacific Antenna Systems (USA)
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Čtecí hlavy RESOLUTE (označené symbolem ADT) jsou kompatibilní se softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.