光学式エンコーダ用スケール
リニアスケール
RTL (ステンレススチールテープ)
スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ | 対応リードヘッド |
20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m | 20µm/40µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10m (10m 超も対応可) | ATOM、ATOM DX | |
20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m | 20µm/40µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10m (10m 超も対応可) | ||
30µm: ±5µm/m | 30µm/50µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | RESOLUTE: 最長 21m EVOLUTE: 最長 10.02m |
RTL/FASTRACK™
スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ | 対応リードヘッド |
RTLC (FASTRACK と組合せ可) | 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m | 20µm/40µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10m (10m 超も対応可) | |
RTLA (FASTRACK と組合せ可) | 30µm: ±5µm/m 50µm: ±10µm/m | 30µm/50µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | RESOLUTE: 最長 21m EVOLUTE: 最長 10.02m |
RKL (スリムステンレススチールテープ)
スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 | 長さ | 対応リードヘッド |
RKLC-S、RKLR-S | 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m | 20µm/40µm | 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) | 最長 20m (20m 超も対応可) | |
20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m | 20µm/40µm | 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) | 最長 10m (10m 超も対応可) | ATOM、ATOM DX | |
±5µm/m | 30µm | 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) | 最長 21m |
REL (ZeroMet™ スケール)
スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ | 対応リードヘッド |
RELM20、RELE20 | ±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超) | 20µm | 0.75±0.35µm/m/℃ | 最長 1.5m | |
±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超) | 30µm | 0.75±0.35µm/m/℃ | 最長 1.5m |
RSL (ステンレススチール)
スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ | 対応リードヘッド |
RSLM20、RSLE20、RSLC20 | ±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下) | 20µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 5m | |
±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下) | 30µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 5m |
パーシャルアークスケール
ロータリスケール
RES (ステンレススチールリング)
スケール名 | 平均取付け精度* (リング直径に依存) | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | リング直径 | 対応リードヘッド |
(直径 300mm) ±3.1arc 秒 | 20µm/40µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52mm~550mm | ||
(直径 300mm) ±3.1arc 秒 | 30µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52mm~550mm |
*「平均的」取付けとは、目盛り誤差と取付け誤差、そして各誤差同士のある程度の相殺が組み合わさった結果です。
REX (超高精度ステンレススチールリング)
スケール名 | 平均取付け精度* (リング直径に依存) | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | リング直径 | 対応リードヘッド |
REXM20、REXT20 | (直径≥100mm) ±1arc 秒 | 20µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52mm~417mm | |
(直径≥100mm) ±1arc 秒 | 30µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52mm~417mm |
*「平均的」取付けとは、目盛り誤差と取付け誤差、そして各誤差同士のある程度の相殺が組み合わさった結果です。
RCDM (ガラスディスク)
スケール名 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | ディスク外径 | 対応リードヘッド |
20µm/40µm | 約 8µm/m/℃ | 17mm~108mm |
CENTRUM™ (ステンレススチールディスク)
スケール名 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | ディスク外径 | 対応リードヘッド |
40µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 取付け方法: ねじ: 38.4mm~120mm クランプ: 31mm~120mm 他のサイズについては、お問い合わせください。 |