RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ
データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった RESOLUTE シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
シリアルインターフェース
RESOLUTE はリニアシステム、ロータリシステムまたはパーシャルアークシステムを構築可能で、複数のシリアルインターフェースに対応しています。
- BiSS® C (単一方向) と対応コントローラ
- BiSS Safety (単一方向)
- FANUC (α および αi)
- Mitsubishi (J4 および J5 シリーズのサーボドライバ、工作機械用の MDS-D2、DH2、DM2 および DJ ドライバ)
- Panasonic (A5 および A6 シリーズ)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 および Sigma-7 SERVOPACK)
RESOLUTE の概要紹介
測定したい動作の種類
リニア (UHV、FS 含む)
スケールタイプ | スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ | その他のタイプ |
ステンレススチールテープ
| RTLA30 | ±5µm/m | 30µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 21m | 超高真空、機能安全 |
ステンレススチールテープスケール | RTLA30/FASTRACK™ | ±5µm/m | 30µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 21m | 超高真空、機能安全 |
ZeroMet™ スケール
| RELA30 | ±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超) | 30µm | 0.75±0.35µm/m/℃ | 最長 1.5m | 超高真空、機能安全 |
ステンレススチールスケール
| RSLA30 | ±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下) | 30µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 5m | 超高真空、機能安全 |
スリムステンレススチールテープスケール
| RKLA30-S | ±5µm/m | 30µm | 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) | 最長 21m |
パーシャルアーク
スケールタイプ | スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ |
スリムステンレススチールテープ
| RKLA30-S | ±5µm/m | 30µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 21m |
ロータリ (UHV、FS、ETR 含む)
スケールタイプ | スケール名 | 精度 (リング直径に依存) | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | リング直径 | その他のタイプ |
ステンレススチールリング
| RESA30 | 目盛精度: 4~0.4arc 秒 | 30µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52~550mm | 超高真空、機能安全、温度範囲拡張 |
超高精度ステンレススチールリング
| REXA30 | 取付け精度: (直径 ≥100mm) ±1arc 秒 ±1.5arc 秒 ±2arc 秒 | 30µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 52~417mm | 超高真空、機能安全、温度範囲拡張 |
主な特長

真のアブソリュート
電源 ON と同時にその場で位置を取得します。

高速動作
最高速度 100m/s (36 000rev/min)、最高分解能 1nm での測定が可能です。

測定性能
周期誤差は±40nm、ノイズ (ジッタ) は 10nm RMS 未満です。
当社のレーダー製品、見通し内アンテナおよび SATCOM アンテナ、高出力マイクロ波製品には、RESOLUTE エンコーダだけを使用しています。高精度かつ高分解能で、制御ループに使用できるからです。
Pacific Antenna Systems 社 (アメリカ合衆国)
高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)

RESOLUTE (ADT マーク付き) は 高度診断ツールと ADT View ソフトウェアに対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- データのエクスポートと保存
- 原点の設定
他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。