ナビゲーションのスキップ

BiSS® C 通信対応レニショーアブソリュートエンコーダ: 対応製品

BiSS C は、RESOLUTE™、EVOLUTE™ および FORTiS™ エンコーダに適合する高速オープンプロトコルです。

BiSS C の対応ドライバ、コントローラ、PC カウンタカードについて紹介します。

レニショーアブソリュートエンコーダ (RESOLUTE™、EVOLUTE™、FORTiS™) は、高い動作速度と電磁干渉に対する高い耐性を得るために、純粋なデジタルシリアル信号と、各種のオープンプロトコルおよび専有プロトコルを使用して通信します。対応シリアルインターフェースは随時拡張しています。最新情報については、レニショーまでお問い合わせください。RESOLUTE、EVOLUTE および FORTiS は、高い加速度、スムーズな速度制御、優れた双方向繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルインターフェースである BiSS C に対応しています。

本ページでは、対応する業界標準コントローラ、ドライバ、DRO、PC カウンタカードのメーカーについて紹介しています。RESOLUTE、EVOLUTE および FORTiS エンコーダの対応製品の詳細については、レニショーまでお問い合わせください。

ACS Motion Control 社

ACS ロゴ 2016 RGB

1985 年設立の ACS Motion Control 社は、ハイエンドモーションセントリック向けの最先端高性能工作機械制御システムの世界的メーカーです。半導体、エレクトロニクスアセンブリ、フラットパネルディスプレイ、バイオメディカル検査、デジタル印刷などのハイスペックが求められるシステムを使用する顧客に、カスタムメイドの最先端コントロールソリューションを提供しています。

同社が提供する製品ラインナップには、PC ベースの単独ソフトウェア Soft Controller (SPiiPlusSC) などがあります。ネットワーク製品は EtherCAT® ベースの製品であり、最高 64 軸の同時制御が可能で、BiSS C 通信対応 RESOLUTE などの各種フィードバックデバイスやプロトコルに対応しています。ACS 社は、実績ある専門技術、幅広い経験、最先端ソフトウェアとプログラミングツールを武器に、競合他社にひけをとらないモーションコントロール製品を展開しています。詳細については、ACS Motion Control 社の Web サイトをご覧ください。

ADDI-DATA 社

ADDI-DATA のロゴ ADDI-DATA 社はドイツに本拠を構える国際企業です。1984 年から、産業計測と自動化向けのハイテクソリューションを開発しています。品質、信頼性、長期的な可用性、サービスで高い評価を得ている ADDI-DATA 社の製品は、品質管理、プロセス制御、信号切替え、データ取得、モーションコントロール、位置取得に使用されています。

ADDI-DATA 社は、多機能カウンタ基盤 APCIe-1711 を販売しており、この基盤を使うことで 24 台の RESOLUTE から信号を取得できるようになります。また、PCI Express 基盤には多くの保護回路が搭載されているため、過酷な環境でも使用できます。プログラマブル FPGA モジュールが 4 個搭載されていることで、同一ハードウェア上であらゆるカウントが可能になっています。これらの各モジュールに対して、必要に応じて多くの機能の中から機能を選択したり、組み合わせて使用できます。詳細については、ADDI-DATA 社の Web サイトをご覧ください。

ADVANCED Motion Controls 社

ロゴAMC 0600px ADVANCED Motion Controls 社は、生産性、品質、柔軟性を武器とするエンジニアリング会社で、高性能サーボドライバを主力製品として展開しています。モデルのラインナップは数百種類を誇り、顧客のニーズに合わせたカスタムソリューションも提供しています。同社のサーボドライバは、日常的な業務から、超高性能が要求される場面や過酷な環境で世界的に広く活用されています。詳細については、ADVANCED Motion Controls 社 の Web サイトをご覧ください。

Aerotech 社

Aerotech のロゴ

Aerotech 社は、自動ナノポジショナ、ロータリ/平面エアベアリングステージ、高速ガントリ機、機械ベアリングリニア/ロータリおよびリフトステージ、ブラシレスリニア/ロータリサーボモータとドライバ、独立型/ソフトウェア式モーションコントローラ、ゴニオメータ、ジンバル/光学マウントをはじめとするモーションコントロールや位置決めシステムおよびコンポーネントを製造しています。さらに、カスタム化、真空対応型、クリーンルーム用の位置決めシステムとコンポーネントも提供しています。Aerotech 社の高精度モーションコントロール製品は、医療、生命科学、半導体とフラットパネル、フォトニクス、自動車、データ保存、レーザー処理、軍事/航空宇宙、エレクトロニクス製造とテストなど、高精度と高処理量が求められる条件の厳しい場面に活用され、優れたパフォーマンスを発揮しています。詳細については、Aerotech 社の Web サイトをご覧ください。

Beckhoff 社

Beckhoff のロゴ

Beckhoff 社は、PC 制御技術と EtherCAT に基づくオープンオートメーションシステムを展開している企業です。ドイツの Verl に本拠を置き、パートナーや 30 の支社との連携を通じて、60 を超える国でビジネスを展開しています。Beckhoff 社のドライバは、TwinCAT オートメーションソフトウェアのモーションコントロール機能と組み合わせる製品で、極めて動的な 1 軸/複数軸位置決めに適した高性能駆動システムです。

高性能 EtherCAT システム通信に対応した AX5000 サーボドライバシリーズは、最高性能と動力を備えています。マルチフィードバックインターフェース搭載の AX5000 の可変モータインターフェースは、リゾルバ、ワンケーブルテクノロジー、SinCos エンコーダの 1Vpp、BiSS (双方向センサーインターフェース) 搭載の単一/マルチターンエンコーダなど、あらゆる用途に最適なフィードバックシステムです。さらに、BiSS C 用などのエンコーダオプションカードを使用することで、エンコーダを追加接続できます。

Beckhoff ドライバシステムは、ワンケーブルテクノロジー (標準モータケーブルで電力とフィードバック信号を送信) 搭載のサーボモータと組み合わせることで、その機能を一層拡張できます。

Bernecker & Rainer 社

Bernecker + Rainer のロゴ B&R 社は、30 年にわたって自動化およびプロセスコントロール分野で最大手の国際企業としての位置付けられています。世界に 1,850 人の従業員を擁し、68 か国に販売サポートネットワークを整備する企業で、有資格スタッフによるソフトウェア開発、サポート、トレーニングをグローバルに提供する体制を整えています。同社は自動化技術をリードする企業で、機械およびシステムの自動化トレンドを牽引しています。プラスチック、パッケージング、テキスタイル、印刷、製紙など多数の分野の 2,000 社以上の機械メーカーが、Bernecker & Rainer 社の優れた革新技術を利用しています。

Bosch Rexroth 社

Bosch Rexroth 社のロゴ

Bosch Rexroth 社はオートメーションの分野で信頼性の高いサービスを提供している企業です。同社が擁する、市場で最も高い性能を誇る CNC やモーションコントローラは、工作機械の高性能さやサーボドライバの標準確立に一役買っています。さらに、Bosch グループ傘下の企業として、工作機械を未来対応型に生まれ変わらせ、IoT (モノのインターネット) を実現するためのシステムを提供しています。週 7 日 24 時間体制でサービスを提供する同社の力を借りれば、どんな顧客でも生産性を最大限まで高めることができるはずです。Bosch Rexroth 社は、長年にわたる経験とオートメーションにかける情熱を力に、顧客のために未来の工場の開発に取り組んでいます。詳細については、Bosch Rexroth 社の Web サイトをご覧ください。

Copley Controls 社

Copley Controls のロゴ Copley 社は、出力範囲 100W~6kW のブラシレスモータ、ブラシモータ、ステッパモータ用のデジタルドライバを手広く製造している企業です。半導体、生命科学、テストと計測、自動化アセンブリなどの分野を対象に製品を提供しています。同社の Xenus、Accelnet、Stepnet ドライバには、分散制御用に CANopen が搭載されています。PLUS バージョンには EtherCAT が実装されており、レニショーの RESOLUTE 光学式アブソリュートエンコーダなどの拡張フィードバックオプションも展開しています。Copley 社のドライバ構成用ソフトウェアは直感的に使用できるソフトウェアで、多機能の診断ツールと使いやすいインデキサが組み込まれています。さらに、ネットワークソフトウェアツールを介して、分散制御システムの稼働を短時間で簡単に行えます。詳細については、Copley Controls 社の Web サイトをご覧ください。

D.Electron 社

D.Electron 社のロゴ

1977 年設立の D.Electron 社はイタリアの Florence に本拠を構える、高品質かつ頑丈なサーボドライバのメーカーです。このサーボドライバは同期/非同期主軸だけでなく、ロータリモータやリニアモータにも対応しています。リゾルバやインクリメンタルエンコーダからアブソリュートエンコーダやデジタルエンコーダ (BiSS C 対応レニショー製品など) まで、さまざまなモータフィードバックシステムや位置測定システムに対応しています。

一体型 PLC、革新的なプログラミング/診断インターフェースおよび遠隔サービスツールにより、機械メーカーやエンドユーザーに理想的なサポートが提供されています。ミル機、旋盤、レーザーやその他の切断機、カスタム機など、補間工作機械に世界各地でインストールされています。詳細については、D.Electron 社の Web サイトをご覧ください。

Delta Tau 社

Delta Tau のロゴ Delta Tau 社は、高性能機械制御ソリューションの技術革新をリードする企業です。1,000,000 以上の移動軸の採用実績を有する Delta Tau 社は、汎用自動化、ロボット、半導体製造、工作機械、医療、パッケージング装置など多くの分野で、各種ソリューションを提供しています。詳細については、Delta Tau 社 の Web サイトで、RESOLUTE の対応製品についてご確認ください。

Elmo Motion Control 社

Elmo Gold Line のロゴ Elmo Motion Control 社は、超小型の高出力密度サーボドライバ、革新的な多軸コントローラ、ネットワーク I/O コントローラ、CANOpen と EtherCAT プロトコル対応の高度モーションコントロールソリューションの開発および製造において世界をリードしています。Elmo 社の過酷な環境で操作できるように設計された総合的なソリューションを提供しており、さまざまなモータフィードバック、プログラミング機能、通信プロトコルに対応した最新アプリケーションや機械に対するニーズに応える存在と言えます。

RESOLUTE エンコーダは、Gold Trombone、Gold Guitar、Gold Duo といった Elmo Gold Line 社のサーボドライバに対応しています。詳細については、Elmo Motion Control 社の Web サイトをご覧ください。

Galil 社

Galil のロゴ

Galil 社はモーションコントローラのトップメーカーで、この業界では、この分野の技術革新を手がける主要企業のひとつとして挙げられます。Galil 社は、現在市販されている中で最も多機能で、コストパフォーマンスに優れ、使いやすいモーションコントローラを製造しています。さらに、自社のモーションコントローラに対して、絶対的な精度が求められる場面でも、手厚い技術サポートも提供しています。詳細については、Galil 社の Web サイトで、RESOLUTE の対応製品についてご確認ください。

GRANITE DEVICES 社

GRANITE DEVICES 社のロゴ
GRANITE DEVICES 社は、OEM ロボット/オートメーション産業で求められていた堅牢性の高い超小型サーボモータ制御のニーズを満たすべく、2007 年に設立されました。GRANITE DEVICES 社の超小型サーボモータドライバは、信頼性、コストと確実なリードタイムが不可欠となる中量~大量生産においてその真価を発揮します。スマートフォンメーカーなどは、量産ラインに GD ドライバを活用していますが、GRANITE DEVICES 社の BiSS 対応 IONI サーボドライバは難しい設定を一切しなくても、RESOLUTE エンコーダで動作することが証明されています。詳細については、GRANITE DEVICES 社の Web サイトをご覧ください。

Harbin Mingkuai 社

Harbin Mingkuai 社のロゴHarbin Mingkuai Mechanics Technology 社は Harbin Institute of Technology (ハルビン工業大学) に属する Special Electro-hydraulic Drive Technology Research Institute に関わるハイテク企業です。

同社の核となる技術は、特殊仕様の電気油圧式サーボモータの開発と高性能アブソリュート方式格子収集カードの開発です。各種製品は、航空宇宙関連のシミュレーション、空気抵抗分野、船舶用設備、高精度工作機械、ロボット/精密試験分野に使用されています。

詳細については、Harbin Mingkuai 社の Web サイトをご覧ください。

HIWIN 社

HIWIN 社のロゴ HIWIN 社はドライバソリューションに特化した企業で、リニアガイドウェイ、ボールねじ、リニアモータ、トルクモータ、サーボモータ、各種ドライバを扱っています。加えて、リニアモータ軸やロータリテーブル、ベルト軸や主軸からなる位置決めシステムも取り扱っています。ドイツ国内での内製により、短期間納品と高品質を保証し、現場のエキスパートがメンテナンスや修理をサポートしています。詳細については、HIWIN 社の Web サイトをご覧ください。

iC-Haus 社

iC-Haus GmbH のロゴ iC-Haus 社は標準 iC (ASSP) およびカスタム ASiC 半導体ソリューションを製造するドイツの大手独立メーカーです。同社は、1984 年から産業、自動車、医療技術専用 iC の設計、製造、販売を手がけており、世界中に代理店を置いています。

iC-Haus 社は 2002 年に BiSS インターフェースを開発し、オープンソースとして BiSS プロトコルの詳細を公開しました。BiSS の商標とソースコードの IP は、各装置メーカーに無償公開されています。iC-Haus 社は、マスター、組込み光学センサーと磁気センサー、BiSS センサーの信号処理デバイスなど、世界を代表する BiSS 搭載マイクロチップのメーカーとして君臨しています。

MB4U BiSS (SSI)-PC 用 USB 2.0 高性能アダプタ

MB5U BiSS (SSI)-PC 用 USB 2.0 高性能ガルバニアダプタ

BiSS-PC 用 USB アダプタで、BiSS または SSI エンコーダ、センサー、マイクロチップを簡単に PC に接続できます。USB ポートからアダプタだけでなく、接続したセンサーにも電力が供給され、5V と 12V の電圧を使用できます。iC-Haus 社の BiSS iC、アダプタ、ツールについては iC-Haus 社の Web サイトをご覧ください。

Jenaer Antriebstechnik 社

ロゴJenaer Antriebstechnik

1990 年に設立された Jenaer Antriebstechnik 社は、サーボドライバおよび機械システムの開発・製造を行っている企業です。同社の根幹技術は、顧客にあった駆動システムのソリューションで、特に、コストパフォーマンスのよい直線軸/回転軸の高精度位置決めや、多重軸同時制御を得意としています。Jenaer Antriebstechnik 社によって開発された ECOSTEP® シリーズは高いデューティサイクルで正確で速い動作を実現します。同時に従来の AC サーボモータでよりもコスト面で顧客に負担をかけないようになりました。

2 軸サーボアンプ ECOVARIO® 114 D では BiSS C シリアルプロトコルが採用されています。ECOVARIO® 114 D は 1.4kW 以下の出力範囲で作動し、多様なインターフェース (CANOpen、EtherCAT、イーサネット、Profibus など) に対応します。

電子部品製造装置、レーザーシステム、マウンタ、ハンドリングシステムなどで主に使用されています。これらのすべての分野では高い運動性および高速性が不可欠です。また、同社のドライバシステムが真価を発揮する分野としては、印刷機をはじめとした連続工程の自動化があります。それ以外に医療機器でも同社のドライバシステムは位置決め、またはテーブルの回転などで用いられております。さらに、大型望遠鏡でも用いられ最先端の宇宙観測に貢献しています。詳細については、Jenaer Antriebstechnik 社の Web サイトをご覧ください。

Joulefusion 社

Joulefusion のロゴ

Joulefusion 社の製品に、USB エンコーダインターフェースの P201 シリーズがあります。この P201 シリーズ は、1 本の USB ケーブルでエンコーダを PC に接続して電力を供給します。

PC を使用した計測プロジェクト、エンコーダの評価、機能テストに理想的な機器です。レニショーのエンコーダと直接接続できるものもあります。

  • P201-9B は、RESOLUTELMA 対応の USB BiSS C 単一方向インターフェースです。
  • P201-9B-RS485 は、RESOLUTE および LMA エンコーダと通信するための RS485 インターフェース (OEM PCB) です。複数のエンコーダとの長距離通信を可能にします。
  • P201-15R は、TONiC™VIONiC™ インクリメンタルエンコーダ対応の USB インターフェースです。
  • P201-9Q は、インクリメンタル磁気式エンコーダ RE/RM (IC) 対応の USB インターフェースです。
  • P201-9S は、SSI 磁気式エンコーダ RE/RM (SC) 対応の USB インターフェースです。

詳細については、Joulefusion 社の Web サイトで、RESOLUTE の対応製品についてご確認ください。

KEB 社

KEB 社のロゴ KEB 社は、機械の見える化から IPC 技術や駆動系まで、柔軟で費用対効果の高い自動化ソリューションを提供しています。本社をドイツの Barntrup に置き、世界 40 か国以上の地域や代理店と連携し機械や工場の自動化を手掛けています。COMBIVERT S6 および F6 は、最新のコンパクトかつ汎用的なサーボアンプで、定格出力は 0.75kW~450kW、定格電流は 2.6A~800A です。トルク制御、速度制御、位置制御に高いパフォーマンスを発揮します。

COMBIVERT S6 と F6 は、ありとあらゆる同期サーボドライバ、非同期三相モータなどのリニアドライバを制御します。モジュラ式のドライバプラットフォームがシリーズを通して共通です。また、COMBIVERT S6 および F6 は、最新のドライバコントローラの要件に合わせて、通信面や安全面のコンセプトを変更可能です。

詳細については、KEB 社の Web サイトをご覧ください。

Kollmorgen 社

Kollmorgen のロゴ Kollmorgen 社は世界中の OEM にモーションシステムとコンポーネントを提供している大手メーカーです。60 年以上にわたってモーションコントロールの設計と開発の専門技術を蓄積してきた Kollmorgen 社は、非常に優れた性能、信頼性、使いやすさを備えた革新的ソリューションを提供しています。モーションコントロールに関する豊富なノウハウ、業界をリードする品質、標準製品とカスタム製品の統合に関する豊富な専門技術を介して、OEM の競争力を強化するソリューションを提供しています。詳細については、Joulefusion 社の Web サイトで、RESOLUTE の対応製品についてご確認ください。

NUM 社

NUM のロゴ

1961 年から CNC コントローラの開発を開始した NUM 社は、この市場における先駆的企業のひとつです。以来止まることなく前進を続け、この市場セグメントにおける技術リーダーとしての地位を築いています。

同社は、現在および将来の顧客がより優れた工作機械を製作できるようにすることを市場戦略としており、この戦略により確固たる競争力を確保しています。CNC のハイエンドアプリケーション企業である NUM 社は、ニッチ市場をターゲットにして特化したソリューションを提供しており、優れた実績を確立しています。また、信頼されるソリューションサプライヤとして、何十年にもわたって工作機械市場にもソリューションを提供しています。この市場では、自社システムのオープン性を活かし、顧客にメリットを提供しています。NUM 社は研究開発にも力をいれ、この市場における現在および将来のニーズを満たす標準機能の開発に取り組んでいます。

Parker 社

Parker のロゴ

モーションおよびコントロールテクノロジーを世界的にリードする Parker 社は、モーションシステムのあらゆるニーズに対応した電気機械コンポーネント、サブシステム、ターンキーソリューションを提供しています。ビジュアライゼーション装置や機械制御コンポーネントから、ギヤヘッドリデューサやサーボ/ステッパモータ、工業用高精度リニアクチュエータや機械カバーにいたるまで、あらゆる標準的加工コンポーネントを提供する専門技術を有しています。

さらに、付加価値を求める顧客には、これらのコンポーネントから多軸システムなどのサブシステムや、場合によってはあらゆる製品を統合したターンキーモーションコントロールソリューションの開発も行っています。同社の製品は、ファクトリオートメーション、パッケージング、飲料食品製造の一般的工業用途から、半導体やエレクトロニクス製造、フォトニクス、レーザー処理などのハイテク産業にいたるまで、さまざまな業界で活用されています。Parker 社の製品および性能については、Parker 社の Web サイトをご覧ください。

PMDi 社

Polaris のロゴ PMDi 社は、モーションコントロールの分野で世界をリードしている企業です。同社の新しいプラットフォーム Polaris は、世界最高のパフォーマンスを発揮するモーションコントロールシステムです。Polaris は、最先端コンピュータ数値制御 (CNC)、レーザー原材料処理、半導体製造に加え、ソーラーエネルギーや再生可能エネルギーなどの新しい産業での使用に理想的です。Polaris は高精度機の制御に、コントローラ、アンプ、アナログ I/O、デジタル I/O を使用します。コントローラとアンプは、Mercury (ギガビットイーサネットを使用した、PMDi 社のリアルタイムモーションコントロールネットワーク) で接続します。Polaris は、広帯域幅データの取得と追跡が可能なため、業界で最高の診断処理を実施できます。また、Polaris のモジュールは、高速 TTL、1Vpp Sin/Cos、レニショーの RESOLUTE™ エンコーダなど、各種のハイエンドポジションセンサーとシームレスに接続します。モータとしては、ブラシモータ、BLDC ロータリ/リニアモータ、ボイスコイルおよび高帯域幅ガルバノモータに対応しています。詳細については、PMDi 社の Web サイトをご覧ください。

Precise Automation 社

ロゴPrecise Automation Precise Automation 社の低価格モータドライバ統合型多軸コントローラは非常にコンパクトで、多くのロボット構造内に収めることができる低価格高機能コントローラです。キャビネットやケーブルを用意する必要がありません。高機能を誇るため、顧客の要望に応じて簡単に応用が可能で、優れた操作性を確保できます。

幅広い設定が可能: BiSS C に対応した Precise Automation 社の Guidance Controller は、幅広い設定が構築可能なパッケージに、各種の協調型多軸モーションコントロール機能を搭載しています。1 台のコントローラに複数のエンコーダタイプの軸を、リアルタイムの協調型モーションコントロールプラットフォームとシームレスに組み合わせられます。

詳細については、Precise Automation 社の Web サイトをご覧ください。

RS Automation 社

RS Automation 社
RS Automation
社は産業用自動化装置に特化した企業です。世界的企業として 30 年にわたり自動化製品を OEM 供給しており、2010 年 1 月に新たなブランド名を確立しました。

RS Automation 社は、ローカルな顧客にもグローバルな顧客にも、自社のコア技術とビジネス網を介して競合に負けないサービスを提供することに注力しています。

また、高性能ネットワーク PLC X8 シリーズ、PC ベース高性能モーションコントローラ MMC シリーズ (Ether CAT)、高精度 AC サーボシステム、モーション/ビジョン一体型システムのモーションビジョンコントローラといった高品質製品を低価格で展開しています。詳細については、RS Automation 社の Web サイトをご覧ください。

S.E.A. Datentechnik 社

S.E.A.Datentechnik GmbH のロゴ

S.E.A. Datentechnik 社はさまざまな賞を受賞したシステムインテグレータで、各業界の顧客向けに試験・測定ソリューションの設計、開発、実装を行っています。同社は測定、試験と制御、エレクトロニクス、リアルタイムテクノロジー、データ管理における豊富な専門技術を融合し、要求の厳しい複雑な用途向けの試験ソフトウェア、測定装置、ターンキーソリューションを提供しています。


S.E.A. 社は、20 年にわたって National Instruments 社の公認アライアンスパートナーとなっており、S.E.A. 社が提供するコンポーネントの中核は、CompactRIO™、LabVIEW™ (試験・測定システム、テストスタンドやコントロールセンター向けのプラットフォーム) をはじめとする National Instruments 社のハードウェアとソフトウェア製品が占めています。同社は、大型ソフトウェアアーキテクチャ、OEM ソフトウェア、分散型システム、埋込み型/FPGA ソフトウェアとハードウェアの設計を武器にしています。

S.E.A. 社のハードウェア製品は、National Instruments 社の埋込み型 CompactRIO および sbRIO システムが中心です。さらに、顧客に合わせた電子部品の設計サービスも提供しています。S.E.A. 社 は DIN EN ISO 9001:2008 の認証を受けています。

SERVOTRONIX Motion Control 社

ロゴServotronix SERVOTRONIX 社は、モーションコントロールにフォーカスを合わせた標準/特注オートメーションソリューションの設計と製造を手がけています。1987 年以来、同社は 4 世代にわたる高性能サーボドライバシリーズと、顧客のニーズに合わせたカスタムメイドのモーションコントロールソリューションを開発しており、広範な要件や業界で求められる形式、適合性、機能性、コスト要求を満たす設計を行っています。

世界中の大手機械メーカーやオートメーションシステムサプライヤを顧客とする SERVOTRONIX 社は、顧客に高品質の製品とコスト効果に優れたソリューションを納期厳守で提供することをポリシーとしています。同社の CDHD と DDHD サーボドライバは RESOLUTE™ エンコーダに対応しています。詳細については、SERVOTRONIX Motion Control 社の Web サイトをご覧ください。

SIEB & MEYER 社

SIEB & MEYER のロゴ 1962 年創立の SIEB & MEYER 社は、220 名の従業員を抱える国際的にも成功した企業です。コントローラとドライバテクノロジーに加えて、フィードインテクノロジーの設計と製造を手がけており、PCB 穴あけ機とルーターマシン向けの CNC コントローラを主力として展開しています。また、同社のフィードインテクノロジーは、ORC、ターボエキスパンダ、フライホイール、マイクロガスタービン、小型の風力タービンに活用されています。周波数変換器は特に高速モータやジェネレータに使用されるようになっています。さらに同社は、ロータリモータやリニアモータ用のサーボアンプも手がけています。

SIEB & MEYER 社は、製品の開発から連続生産までにいたる顧客との密接な協力体制、世界的サービス、顧客志向のトレーニングを品質原理の基本に置いています。高い技能を持つエンジニアリングチームと高効率な製造プロセスで、イノベーションと柔軟性を実現しています。詳細については、SIEB & MEYER 社の Web サイトをご覧ください。

SIGMATEK 社

ロゴSIGMATEK

SIGMATEK Automation 社は、厳しい条件にも対応できる工作機械のオートメーションシステムで広く知られています。オートメーションの技術革新をリードする 1988 年創立の企業であり、オーストリアの Salzburg を拠点に、多くの国でビジネスを展開しています。

SIGMATEK 社は大手工作機械メーカー各社と強固な連携体制を確立しています。各メーカーはその理由として、複雑な用途でも発揮される機械性能の高さ、独自の設計と魅力的なグラフィック表示、優れた予算、そして超コンパクトな構造を挙げています。

SIGMATEK 社は顧客から、長期的な事業提携に対する注力体制と、提供するサービスが産業用工作機械メーカーや OEM に適しており、各業界で機能していることが評価されています。詳細については、SIGMATEK 社の Web サイトをご覧ください。

Synapticon 社

ドイツのシュトゥットガルト近くにある Schönaich に本拠を構える Synapticon 社のロゴ 社は、ロボット製造や機械製造で使われる高度なモーションコントロール向けのハードウェアやソフトウェアのメーカーです。上海と Redwood City (シリコンバレー) にも拠点を有しています。

Synapticon 社は、ロボットや機械のモーションコントロールに画期的な技術で貢献している企業で、サーボドライバやセンサー、ブレーキ、機能安全といった以前はばらばらであった要素をモータやギヤモータに合うひとつのものにまとめるという新たな手法を用いています。高価な電気機械や機械が欠かせないパフォーマンスと品質といった要素のデジタル化を進め、今日のモーションコントロールを大きく発展させているのが同社の画期的な製品です。

Synapticon 社の製品は数多くのロボットメーカーや自動化装置メーカー、機械メーカーに採用されており、製品の高度化や高速化などに貢献しています。詳細については、Synapticon 社の Web サイトをご覧ください。

TDE MACNO 社

DE MACNO ロゴ TDE MACNO 社は、モーションコントロール製品の提供および産業分野の調整制御システムの開発における、レニショーにとって頼りになるパートナーです。

同社は、システムエンジニアリング企業として、豊富な経験を蓄積しており、最先端研究機関と良好な関係を構築しています。

さらに、多くの大型プロジェクトでイタリアをはじめとするヨーロッパの大学と活発な協力活動を行っています。パフォーマンス、コスト、革新性に配慮したサポートを提供することで、クライアントの最終的なソリューションを拡張できることと考えている TDE MACNO 社は、信頼性に優れたサービスを提供しています。

1995 年以来 UNI EN ISO 9001 認証を保持する同社は、社内組織と基本サポートの継続的開発に注力することで、成功を収める効率的な企業になることを目指しています。同社は、高度な製造技術と優れた顧客サポートに裏打ちされた高品質製品で高評価を得ています。

技術力と多様性を備える TDE MACNO 社は、国際的な事業活動を展開しており、流通業者と代理店の世界的ネットワークを通じて、サポートとエキスパートによる顧客サービスを提供しています。詳細については、TDE MACNO 社の Web サイトをご覧ください。

Triamec 社

Triamec 社のロゴ

Triamec 社は、EtherCAT 対応高速サーボドライバ (1~36kW) のメーカーです。同社製のドライバを使えば、特殊なエンコーダや軸を組み合わせなくても、工作機械や半導体製造装置でサブミクロンレベルの精度を達成できます。ツールサーボのような非常に動的な用途では、精度 100nm を達成できるのが通常です。高速性と高精度だけでなく、Triamec 社製サーボドライバは、その高い柔軟性と透明性も特徴です。例えば、エンコーダの信号などドライバ内のすべての値を、100kHz で読み出してグラフ化し、さらにログをとることもできます。ドライバ上でリアルタイム C# アプリケーションを動作させられるため、予知保全やリアルタイム品質保証のようなインダストリ 4.0 関連のプロジェクトに Triamec 社のサーボドライバは理想的な製品です。詳細については、Triamec 社の Web サイトをご覧ください。

Trio Motion Technology 社

TRIO Motion Technology 社のロゴ Trio Motion Technology 社は、高性能モーションコントロール技術に特化した企業です。

モーションコントロール向けの柔軟かつ低価格なシステムの設計と製造を手がけており、世界各地のあらゆる産業での複雑な高速オートメーションと工作機械の制御を実現しています。

同社の Motion Coordinators と呼ばれる包括的なモーションコントローラを使用することで、1~128 軸のサーボモータ、ステッパモータ、ピエゾモータ、油圧システムをフルコントロールできるようになります。同社の自由度の高いモジュラコントローラは、一般的なユーザーインターフェースで、標準的なプログラミング言語である TrioBASIC を使用しています。

Trio Motion Technology 社は OEM 向けの特注システムの設計、世界的に使用されているドライバ用のモーションコントロールシステムの製造、オートメーション企業数社に対する設計とテクノロジーのライセンス提供を行っています。同社の製品は、代理店とドライバの専門家によるグローバルネットワークを通じて各地で入手できます。また、現地でのトレーニングやテクニカルサポートも提供されています。

詳細については、Trio Motion Technology 社の Web サイトをご覧ください。

 
loading