リニアインクリメンタルエンコーダ
ステップ 2: 下記のリニアインクリメンタルエンコーダシリーズから選定します。
QUANTiC™
QUANTiC は、リードヘッドから出力を直接行う、40µm ピッチ用エンコーダシステムです。取付けの簡易性が特徴です。
TONiC™
TONiC は、20µm ピッチ用のコンパクトなエンコーダシステムです。
VIONiC™
VIONiC は、リードヘッドからデジタル信号を出力する、20µm ピッチ用エンコーダシステムです。コンパクトさが特徴です。
ATOM DX™
ATOM DX は、リードヘッドからデジタル信号を出力する超小型エンコーダシステムで、20µm ピッチ用と 40µm ピッチ用があります。
ATOM™
ATOM は超小型エンコーダシステムで、20µm ピッチ用と 40µm ピッチ用の両方があります。